Welke acties kunnen worden uitgevoerd door op de aan-uitknop op de head-unit te drukken?
De PLT 400 is een gereedschap met één knop – ontworpen om vrijwel uitsluitend via de software te worden bediend. De head-unit is bewust uitgevoerd als gereedschap met één knop. Dit zijn de acties die met deze knop kunnen worden uitgevoerd:
| ACTIE MET AAN-UITKNOP | BESCHRIJVING VAN HET GEDRAG |
| Druk gewoon op de knop | Het instrument inschakelen |
| Houd de knop 1 seconde ingedrukt | Het instrument uitschakelen. Let op: nadat het gereedschap is ingeschakeld, probeert het eerst te kalibreren voordat u het op deze manier kunt uitschakelen. Zie hieronder de methode voor gedwongen uitschakeling, die indien nodig een optie kan zijn. |
| Houd de knop 2 seconden ingedrukt en druk vervolgens 2 keer kort | Het instrument gedwongen uitschakelen. Verwijder de batterij niet om het instrument gedwongen uit te schakelen. |
| 10 seconden ingedrukt houden | Het instrument zet de wifi-instellingen terug naar de fabrieksinstellingen wanneer de knop wordt losgelaten. |
Wat betekent de led-indicator wanneer deze knippert of constant brandt?
| LEDSTATUS | BESCHRIJVING VAN HET GEDRAG |
| Uit | Het instrument is uitgeschakeld |
| Snel regelmatig knipperen, ongeveer 2 keer per seconde | Het instrument wordt opgestart |
|
Langzaam regelmatig knipperen Ongeveer 1 keer per seconde | Het instrument wacht op verbinding met de tablet of bevindt zich na het inschakelen in de initiële kalibratiemodus. |
| Constant aan | Het instrument is verbonden |
| Zeer snel knipperen | Het instrument is ingeschakeld, maar mogelijk werkt er iets niet goed |
| 2 keer snel knipperen met een tussenpoos van ongeveer 1 seconde | Het instrument wordt gedwongen uitgeschakeld |
Wat betekenen de pieptonen die bij de aan-uitknop horen?
| PIEPTONENSTATUS | BESCHRIJVING VAN HET GEDRAG |
| 3 korte pieptonen om de 3 seconden | Enkele aandrijvingen zijn geblokkeerd in de hardware – de head-unit moet opnieuw worden gestart |
| Elke seconde een pieptoon en de led knippert snel | Er wordt een verkeerd type batterij gebruikt. Gebruik met de PLT 400 uitsluitend de Hilti B22/4.0-batterij. Gebruik de Nuron-batterijen B-22 55 en B-22 85 als u de PLT 400-22 Nuron-versie gebruikt. |
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.