HCL 25.5 Release-opmerkingen mei 2025

  • Bijgewerkt

"Te Steil" Waarschuwing voor Prism Tracking

Om de gebruikerservaring bij het volgen van een prisma te verbeteren, zal Hilti Construction Layout nu een pop-up bericht geven die de gebruiker waarschuwt dat een prisma niet kan worden gevolgd wanneer het verticaal te steil buiten bereik is om te worden gevolgd (tussen 125° en 235° verticaal). Dit zou eindgebruikers moeten helpen het probleem op te lossen door ofwel de hoogte van het prisma aan te passen of de hoogte van het gereedschap in hun werkgebied aan te passen.

Verbeterde Stationeringservaring

Als laatste controle voordat het stationeringsproces wordt afgerond, zal HCL de gebruiker nog een laatste keer een bericht tonen over het beste berekende stationeringsresultaat op basis van de gemeten controlepunten. Het is echter aan de eindgebruiker om te bepalen met welke stationeringsopzet zij willen doorgaan.

Dit laatste promptbericht verschijnt nadat een gebruiker een controlepunt stationeringsresultaat accepteert. Om te verschijnen, moet 1) de eindgebruiker ten minste 4 controlepunten hebben ingemeten, 2) de eindgebruiker een tolerantie hebben ingesteld in de instellingen, en 3) het door HCL berekende resultaat het mogelijke lay-outgebied binnen de ingestelde tolerantie met ten minste 20% vergroot.

Prisma Doelzoeker nu Beschikbaar

Wanneer de eindgebruiker werkt in radio- (of Bluetooth-) verbindingsmodus, waarbij het niet mogelijk is om de camera te zien, is het nu eenvoudiger om verbinding te maken met uw prisma. Door op het camera-icoon bovenaan het scherm te drukken, krijgt de eindgebruiker een joystick om het gereedschap zelf te bewegen, of, als zij gestationeerd zijn, kunnen zij klikken op het gebied van hun CAD waar hun prisma zich bevindt en eenvoudig op het vierkante "slot" icoon aan de rechterkant van het scherm drukken. Opmerking - prisma doelzoeker werkt alleen met de POA 20 360° glasprisma.

Als de automatische prisma-zoekfunctie niet succesvol is, keert het gereedschap terug naar zijn oorspronkelijke positie. Eindgebruikers moeten de oranje en groene richtingslichten op het gereedschap gebruiken om gemakkelijker te herkennen of het gereedschap "naar hen kijkt" voordat ze een automatische zoekopdracht uitvoeren.

De eindgebruiker kan het hoeksbereik aanpassen waarbinnen het gereedschap horizontaal en verticaal draait wanneer de automatische zoekopdracht wordt geactiveerd. Dit wordt gedaan door naar de algemene instellingen te gaan en de prisma/doelhoek sector zoekbereiken naar wens aan te passen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.