Ontbrekende Lijn - Hoe te Gebruiken

  • Bijgewerkt

Gebruik "Ontbrekende Lijn" als een live meetlint, dat u hoogte-, hellings- en afstandsinformatie geeft

  1. Open Uw Project: Begin met het openen van een project op uw tablet.
  2. Selecteer "Ontbrekende Lijn": U vindt "Ontbrekende Lijn" in het startschermmenu of in het zijmenu binnen uw CAD-weergave.
  3. Meetwaarden: De applicatie gebruikt de gemeten waarden tussen locaties, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over station- of puntcoördinaten.

U bent klaar om de functie "Ontbrekende Lijn" te gebruiken.

Een nuttige video over de applicatie vindt u hieronder:

Verduidelijk wat u meet

Voordat u begint, besef dat u de afstand, hoek, helling en hoogte tussen twee punten gaat meten. Zoek het eerste punt dat u wilt meten, en wanneer u klaar bent, drukt u op de rode meetknop.

Zodra dit is gemeten, geeft uw instrument een “live weergave” van de meetgegevens vanaf dat punt. Bijvoorbeeld, als u uw eerste punt met een prisma hebt gemeten, zal het instrument, terwijl het het prisma volgt terwijl u beweegt, automatisch beginnen met het uitspreken van dimensiegegevens met betrekking tot de metingen van uw locatie terug naar dat oorspronkelijke startpunt.

Om het tweede punt voor deze applicatie te “vergrendelen”, drukt u eenvoudig opnieuw op de rode meetknop. Druk op het groene vinkje of de terugknop om de applicatie opnieuw te starten.

De gegevens begrijpen

Wanneer u het menuscherm aan de rechterkant opent, zult u merken dat de meetinformatie leeg is voordat u begint, maar na het meten van uw eerste punt, worden de gegevens ingevuld.

In het onderstaande voorbeeld is de afstand van ons eerste gemeten punt tot het tweede punt een horizontale afstand (HD) van 5,463 m, een hellingsafstand (SD) van 5,892 m, en een hoogteverschil (dH) van 2,207 m). Merk op dat de HD de exacte horizontale afstand tussen de twee punten is, zonder rekening te houden met het hoogteverschil. De SD, of hellingsafstand, is de data die de diagonale afstand tussen de twee punten omvat, rekening houdend met hun hoogteverschil.

De “kantel” data beschrijft de hellingshoek van het eerste punt naar het tweede punt. U zult deze helling zien beschreven in zowel procentuele vorm als in graden.

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.