Line Layout – Hoe te gebruiken

  • Bijgewerkt

Het Doel van Line Layout

Om “Line Layout” te gebruiken, moet je eerst gestationeerd zijn (d.w.z. het gereedschap moet de coördinaten kennen waar het zich op jouw bouwplaats bevindt). Zorg ervoor dat je je gereedschap stationeert voordat je probeert “Line Layout” te gebruiken.

Line Layout stelt je in staat lijnen uit te zetten, meestal vanuit je CAD-bestand. Je kunt ook lijnen handmatig in de app aanmaken. Het is vooral nuttig voor complexe vormen zoals krommen, bogen, cirkels en golvende lijnen—niet alleen rechte lijnen.

Hier is een goede video om je te begeleiden bij het gebruik van de applicatie:

Selecteer de Applicatie uit het Menu

Wanneer je klaar bent om puntuitzetting uit te voeren, vind je de applicatie vanaf het startscherm of vanuit het zijmenu in de CAD-weergave van je project.

Selecteer of Maak de Lijn die je Wilt Meten

Een Lijn Selecteren

Bij het gebruik van Line Layout verwijs je meestal naar een lijn uit je CAD-bestand. Open gewoon de app, selecteer de lijn die je wilt en ga naar het “Meet” tabblad aan de rechterkant om te beginnen met werken vanaf die lijn.

Tik nogmaals op de lijn om een nieuw startpunt (0,0) in te stellen. Dit beïnvloedt hoe de app offsets langs de lijn meet—het is cruciaal om te weten waar je startpunt is en in welke richting de lijn loopt zodat je je metingen correct leest.

Een Lijn Maken

Als de lijn die je nodig hebt nog niet in het CAD-bestand staat, kun je deze aanmaken in het “Maak” tabblad in het rechtermenu. Je kunt ook de tekenhulpmiddelen van HCL gebruiken om permanente lijnen direct in het CAD-bestand toe te voegen voorafgaand aan het werk.

Om een tijdelijke uitzetlijn te maken, biedt HCL drie opties:

  1. Lijn van 2 Punten: Kies twee bestaande CAD-punten om een rechte lijn te vormen. (Zorg ervoor dat de punten eerst zijn aangemaakt).

  1. Boog van 3 Punten: Selecteer willekeurige drie punten. Indien wiskundig mogelijk, tekent de app een perfecte cirkelboog die door deze punten gaat.

  2. Boog van 2 Punten + Radius: Selecteer twee punten en voer een radius in. Indien wiskundig mogelijk, bouwt de app een perfecte cirkelboog die overeenkomt met deze invoer.

Bij het maken van een boog met 2 punten en een radius moet je ook kiezen welk gedeelte van de cirkel de boog moet volgen.

Voorbeelden:

  • “Rechts, groot” = grotere boog aan de rechterkant van de cirkel
  • “Links, klein” = kleinere boog aan de linkerkant van de cirkel (zie onderstaande schermafbeelding) De app berekent de juiste boog op basis van je keuzes en tekent deze nauwkeurig in het CAD-bestand

Volgorde van Punten is Belangrijk (Snelle Tip)

Bij het maken van een lijn wordt het eerste punt dat je selecteert het startpunt (0,0) van je lijn of boog. De app gebruikt dit om offsets en richting te meten en te refereren, dus zorg ervoor dat je de punten in de juiste volgorde kiest voor nauwkeurige uitzetgegevens.

Lijnverschuiving (Optioneel)

Voordat je gaat meten, kun je ervoor kiezen om de positie of rotatie van de geselecteerde lijn te verschuiven. Dit helpt als de standaarduitlijning lastig is om op de bouwplaats te volgen.

Om dit uit te leggen, zie de onderstaande schermafbeeldingen. De eerste screenshot toont de lijn zonder verschuiving. Het icoon met de rode vlag geeft het beginpunt van de lijn aan.

In de tweede screenshot zie je dat er een verschuiving is van het startpunt 1m langs de lijn, een 1m verschuiving van de lijn naar rechts, en tenslotte is de lijn 45° gedraaid.

Als Lijnverschuiving je uitzetwerk helpt, is het makkelijk te leren door te kijken hoe de verschuiving de lijn op het scherm beïnvloedt. Experimenteer gewoon met een paar instellingen om te zien hoe het werkt.

Begin met Meten vanaf je Lijn

Zodra je je lijn hebt geselecteerd of gemaakt, kun je naar het “Meet” tabblad gaan om te beginnen met je uitzetwerk. In dit tabblad heb je een paar opties tot je beschikking:

  1. Centrum Weergave op Doel: Houd deze uitgeschakeld als je van plan bent om te zoomen en pannen door je CAD-bestand tijdens het werken, houd deze ingeschakeld als je de locatie van je laser of prisma wilt zien tijdens het werken.

  2. “Punt naar Lijn” Schakelaar: Houd deze ingeschakeld als je wilt dat het gereedschap actief je positie ten opzichte van je lijn aangeeft. De waarden passen zich automatisch aan terwijl je je prisma of laser beweegt. Zet deze uit als je van plan bent om de exacte offsetlocatie in te typen waar het gereedschap je naartoe moet leiden ten opzichte van je lijn.

  3. Lijn/Offset/Hoogte Waarden: Deze waarden verschijnen om je de locatie te tonen ten opzichte van je geselecteerde lijn. “Lijn” geeft aan hoe ver je op de lijn bent bewogen ten opzichte van het startpunt (0,0) van je lijn. “Offset” geeft aan hoe ver je links of rechts van je lijn bent. “Hoogte” geeft aan hoe ver boven of onder je bent ten opzichte van je geselecteerde lijn.

  4. Absolute Hoogte Schakelaar: Zet deze schakelaar aan als je wilt dat je hoogtewaarden gerelateerd zijn aan de referentiehoogte die al is voorgemeten tijdens het stationeringsproces, ook wel je “absolute hoogte” genoemd. Zet deze schakelaar uit als je liever je hoogte relatief tot de lijn zelf hebt, ook wel “relatieve hoogte” genoemd. Bijvoorbeeld, als je een hellende lijn volgt en je volgt de helling precies langs de lijn, zal je relatieve hoogte niet veranderen omdat je de lijn niet verlaat. Maar omdat je langs een helling beweegt, zal je absolute hoogte veranderen met elke verandering in hoogte ten opzichte van de referentie van je bouwplaats.
  5. Hoogte Waarden: Als je liever zowel absolute als relatieve hoogtes tegelijk ziet, zie je die weergave onderaan het meettabblad. Vergeet niet, als je hoogtes hebt uitgeschakeld in de algemene instellingen, verschijnen de hoogtewaarden hier niet.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.