Wat zijn controlepunten?

  • Bijgewerkt

Definitie van controlepunten

Controlepunten zijn specifieke locaties op een bouwplaats die worden gebruikt voor metingen, meestal vastgesteld door een landmeter. Nauwkeurige controlepunten zorgen voor precies uitzetwerk.

Hoe zien controlepunten eruit op een CAD-bestand?

CAD-bestanden hebben vaak een zeer duidelijk pictogram dat de locatie aangeeft van de verschillende controlepunten die op de bouwplaats moeten zijn. Ze zien er meestal uit als een zeer duidelijke "X", of iets vergelijkbaars, met tekst die verduidelijkt wat het pictogram vertegenwoordigt. De tekenaar moet kunnen uitleggen hoe controlepunten zijn gelabeld.

Controlepunten kunnen ook worden weergegeven door de snijpunten van rasterlijnen op een bouwplaats. De meeste bouwplaatsen hebben een soort rastersysteem, uitgezet door de landmeter. Duidelijk gemarkeerde kruispunten van deze rasterlijnen kunnen doorgaans een voor de hand liggende locatie van een controlepunt bieden.

Hoe zien controlepunten eruit op de bouwplaats?

Zelfs als een CAD-bestand duidelijke controlepunten lijkt te hebben verspreid over de digitale versie van de plattegrond van een gebouw, is het belangrijk om diezelfde controlepunten in het veld te vinden. Hieronder staan enkele afbeeldingen van hoe controlepunten eruit kunnen zien.

In de grond gegraven controlepunten:

Landmeetnagels:

Geodetische meetpunten:

Kruispunten van rasterlijnen van offsets:

Gemonteerde prisma's:

Gemonteerde reflecterende doelen:

Image 1 of 1: Reflector target POA 102 (5) Targets used for stationing a Construction Total Station or other advanced layout tools

 

Controleer nauwkeurigheid voordat u gaat uitzetten:

Als er enige twijfel bestaat over de nauwkeurigheid van de bouwplaatscontrole, is samenwerken met hoofdaannemers en landmeters om een oplossing te vinden meestal de eerste stap om het probleem op te lossen. Als de controle niet klopt, zal de uitzetting niet kloppen.

Gelukkig zijn er veel functies binnen de Hilti Construction Layout-software die kunnen worden gebruikt om controlepuntmetingen en nauwkeurigheid te inspecteren, zodat de eindgebruiker zoveel mogelijk nauwkeurigheidsverificatie kan uitvoeren om deze gesprekken met andere teamleden te ondersteunen.

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 3

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.