Controlepunt en Gereedschapsinstelling - Beste Praktijken

  • Bijgewerkt

Beste praktijken voor ideale controlepunt- en gereedschapsinstelling zijn onder andere:

  1. Gebruik minimaal 3 controlepunten, bij voorkeur 4-5 indien mogelijk
  2. Geef prioriteit aan controlepunten die stevig en onbeweeglijk zijn
  3. Houd controlepunten aan de randen van uw lay-outgebied, bij voorkeur rondom de hele bouwplaats
  4. Houd controlepunten op hetzelfde horizontale vlak, met een draaihoek ertussen van 45° tot 120°
  5. Wanneer u de prisma-stok gebruikt voor positionering, probeer de prisma zo laag mogelijk bij de grond te houden
  6. Beveilig het totaalstation tegen schuiven of trillen
  7. Voeg back-sight prisma’s toe als extra controlepunten rondom uw bouwplaats

Gebruik minimaal 3 controlepunten:

Voor totaalstations geldt: hoe meer controlepunten u tot uw beschikking heeft, hoe beter. Vooral met HCL kan het gereedschap de gemeten controlepunten gebruiken om de beste veronderstelde totaalstationopstelling te berekenen. Het berekent de meest nauwkeurige controlepunten om te gebruiken en zal zelfs aanbevelen welke controlepunten waarschijnlijk onnauwkeurig zijn. Hoe meer controlepunten het kan analyseren, hoe groter de kans dat een nauwkeurige opstelling kan worden gevonden.

Hoewel het gereedschap een stationpositie kan berekenen op basis van slechts 2 controlepunten, maakt het hebben van 3 of meer controlepunten het mogelijk voor het totaalstation om de beste positioneringsoptie aan te bevelen op basis van de gemeten gegevens. Bovendien helpt het hebben van 3 of meer controlepunten bij het meten om het potentiële risico te verminderen dat het gereedschap niet kan worden gepositioneerd als een van de controlepunten verborgen is of is verplaatst.

Geef prioriteit aan controlepunten die stevig en onbeweeglijk zijn:

Als u twijfelt over welke controlepunten nauwkeurig of onnauwkeurig zijn, is het verstandig om prioriteit te geven aan controlepunten die stevig en onbeweeglijk lijken te zijn, zoals controlepunten die gemonteerd of verankerd zijn. Als deze onnauwkeurig meten, is het waarschijnlijker dat ze verkeerd zijn getekend in de CAD of verkeerd zijn gelabeld binnen uw project. Als dit soort controlepunten niet helpen bij het positioneren van het gereedschap, kan het nodig zijn om met de hoofdaannemer of landmeter te overleggen.

 

 

Houd controlepunten aan de randen van uw lay-outgebied, rondom de bouwplaats:

Hoe consistenter u controlepunten meet die buiten uw lay-outgebied liggen, hoe consistenter uw lay-out zal zijn. Als uw controlepuntmetingen bijvoorbeeld slechts 10 m van het hoofdstation verwijderd zijn, is het onwaarschijnlijk dat het uitzetten van een punt op 30 m van het hoofdstation zeer nauwkeurig zal zijn. De beste praktijk is om gemonteerde en veilige controlepunten te creëren die rondom de bouwplaats liggen, zodat u zelden buiten deze punten hoeft uit te zetten. 

Door de controlepunten rondom de bouwplaats te hebben, geeft u het totaalstation ook de mogelijkheid om tijdens het positioneringsproces een volledige draai van 360° te maken. Het meet elk controlepunt achtereenvolgens en draait daarbij feitelijk een volledige cirkel. Door een volledige 360° draai te maken, is het waarschijnlijker dat de positionering nauwkeuriger wordt berekend.

Houd een consistent horizontaal vlak en een draaihoek tussen controlepunten van 45°-120° aan:

Horizontale en verticale hoeken zijn een belangrijk onderdeel van hoe het totaalstation verschillende metingen berekent, vooral de positionering op de bouwplaats. Door alle controlepunten op hetzelfde horizontale vlak te houden, vermindert u de kans op een positioneringsfout, omdat de verticale hoek redelijk consistent blijft tussen de punten.

Daarnaast maakt het houden van de horizontale draaihoeken tussen controlepunten tussen 45° en 120° het waarschijnlijker dat u de meest nauwkeurige positionering krijgt. Het handhaven van deze horizontale draaihoek voorkomt dat het totaalstation positioneringsberekeningen maakt op basis van grote verschillen in horizontale hoeken. Bijvoorbeeld, het berekenen van een positionering op basis van draaihoeken van 5° en 145° is moeilijker nauwkeurig dan wanneer u het zou berekenen op basis van consistente draaihoeken van 90°.

Houd de prisma zo laag mogelijk bij de grond tijdens het positioneren indien mogelijk:

Als u een prismastok gebruikt om het gereedschap te positioneren, zoals op de afbeelding hieronder, overweeg dan om de prisma aan de onderkant van de stok te plaatsen in plaats van aan de bovenkant. Het plaatsen van de prisma aan de onderkant van de stok vermindert de mogelijke fout die kan ontstaan als de stok niet waterpas staat tijdens het meten van de controlepunten.

Of de prisma nu aan de boven- of onderkant van de prismastok zit, zorg ervoor dat de prismastok waterpas blijft, vooral bij het positioneren.

Beveilig het totaalstation tegen wegglijden en trillingen:

Gebruik creatieve maatregelen om het hoofdstation te beveiligen tegen trillen of wegglijden. Hoewel het gereedschap zijn eigen kalibraties uitvoert, geeft het ervoor zorgen dat het op een veilige en stabiele plek op de bouwplaats staat u de beste kans om nauwkeurigheid te behouden tijdens het gehele uitzetproces.

Voeg back-sight prisma’s toe als extra controlepunten:

Nadat het gereedschap gepositioneerd is, is het altijd verstandig om de Meet- en Opname-app te gebruiken om extra controlepunten te meten die in de toekomst gebruikt kunnen worden. Het gebruik van back-sight prisma’s, zoals de POA 103, is een uitstekende manier om consistente controle op de bouwplaats te waarborgen. Hoe meer back-sight prisma’s u opslaat als controlepunten, hoe groter de kans dat u de gevolgen van het verdwijnen of verwijderen van controlepunten tijdens het project kunt beperken.

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.