Vrij Stationeren - Hoe Te

  • Bijgewerkt

Doel van Vrij Stationeren

Vrij stationeren stelt je in staat om te beginnen met meten en het vastleggen van bestaande omstandigheden zonder gebruik te maken van controlepunten. Hoewel de coördinaatlocaties van de objecten die je meet willekeurig kunnen zijn (en later op een ontwerp afgestemd moeten worden), kan het verkrijgen van de in het veld aanwezige as-built omstandigheden direct gestart worden.

Onthoud echter dat je om Vrij Stationeren te gebruiken, moet werken aan een leeg project binnen HCL (geen bestaande coördinateninformatie, zoals punten of een CAD-bestand). De software zal je hierop attenderen en helpen om zeker te zijn dat dit het geval is.

De kern van vrij stationeren is het uitvoeren van as-built opnames van bestaande veldomstandigheden. Deze as-built opnames kunnen vervolgens om verschillende redenen worden gebruikt:

  1. Een digitaal ontwerp voorbereiden dat aansluit op de as-built omstandigheden
  2. De as-built omstandigheden controleren en vergelijken met je digitale controlepuntopstelling
  3. Kwaliteitscontrole uitvoeren van vooraf uitgezette objecten

Het is waarschijnlijk dat je ook je eigen unieke gebruiksmogelijkheden voor deze stationeringsmethode zult vinden, gezien het gemak ervan.

Wanneer moet je Vrij Stationeren niet gebruiken?

Als je bestaande controlepunten hebt gekregen binnen een specifiek coördinatensysteem om mee te werken, is Vrij Stationeren waarschijnlijk niet de juiste stationeringsoptie voor jou. Het is waarschijnlijk beter om eerst te proberen te stationeren via controlepunten voordat je overgaat op Vrij Stationeren.

Onthoud dat controlepunten specifieke coördinaten hebben binnen een ontwerp. Wanneer je stationeert op de coördinaten zoals het ontwerp voorschrijft, maakt dit het mogelijk dat total station metingen ook direct op het digitale ontwerp worden afgestemd.

Vrij Stationeren is bedoeld voor situaties waarin je een eigen coördinatensysteem kunt creëren dat je onafhankelijk kunt gebruiken.

Hoe Stap 1: Maak een Leeg Project aan

Open eenvoudig de projectapplicatie en maak een nieuw project aan - zorg er alleen voor dat je geen punten of CAD-bestanden importeert. Zorg dat dit het actieve project is waarin je werkt.

 

Hoe Stap 2: Klik op "Vrij Stationeren"

Zodra je je actieve "lege" project hebt, kun je op "Vrij Stationeren" klikken vanaf het startscherm.

Hoe Stap 3: Bekijk je nieuwe Stationcoördinaten

Direct nadat je op "Vrij Stationeren" hebt gedrukt, neemt de total station de coördinaatlocatie aan van 2000m N, 1000m O en 100m H. De logica achter deze coördinaten is eenvoudig:

  1. Dit zijn zeer hoge getallen, het is zeer onwaarschijnlijk dat je met negatieve waarden hoeft te werken.
  2. De N-coördinaat is onderscheidend van de O-coördinaat voor het gemak (maakt het mogelijk om snel noordelijke en oostelijke waarden te onderscheiden)

Hoe Stap 4: Pas de Stationhoogte aan indien nodig

Hoewel dit niet altijd het geval is, wil je waarschijnlijk werken met een specifieke hoogte referentie op de bouwplaats. Als dit zo is, klik dan voordat je begint op het tabblad "stationhoogte instellen" onder stationering op het startscherm.

Hier kun je de hoogtewaarde van je werkgebied aanpassen om overeen te komen met je eigen referentie indien nodig.

Als je niet met hoogtes werkt en deze liever wilt uitschakelen, ga dan naar algemene instellingen en zet hoogtes uit. In deze modus registreert je total station alleen noordelijke en oostelijke waarden terwijl je werkt.

Hoe Stap 5: Begin met Werken

Je kunt nu naar de layout- of meetapplicaties gaan om naar wens te beginnen met je werk.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.