Over Control Point Stationing - Hoe te gebruiken

  • Bijgewerkt

Doel van "Over Control Point" Stationing

"Over control point" stationing stelt de eindgebruiker in staat om de hoofdunit te vertellen waar deze zich bevindt zonder dat er controlepunten gemeten hoeven te worden om de coördinaatlocatie te "berekenen". De gebruiker plaatst de unit simpelweg direct op de coördinaat van het controlepunt. Dit is vaak een zeer nauwkeurige methode van stationing, maar de eindgebruiker moet er zeker van zijn dat het controlepunt dat wordt gebruikt voor stationing ook daadwerkelijk nauwkeurig is.

Vervolgens kan de eindgebruiker eenvoudig een tweede punt meten (of een hoek naar dat punt) om de hoek van het gereedschap op de bouwplaats te oriënteren.

Voor context over hoe dit werkt, zie hieronder:

Om een total station (of uitzetgereedschap) te laten weten waar het zich bevindt op een digitaal ontwerp, zijn er drie dingen nodig: een coördinaat, een oriëntatie, en, als er met hoogtes wordt gewerkt, een hoogtewaarde. Zie hieronder meer over elk van deze:

  1. Een coördinaatlocatie binnen het ontwerp:
    • Alle CAD- of puntbestanden hebben een coördinatensysteem, en het total station moet weten welke coördinaatlocatie het heeft ten opzichte van het bestand waarin het werkt.
  2. Een oriëntatie of hoek:
    • Zodra het weet op welke coördinaat het zich bevindt, moet het weten welke kant het op kijkt.
    • Als voorbeeld, stel je voor dat je geblinddoekt bent in een woonkamer en je wordt verteld naar de keuken te lopen. Hoewel je wist in welke kamer je was, zou je niet weten welke kant je op moet lopen tenzij je wist waar de keuken zich bevindt. Op dezelfde manier is het total station "geblindeerd" totdat het weet welke kant het op kijkt op de bouwplaats.
  3. Een hoogte (optioneel):
    • Als hoogtewaarden nodig zijn, moet het niet alleen weten waar het is en welke kant het op kijkt, maar ook hoe hoog zijn telescoop boven de hoogtewaarde van zijn coördinaat staat.

Welke total stations kunnen dit type stationing uitvoeren?

Voor Hilti kunnen alleen de POS 150 en POS 180 dit type stationing uitvoeren. Het vereist een loodlaser om nauwkeurig naar beneden onder het gereedschap te schieten naar het controlepunt eronder, wat de POS-gereedschappen kunnen.

De PLT 300 en PLT 400 zullen een andere methode moeten gebruiken, zoals Control Points of Control Lines Stationing.

Hoe te gebruiken Stap 1: Open "Over Control Point" Stationing

Selecteer de stationing-optie vanaf het startscherm. Let op, je hebt een project nodig waarin al controlepunten zijn geïmporteerd.

 

Hoe te gebruiken Stap 2: Selecteer het Controlepunt waarop je Total Station zich bevindt

Gebruik de puntlijst aan de linkerkant, of selecteer het punt binnen de CAD-weergave en druk op het groene vinkje om de locatie van je total station aan te geven. In het onderstaande voorbeeld bevindt het total station zich op punt CAT-3. Druk op het groene vinkje om te bevestigen dat je de juiste coördinaat hebt geselecteerd.

Merk op dat de coördinaten van het total station identiek zijn aan de coördinaten van CAT-3 (mijn geselecteerde punt) uit de puntlijst:

Hoe te gebruiken Stap 3: Stel je Hoek of Oriëntatie in

Tik op het andere controlepunt dat je meet en meet. Je zult aan de rechterkant van het scherm zien dat je de optie hebt om alleen de hoek van het controlepunt te meten (wat aangeeft dat je simpelweg de oriëntatie van het total station instelt), of je kunt meten om ook de afstand tot het controlepunt te bevestigen. Hieronder worden beide opties uitgelegd:

Meten op basis van alleen een hoek:

In de onderstaande screenshot zie je dat "NAGEL-1" het punt is dat is geselecteerd als oriëntatiepunt voor dit stationingproces. Het is het punt dat ik wil meten. Je ziet ook dat de knop "meet hoek" rood is gemarkeerd.

Als ik deze knop gebruik, vertel ik het total station dat ik het gereedschap op de bouwplaats simpelweg oriënteer op basis van de hoek waar het naar kijkt wanneer het "NAGEL-1" meet. Ik controleer niet per se enige afstandsinformatie van mijn gestationeerde punt naar "NAGEL-1".

Na het klikken op de knop "meet hoek" zie je dat het total station nu zijn oriëntatie heeft. Er zijn geen afwijkingsgegevens, omdat het total station simpelweg aanneemt dat de informatie die je hebt gegeven juist is: het punt waarop het staat is correct, en de hoek waar het naar kijkt is correct.

Vanaf hier zou je simpelweg de hoogte van het instrument aangeven, wat we hieronder zullen bekijken.

Waarom de hoekoptie gebruiken in plaats van de optie om hoek en afstand samen te meten?

Vanuit praktisch oogpunt hebben bouwplaatsen vaak zowel controle lijnen als controle punten. Alleen meten op een hoek stelt je in staat om het gereedschap op een controlepunt te plaatsen dat bijvoorbeeld direct op een controlelijn ligt. Omdat de lijn zichtbaar is, kun je je total station oriënteren om direct naar de controlelijn te kijken. Vervolgens kun je elk controlepunt selecteren dat ook langs die lijn in die richting ligt en meten. Dit is vooral handig als de controlepunten in je puntlijst langs die controlelijn verborgen zijn door omstandigheden op de bouwplaats, maar de lijn wel zichtbaar is.

Zolang het controlepunt en de oriëntatiehoek nauwkeurig zijn, kan het total station ook nauwkeurig uitzet- en meettoepassingen uitvoeren. Het is aan de eindgebruiker om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en de nodige controles uit te voeren om de nauwkeurigheid van de opstelling te verifiëren.

Meten op basis van hoek en afstand:

In de onderstaande screenshot is de keuze om hoek en afstand te meten opnieuw gemaakt, met punt "NAGEL-1" als voorbeeld.

Merk op dat in de onderstaande screenshot, nadat het "oriëntatie" controlepunt is gemeten, de software mij afwijkingsgegevens geeft die ik noteer en meeneem om te verifiëren of mijn controlesituatie nauwkeurig is. Zoals het voorbeeld aangeeft, vertelt de software mij dat het punt dat ik heb gemeten technisch gezien 1 mm te ver naar het noorden van het CAD-ontwerp ligt, en 6 mm te ver naar het westen op het CAD-ontwerp.

Ongeacht deze afwijking, als ik doorga met deze stationing, accepteert het total station nog steeds de oriëntatiehoek die ik heb gegeven. Het is gebruikelijk om afwijkingen te hebben, aangezien omstandigheden in het veld zelden perfect zijn, maar het is aan de eindgebruiker om mogelijke fouten te onderzoeken en inspecteren voordat het uitzetten begint.

Let op dat als het punt dat ik meet ver buiten enige praktische fout ligt (in het onderstaande geval was mijn meting bijna 1 m af van waar het punt zou moeten zijn), het total station je niet laat doorgaan. In plaats daarvan toont het de oriëntatie waarop het stond toen het het punt mat (VA/HA), en ook de absolute afstand die het mat (SD) tot het punt. SD betekent dat het niet alleen de horizontale afstand neemt, maar ook de hellingsafstand meeneemt van hoe ver het punt verwijderd was toen het werd gemeten.

Een andere functie die je kunt gebruiken om je afwijkingen te controleren is door je gemeten afwijkingen te vergelijken met de verwachte metingen van het digitale ontwerp. In het onderstaande voorbeeld heb ik 6 mm te kort gemeten ten opzichte van de verwachte afstand van het punt.

Hoe te gebruiken Stap 4: Stel de Hoogte van je Gereedschap in

Onthoud dat aangezien je stationeert over een controlepunt, het total station aanneemt dat zijn coördinaathoogte ook op de hoogte van het controlepunt ligt waarop je stationeert. Tijdens het stationingproces zal het de station- en instrumenthoogte instellen op basis van de coördinaat van dit punt.

Onthoud dat als hoogtes niet kritisch zijn voor je uitzetwerk, je ze altijd kunt uitschakelen in de instellingen. Zie dit artikel voor diepere informatie over het instellen van een stationhoogte.

Om te beginnen met hoogtes in dit stationingproces, klik op "Stel Instrumenthoogte in."

Vervolgens merk je dat je automatisch naar het scherm "Stationhoogte" wordt gebracht waar de enige optie is om de "instrumenthoogte" in te stellen. Dit komt omdat het total station de hoogte van het punt gebruikt dat we tijdens het stationeren hebben gebruikt (632,778 m).

Instrumenthoogte is simpelweg de afstand van de grond waar het punt waarop je staat zich bevindt tot het midden van de telescoop, wat wordt aangegeven door een kruisje op je hoofdunit. Het is belangrijk om deze afstand aan te geven zodat het total station weet hoe hoog zijn telescoop boven het coördinaatpunt staat, en daarmee nauwkeurige hoogtemetingen kan maken terwijl je werkt.

Je kunt later altijd teruggaan en de stationhoogte aanpassen door naar het startscherm te gaan. De andere referentiehoogte-opties zullen dan beschikbaar zijn.

 

 

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.