Hoe importeer en exporteer ik tekeningen voor gebruik met HCL?

  • Bijgewerkt

Welke bestandstypen kunnen worden gebruikt voor digitale tekeningen in HCL?

De HCL-tablet accepteert momenteel .dwg, .dxf en .ifc bestanden voor tekeningen die kunnen worden geïmporteerd in de tablet.

Dit betekent dat zowel 2D- als 3D-modellen naar de tablet kunnen worden geüpload. Het is belangrijk op te merken dat er ook tekentools binnen de tabletsoftware zijn waarmee u CAD-elementen kunt tekenen, die later indien nodig als onderdeel van de tekening kunnen worden geëxporteerd (zie hieronder).

Werkt de software ook met PDF's?

Nee, PDF's kunnen niet worden geïmporteerd, noch kunnen ze binnen HCL worden geconverteerd. Als u met PDF's werkt, wordt aanbevolen om de originele CAD-versie op te vragen waarvan de PDF is geëxporteerd. Als dit niet mogelijk is, gebruik dan CAD-software en een expert om die PDF terug te converteren naar een van de bovenstaande bestandstypen om op de tablet te gebruiken (meestal alleen mogelijk als de PDF is gevectoriseerd). Wees echter zeer voorzichtig om ervoor te zorgen dat de schaal correct is.

Als u zorgen heeft over uw digitale bestanden, is het een goed begin om contact op te nemen met uw aangewezen tekenafdeling.

Hoe projecten te importeren

Stap 1 - Open een project

Begin met het openen van het projectmenu - u moet eerst een project aanmaken of openen waarin u een tekening wilt importeren.

Klik op het "plus" icoon bovenaan het scherm om een nieuw project aan te maken, of open een project door op het groene vinkje te drukken om vervolgens naar het "jobs"-scherm te gaan, waar een tekening kan worden geïmporteerd:

Stap 2 - Tik op de importknop voor de juiste job

Tik op het "+"-icoon in de tekenkolom om een nieuwe tekening toe te voegen, of op het miniatuuricoon van een bestaande tekening om een tekening te vervangen die al bestaat:

Stap 3 - Importeer de tekening

Geef aan dat u een tekening wilt importeren met het pop-upvenster:

Stap 4 - Selecteer de tekening + juiste eenheden

Zoek de tekening in uw bestandslocatie en druk op het groene vinkje:

Selecteer de juiste eenheden en druk op het groene vinkje:

Begrip van "Eenheden:"

CAD- of digitale tekeningen bestaan uit lijnen, bogen, cirkels, enzovoort. Natuurlijk heeft elk van deze elementen bepaalde lengtes of geometrie-informatie die eraan verbonden is. Bijvoorbeeld, een bepaalde lijn kan 10 "eenheden" lang zijn, een cirkel heeft een straal van 3 "eenheden" breed, enzovoort. Tekenaar bepaalt in hun ontwerpsoftware-instellingen in welke "eenheden" ze graag werken.

Enkele voorbeelden:

  • Voor civiele tekeningen wordt vaak METERS gebruikt (in de VS wordt vaak decimale VOET gebruikt)
  • Voor architecturale tekeningen wordt vaak MILLIMETERS gebruikt (in de VS worden vaak INCHES gebruikt)

Als u niet zeker weet welke eenheid voor uw tekening is gebruikt, is het een goed begin om de tekenaar of de partij die de tekeningen heeft geleverd te vragen. Onthoud echter dat u ook een proef en fout kunt uitvoeren door te importeren en de metingen te controleren met behulp van de HCL meetapplicaties voor CAD om te bevestigen dat afstanden correct worden weergegeven. Als de metingen buiten schaal zijn (te groot of te klein), importeer dan opnieuw met een ander type eenheid.

Het is altijd een goede praktijk om samen te werken met het ontwerpteam om te verifiëren dat tekeningen correct zijn geïmporteerd.

Stap 5 - Controleer of de import correct is

Verschillende tools in de HCL-software stellen u in staat om uw tekening op schaal te controleren:

Met deze tools kunt u informatie over uw CAD bekijken om te zien of het lijnwerk correct wordt weergegeven:

Daarnaast kunt u verifiëren of de tekening binnen de locaties van de geïmporteerde puntgegevens valt. Als de punten niet op de juiste locaties lijken te vallen, is er waarschijnlijk een eenhedenprobleem - ofwel met de tekening, of met de punten. U zult dit moeten onderzoeken:

Probleemoplossingstips wanneer er geen tekening lijkt te verschijnen

Soms lijkt het na het importeren van een tekening alsof u een leeg scherm hebt geïmporteerd - er lijkt niets te verschijnen bij het openen van het CAD-bestand. Er zijn vier hoofdredenen waarom dit kan gebeuren, die onderzocht kunnen worden:

  1. Het CAD-bestand bevat elementen die extreem ver van elkaar verwijderd zijn: Wanneer een CAD-bestand wordt geïmporteerd, wordt het voor het eerst weergegeven op het scherm volledig uitgezoomd tot de omvang van de tekening. Als het CAD-bestand om wat voor reden dan ook objecten bevat die extreem ver van elkaar verwijderd zijn (duizenden meters zelfs), zal het er bijna leeg uitzien wanneer volledig uitgezoomd. Het vragen aan de tekenaar om het bestand te inspecteren om ervoor te zorgen dat alleen de relevante informatie in het bestand is opgenomen, zou dit probleem moeten oplossen.
  2. Het CAD-bestand bevat niet de verwachte elementen: Dit kan gebeuren omdat de tekenaar dacht dat hij een bestand met alle relevante objecten had geleverd, maar in werkelijkheid verschijnen de objecten niet. Dit heeft vaak te maken met een extern referentieprobleem binnen CAD, waarbij digitale computersoftware die tekenaars gebruiken het lijkt alsof de objecten deel uitmaken van een bestand, maar in werkelijkheid alleen tijdelijk zichtbaar zijn. Ook hier helpt contact opnemen met een tekenaar om dit probleem te onderzoeken.
  3. Het CAD-bestand (of puntbestand) is geïmporteerd met de verkeerde eenheden: Als een CAD-tekening wordt geïmporteerd in een job met punten die anders geschaald zijn dan het CAD-bestand, kan het gebeuren dat de CAD zo klein is in vergelijking met de punten dat het bijna onzichtbaar lijkt (of andersom). Dit is simpelweg een eenhedenprobleem - ofwel zijn de punten geïmporteerd met verkeerde eenheden, of het CAD-bestand was dat. Het verifiëren van de eenheden van de CAD en het inspecteren of de punten ook correct zijn geïmporteerd zou schaal- en uitlijningsproblemen moeten oplossen.
  4. Het CAD-bestand komt niet overeen met het coördinatensysteem van het puntbestand: Soms wordt een CAD-bestand geïmporteerd in een job waarin al punten aanwezig zijn. Als deze punten in een ander coördinatensysteem staan dan het CAD-bestand, kunnen de punten ver van de CAD verwijderd lijken te zijn, waardoor de CAD extreem klein lijkt. Als dit het probleem is, heeft u waarschijnlijk verkeerd uitgelijnde coördinatensystemen tussen de punten en het CAD-bestand. Het uitleggen van het probleem aan de tekenaar en aan de partij die verantwoordelijk is voor het leveren van puntgegevens zou moeten helpen het probleem op te lossen.

U kunt ook de volgende foutmelding krijgen die voorkomt dat u een tekening kunt importeren "Sommige hoogtewaarden liggen buiten het ondersteunde bereik. De tekening kan niet worden geïmporteerd." Als dit op uw scherm verschijnt, komt dat doordat de CAD-elementen binnen het CAD-bestand extreme hoogteverschillen hebben (buiten een redelijke afstand voor een bouwproject). De aanbeveling is om te kijken of uw ontwerper de elementen in de tekening kan inspecteren en de objecten met extreme hoogtes kan verwijderen of corrigeren.

Wat moet u doen als de tekening gewoon niet importeert of werkt?

Het kan zijn dat het tekeningbestand te complex is voor de BIM-engine om het te lezen. HCL gebruikt een BIM-engine om CAD- en IFC-bestanden te lezen, maar is zelf geen tekenprogramma. De beste praktijk is altijd om uw tekenaar te vragen uw tekeningen te vereenvoudigen, zodat deze worden teruggebracht tot wat kritisch is voor de layout. Dit zal waarschijnlijk de layout-ervaring in het algemeen verbeteren. Wat telt is complexiteit en doel. Voor veldlayout presteren vereenvoudigde modellen het beste.

Er zijn geen limieten voor bestandsgrootte - een bestand van 2 MB kan slechter presteren dan een bestand van 150 MB, en omgekeerd. Probeer de tekening te uploaden, en als u problemen ondervindt zoals het bestand dat niet laadt of moeilijk te navigeren is, werk dan samen met uw tekenaar om te zien of vereenvoudiging mogelijk is, zoals het afvlakken van sommige elementen, verwijderen van decoratieve elementen of onnodige 3D-objecten, verwijderen van ondergronden van landmetingen, aanpassen van meerdere trades die op elkaar gestapeld zijn, enzovoort.

Aanvullende info over tekeningen en wat de prestaties kan schaden:

Hoe meer "entiteiten" u binnen de tekening hebt, hoe waarschijnlijker het is dat de tekening moeite zal hebben - één klein decoratief arceerelement dat wordt gesplitst kan duizenden kleine lijnsegmenten worden. Hetzelfde gebeurt wanneer blokinvoegingen worden gesplitst. Daarnaast, als uw coördinatenbereik groot is (de tekening beslaat honderdduizenden meters), of er zijn grote Z (hoogte) offsets, zal de tekening waarschijnlijk moeite hebben. Dit belast de GPU-depth buffers. Ten slotte kunnen lagen ook een rol spelen. Probeer de belasting te verminderen door lagen uit te schakelen die niet relevant zijn voor uw layout, zodat de tablet niet probeert "alles" tegelijk te laden.

Hoe projecten te exporteren

Stap 1 - Open een project

Net als bij importeren moet u het project openen om het exportproces te starten:

Zoek het project in uw lijst en druk op het groene vinkje om het "jobs"-menu te openen:

Stap 2 - Tik op de exportknop voor de juiste job

Klik op de tekening-miniatuur van de job die u wilt exporteren en druk op het groene vinkje om de exportoptie voor tekeningen te openen:

U kunt dan het bestandspad selecteren waarnaar u de tekening wilt exporteren.

Exporteertips:

Onthoud dat de software alles exporteert als CAD-elementen die het kan zien in de "CAD-weergave" van uw tekening. Als een punt of lijnwerk op een laag bestaat, worden die gegevens geëxporteerd. Als er lagen aan of uit staan in uw lagenmenu, zullen die lagen ook aan of uit staan wanneer u de CAD opent in andere CAD-gebaseerde software.

Als u lijnwerk of punten aan het project hebt toegevoegd, worden deze toegevoegd op "Hilti"-lagen, zoals de onderstaande screenshot van AutoCAD-software suggereert. Dit helpt tekenaars snel te identificeren wat via de HCL-software is toegevoegd en wat in het originele CAD-bestand stond.

Onthoud dat HCL geen CAD-elementen uit het originele CAD-bestand kan verwijderen of verplaatsen, het kan alleen lagen aan- en uitzetten. Dit geeft de tekenaar vertrouwen dat wijzigingen aan het originele digitale ontwerp niet kunnen plaatsvinden, hetzij opzettelijk of per ongeluk, wanneer het in de software wordt gezet.

Dit betekent dus dat elk lijnwerk of punten (stationpunten, gemeten punten, uitgepikte punten of layoutpunten) onderdeel zullen zijn van het CAD-bestand op een eigen Hilti-laag bij export.

In welke eenheden wordt het CAD-bestand geëxporteerd?

Onthoud dat CAD-bestanden "eenheden" aan het bestand gekoppeld hebben. Bijvoorbeeld, als een lijn in CAD 3 eenheden lang is, moet de software definiëren of dat 3 voet, meters, millimeters, enzovoort is.

HCL exporteert het CAD-bestand in welke eenheden ook zijn ingesteld in de instellingen. In de onderstaande screenshot, omdat mijn afstandseenheden zijn ingesteld op "meters", zal mijn CAD-bestand ook in meters worden geëxporteerd. Dit is iets dat u met uw tekenaar moet afstemmen als u het geëxporteerde bestand met anderen wilt delen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.