Wat is een veldkalibratie en hoe voer ik er een uit voor de PLT 400?

  • Bijgewerkt

Wat is een veldkalibratie?

Een veldkalibratie zorgt ervoor dat een gereedschap nauwkeurig blijft. Het is een controle om zichzelf opnieuw uit te lijnen na verzending/verwerking, opslag, temperatuurschommelingen, slijtage en inconsistenties bij het opstellen in het veld. Zonder een veldkalibratie lopen de sensoren binnen het gereedschap het risico uit lijn te zijn, waardoor metingen inconsistent zouden zijn.

Veldkalibraties zijn een groot onderdeel van hoe total stations hun betrouwbaarheid in metingen behouden. Oudere total stations zoals de PLT 300 en POS 150/180 vereisten dat gebruikers handmatig veldkalibraties uitvoerden, wat tot fouten kon leiden. De PLT 400 automatiseert dit proces, wat zorgt voor betrouwbaardere en consistentere resultaten door menselijke fouten te elimineren.

Door gebruik te maken van de spiegels op het total station (zie hieronder), evenals de collimator aan de basis van het gereedschap, lijnt het gereedschap zijn assen uit op de laser en prismatracker binnen het gereedschap, en zorgt ervoor dat het gecentreerd is. Je zult merken dat tijdens een kalibratie het gereedschap meerdere keren draait en deze assen op alle mogelijke manieren controleert om te verzekeren dat 360° horizontale en verticale rotaties de prismatracker en EDM (laser) gecentreerd houden tijdens het meten.

Welke onderdelen van de PLT 400 worden gebruikt bij kalibratie?

Het total station heeft vier belangrijke locaties op de telescoop die worden gebruikt voor een veldkalibratie: de lens (1), de collimator (2) en de twee kalibratiespiegels (3). Deze locaties voeren je kalibraties en metingen uit terwijl het gereedschap wordt gebruikt, en als iets (meestal water of stof) ze belemmert, kan dit leiden tot kalibratie- en meetfoutenPicture3.png

Hoe voer ik mijn eigen veldkalibraties uit?

Om je eigen veldkalibraties op je eigen tijd uit te voeren, open je simpelweg de veldkalibratie-app op de tablet:

Eenmaal geopend, weet dat het ongeveer 3 minuten duurt om te voltooien zodra het proces begint. Je hebt twee opties beschikbaar:

  1. Automatische veldkalibratie - deze lijnt het optische pad van de lens uit om te zorgen dat de EDM (laser) en de prismatracker nauwkeurig meten bij alle hoeken waar het gereedschap naartoe draait.

  2. Compensator kalibratie - zorgt ervoor dat het dual-axis mechanisme binnen de kantelsensor nauwkeurig meet en het gereedschap loodrecht houdt.

Gewoonlijk is het verstandig om beide delen van een veldkalibratie uit te voeren wanneer je dit proces handmatig start.

Druk simpelweg op het groene vinkje en het gereedschap zal het kalibratieproces uitvoeren. Het wordt aanbevolen dit handmatig te doen wanneer er zorgen zijn over de nauwkeurigheid, zoals bij achterwaartse controles na het stationeren die slecht zijn, een plotselinge temperatuursverandering, of als je denkt dat het gereedschap verschoven kan zijn door trillingen op de bouwplaats.

Wat als de kalibratie mislukt?

Als kalibraties mislukken, komt dit vaak omdat de hierboven afgebeelde spiegels of lenzen niet goed kunnen worden gelezen. De eerste stap is om deze lenzen schoon te maken, zoals vermeld in dit artikel. Een andere reden voor falen kan zijn dat het gereedschap meer dan 5° uit het lood staat en moet worden aangepast.

In de onderstaande afbeeldingen zie je hoe water vooral de collimator kan beïnvloeden door deze te blokkeren, wat leidt tot kalibratiefouten. Het schoonmaken hiervan met een droge doek zou moeten helpen.

De opening tussen de onderkant van de telescoop en de collimator is zeer klein (minder dan 3 mm). Als delen van de telescoop nat zijn, kan water gemakkelijk naar de onderkant van het gereedschap druppelen en zich ophopen rond de collimator. Zorg er daarom voor een kalibratie voor dat, zelfs als de collimator droog is, de telescoop zelf ook droog is.

Als een kalibratie blijft falen na het schoonmaken van de spiegels, zorg er dan voor dat het gereedschap waterpas staat en probeer het opnieuw. Als het falen aanhoudt, neem dan contact op met je lokale Hilti-vertegenwoordigers voor hulp bij de volgende stappen.

Wanneer wordt een veldkalibratie automatisch gestart?

Een veldkalibratie wordt gestart op basis van zowel interne temperatuurschommelingen als wanneer de kantelsensor herkent dat het gereedschap 5° uit het lood staat.

Wat betreft interne temperatuurschommelingen die een kalibratie activeren, meet het gereedschap zowel de temperatuur van de telescoop als die van de alidade. Het telescoopgebied is waar de mechanica die EDM, prismatracker en andere elementen voor het berekenen van metingen aanstuurt, is ondergebracht. Het alidade-gebied is waar de kantelsensoren zich bevinden, aan de onderkant van de hoofdunit. Veranderingen in de interne temperatuur op beide locaties kunnen leiden tot uitzetting of krimp van componenten, wat fouten in afstands- of hoekmetingen veroorzaakt tenzij er een kalibratie wordt uitgevoerd.

Daarom zal de PLT 400 bij het opstarten voor elke 10° C interne temperatuursverandering kalibreren terwijl hij acclimatiseert aan de omgeving waarin hij werkt. Daarna vindt er elke 60 minuten automatisch opnieuw een kalibratie plaats om verdere aanpassingen door temperatuur te maken.

Kan ik de frequentie van automatische veldkalibraties verhogen of verlagen?

Ja - dit wordt geregeld in het instellingenmenu:

Je kunt de frequentie aanpassen naar "laag" (lage frequentiemodus) of op "normaal" laten staan. Als de frequentie wordt ingesteld op "laag", nemen de automatische kalibraties tijdens het opstarten af, wat betekent dat een veldkalibratie pas 60 minuten na de initiële kalibratie zal plaatsvinden wanneer het gereedschap voor het eerst verbinding maakt met de tablet.

In de "normale" modus zal het gereedschap echter automatisch een kalibratie starten zodra de interne temperatuur met 10° stijgt na het opstarten, ongeacht hoeveel tijd er is verstreken. Na deze eerste "temperatuur" kalibratie in het eerste werkuur, zullen daarna kalibraties om de 60 minuten plaatsvinden.

Let op, dit houdt geen rekening met het aanpassen van de kantelsensor om waterpas te blijven. Als het gereedschap meer dan 5° uit het lood staat, moet het gereedschap zich opnieuw uitlijnen om nauwkeurigheid te behouden, ongeacht de interne temperatuur.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.