Hoe voeg ik een Cloud Drive toe binnen de HCL Software?

  • Bijgewerkt

Het hebben van een cloud drive die toegankelijk is via de HCL tabletsoftware helpt bij het ontwikkelen van een naadloze workflow en biedt een handige manier om uw gegevens en bestanden te back-uppen.

Cloud Setup Demo

Stap 1: Stel een Cloud Drive in binnen de Verkenner

Uw PLC-tablet heeft Windows 10 of Windows 11 ondersteuning. Dit betekent dat cloudmappen zoals Dropbox, Google Drive of One Drive kunnen worden ingesteld. De cloud drive zal binnen het bestandspad van de Verkenner aanwezig zijn:

Elke cloudserviceprovider heeft zijn eigen methoden om een map binnen uw Verkenner te installeren, gebruik daarom hun diensten om eerst een cloud drive te installeren en deze te koppelen aan uw cloudaccount bij hen. U kunt zoveel cloudmappen op uw apparaat hebben als u wilt.

Stap 2: Koppel uw Voorkeurs Cloudservice binnen HCL

Ga binnen HCL naar het instellingenpictogram en selecteer "Cloudopslag".

Hier kunt u de cloudopslagapplicatie selecteren die u standaard wilt laten verschijnen wanneer u een bestand vanuit de cloud opent binnen de import- en exportlocatie van bestanden:

De software zal de cloudmap vinden die al gekoppeld is aan uw gekozen service, en als deze niet geïnstalleerd is, zal het u vragen deze te installeren:

Als er een cloud drive is die niet een van de standaard cloud drives is die in het menu staan, kunt u altijd uw cloudmap handmatig selecteren door gebruik te maken van de "door gebruiker gedefinieerde optie".

Stap 3: Navigeer Snel naar deze Map

Bij het importeren of exporteren van bestanden ziet u het "cloud" icoon bovenaan het scherm:

Tik hier simpelweg op en het gaat automatisch naar de map die u in de instellingen heeft gedefinieerd.

Let op dat als er een andere map is waar u naartoe wilt navigeren (zelfs een andere cloudmap), u hier naartoe kunt navigeren linksboven door ergens binnen uw C:\-schijf te gaan.

Onthoud altijd dat omdat de cloud internetgebaseerd is, u verbonden moet zijn met het internet om bestanden te downloaden en te openen voor de HCL software. Bestanden die naar de cloud drive worden geëxporteerd, moeten ook via internet synchroniseren met de cloud om zichtbaar te zijn op andere plekken waar u deze cloud drive benadert.

 

 

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.