De line and offset applicatie is een geweldige manier om snel afstanden van punten tot een specifieke lijn te verifiëren. Bijvoorbeeld, het controleren van het ontwerp van ankerpunten vanaf een specifieke rasterlijn, of het verifiëren van de gemeten locatie van specifieke objecten vanaf een muur.
Line and Offset Demo
Hoe meet je de afstand tussen punten?
- Open je project: Begin met het openen van een project op je tablet.
-
Open de applicatie: Dit kan vanaf het startscherm of vanuit het zijmenu in CAD-weergave.
- Als je de 'Line and Offset' niet op het startscherm hebt, selecteer dan 'snelkoppeling toevoegen' en voeg de hieronder getoonde applicatie toe.
- Selecteer een lijn of boog, daarna een punt: Volg de aanwijzingen om je resultaat te krijgen.
De lijn of boog die je selecteert, moet rood worden waarna je het punt kunt selecteren. Dit punt wordt ook rood waarna de output verschijnt in de rechterbovenhoek van het scherm.
De output begrijpen
De lijn of boog die je hebt geselecteerd, wordt vermeld als "Object 1" terwijl het punt als "Object 2" wordt weergegeven. De "Lijn" meting is de afstand vanaf het begin van de lijn tot het door jou geselecteerde punt. De "offset" is de afstand van het dichtstbijzijnde punt van de referentielijn tot het gemeten punt.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.