De line and offset applicatie is een geweldige manier om snel afstanden van punten vanaf een specifieke lijn te verifiëren. Bijvoorbeeld, het verifiëren van het ontwerp van ankerpunten vanaf een specifieke rasterlijn, of het verifiëren van de gemeten locatie van specifieke objecten vanaf een muur.
Hoe meet je de afstand tussen punten?
- Open je project: Begin met het openen van een project op je tablet.
- Open de applicatie: Ofwel vanaf het startscherm of vanuit het zijmenu in CAD-weergave.
- Als je de 'Line and Offset' niet op het startscherm hebt, selecteer dan snelkoppeling toevoegen en voeg de onderstaande applicatie toe.
- Selecteer een lijn of een boog, daarna een punt: Volg de aanwijzingen om je resultaat te krijgen.
De lijn of boog die je selecteert, zou rood moeten worden waarna je het punt kunt selecteren. Dit punt zou ook rood moeten worden waarna de output rechtsboven in het scherm verschijnt.
De output begrijpen
De lijn of boog die je hebt geselecteerd wordt weergegeven als "Object 1" terwijl het punt als "Object 2". De "Line" meting is de afstand van het begin van de lijn tot je geselecteerde punt. De "offset" is de afstand van het dichtstbijzijnde punt van de referentielijn tot het gemeten punt.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.