De PLC 400 en PLC 600 tablets zijn optimaal ontworpen om de HCL-software voor uw total stations te draaien. Hieronder vindt u de tabletspecificaties.
Als u zich afvraagt of uw PLC 600 tablet de eerste of tweede generatie is, kijkt u eenvoudig achter het batterijvak en inspecteert u de sticker. Tablets van de tweede generatie worden vermeld als "PLC 600 (2)"
| PLC 600 | PLC 600 (2) | PLC 400 | |
| CPU | Intel i5-10310U (Gen 10) 4 cores (8 Threads) | 14e generatie Intel® Core Ultra5 135U 12 cores (14 Threads) | Intel® Core i5-7Y57 vPro |
| Thermal Design Power | 15 W | 28 W | 4,5 W |
| CPU Mark (Processor prestatie score) | 6443 | 17591 | 3000 |
| RAM | 8 GB (16 GB voor Noord-Amerika) | 16 GB | 4 GB |
| HDD Grootte | 512 GB | 512 GB | 128 GB |
| Besturingssysteem | Windows 10 LTSC | Windows 11 LTSC | Windows 10 Enterprise 2019 LTSC |
| Batterijcapaciteit | 68 Wh | 68 Wh = "Hot-Swap" batterijfunctie | 23 Wh |
| Gewicht | 1,3 kg | 1,3 kg | 0,5 kg |
| Valbestendigheid | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Intel Wi-Fi 6E AX211 | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Bluetooth | BT 5.1 | BT 5.3 | BT 4.1 Klasse 1 |
| SIM | 4G/5G met SIM & E-SIM | 4G/5G met SIM & E-SIM | 4G LTE met Micro SIM |
| Bedrijfstemperatuur | -29°C-60°C | -29°C-60°C | -29°C-60°C |
Wat betekent de batterij "Hot Swap" technologie voor de PLC 600 (2)?
Bij het wisselen van de batterij van de PLC 600 (2) kunt u de batterij vervangen zonder het apparaat uit te schakelen of in slaapstand te zetten, zorg er alleen voor dat u een andere opgeladen batterij beschikbaar heeft. Deze ingebouwde batterijbrug levert tot één minuut stroom tijdens het wisselen, waardoor een continue workflow mogelijk is.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.