De Offset met Lengte Toepassing stelt je in staat om een punt te creëren op basis van een willekeurige lijn of boog en een willekeurig punt op deze lijn als referentiepunt. Het is een nuttige methode voor het creëren van punten om de afstand van het punt tot je gekozen lijn te bewerken, de locatie die als referentie van je gekozen lijn wordt genomen en de afstand.
Offset met Lengte Demo
Hoe een Punt te Creëren via Offset met Lengte
- Open Je Project: Begin met het openen van een project op je tablet.
-
Open Toepassing: Vanuit het startscherm of vanuit het zijmenu in de CAD-weergave.
- Als je de 'Offset met lengte Toepassing' niet op het startscherm hebt, kun je een snelkoppeling toevoegen en de hieronder getoonde toepassing toevoegen, of navigeer ernaartoe via het navigatiemenu.
- Selecteer de Lijnen en Creëer Punt: Selecteer je referentielijn en creëer je punten.
Puntcreatie
Selecteer de lijn die je als referentielijn wilt gebruiken. Zodra geselecteerd, zou deze rood moeten worden en zou er een rood punt onderaan je lijn moeten verschijnen. Aan de rechterkant van je scherm zie je het menu voor het aanmaken van puntlijn-offsets waar je de naam van het punt kunt wijzigen en het type punt kunt bewerken: layout- of controlepunt (zie dit artikel om te begrijpen hoe je met verschillende puntinstellingen werkt).
Vervolgens kun je de locatie van de punten ten opzichte van de lijn wijzigen door het volgende te bewerken:
- Lijninterval: hoe ver vanaf het beginpunt van het lijnuiteinde wil je dat het punt wordt verschoven?
- Lijnoffset: hoe ver vanaf de lijn zelf wil je dat het punt wordt verschoven (naar links of rechts van de lijn)?
- Hoogte: als je ook een hoogte-offset wilt toepassen, kun je dat hier doen.
Opmerking - deze waarden kunnen op "0" worden gelaten en kunnen ook negatief zijn, afhankelijk van je behoeften.
Je kunt dubbelklikken op de lijn om automatisch alle waarden in je offsets om te keren. Zorg ervoor dat je op het groene vinkje klikt wanneer je klaar bent om de punten aan je tekening toe te voegen.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.