Dit artikel bespreekt de bedieningshandleiding voor de PLT 300, om ervoor te zorgen dat u de basis technische gegevens van de PLT 300 begrijpt. Als u technische informatie over de nauwkeurigheid van de PLT 300 nodig heeft, zie dan dit artikel.
Technische Gegevens van PLT 300
- Gewicht met batterij: 5,3 kg (11,7 lb)
-
Benodigde batterij:
- VS/CA: B 18/1.6 of B 18/2.6
- Alle andere landen: B 22/1.6 of B22/2.6
-
Batterijduur:
- 1.6 ~ 3 uur
- 2.6 ~ 5 uur
-
Bedrijfstemperatuur: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- Dit verwijst naar het interne temperatuurbereik van de componenten van het apparaat (elektronica, optiek, enz.). Het gereedschap zal binnen dit bereik niet oververhit raken of intern bevriezen.
- Opslagtemperatuur: -40°C - 63°C (-40°F - 145°F)
-
Beschermingsklasse: IP55
- IP betekent "Ingress Protection," oftewel bescherming tegen het binnendringen van ongewenst materiaal in het gereedschap. Een IP-classificatie van 55 wordt bepaald door het eerste cijfer (5), wat betekent dat het beschermd is tegen stof. Het is niet volledig stofdicht, maar stofindringing zal de normale werking niet verstoren. Het tweede cijfer (5) betekent dat het beschermd is tegen waterstralen, zoals regen, tuinslangspuiters, enz.
- De PLT 300 zou normaal moeten werken op bouwplaatsen, buiten en in stoffige omgevingen. Houd er rekening mee dat het gereedschap niet waterdicht is (niet ontworpen om ondergedompeld te worden of blootgesteld aan zware regen, eindeloze sneeuw of hogedrukreiniging). Het is echter robuust genoeg voor typische werkomstandigheden. Het beschermen tegen de elementen blijft echter een goede praktijk, zoals afdekken tegen regen, pauzeren bij zware wind met stof, en het regelmatig drogen wanneer het nat is.
- Rotatiesnelheid: 90°/s
- Telescoop herpositionering: 2 s
-
Draad: 5/8 inch
- Dit is het schroefdraad aan de onderkant van het gereedschap voor statief of andere apparaatbevestigingen.
Laserafstandmeetgegevens
-
Golflengte/Kleur: 500 nm tot 540 nm / Groen
- Groene lasers worden als gemakkelijker voor het menselijk oog beschouwd om binnen of bij zeer heldere omstandigheden te zien. Ze reflecteren ook goed op de meeste oppervlakken, wat helpt bij nauwkeurige afstands- en hoekmetingen. Houd er rekening mee dat deze laser moeite kan hebben op zeer donkere, glanzende of transparante oppervlakken (zoals glas of zwart schuim). Zie dit artikel voor meer hulp bij meetfouten.
-
Laserklasse volgens IEC 60825-1: 2
- Gebruikers moeten vermijden direct in de laserstraal te kijken. Zie de IEC-documenten voor informatie over lasersafety indien nodig.
-
Maximale gemiddelde uitgangsvermogen: < 1 mW
- Dit maakt deel uit van de vereisten voor "laserklasse 2", waarbij accidentele blootstelling aan het oog geen schade zou moeten veroorzaken (zie IEC-documenten voor meer informatie). Deze laserklasse vereist geen zware energie, wat bijdraagt aan de batterij-efficiëntie van de PLT 300.
-
Pulslengte/frequentie: 0,2 ns tot 10 ns / 5 MHz tot 100 MHz
- Nanoseconden zijn miljardsten van een seconde. Kortere pulslengte betekent nauwkeurigere timing en nauwkeurigere metingen. MHz staat voor 1 miljoen cycli per seconde. De frequentie past zich aan de omstandigheden tijdens de meting aan (zoals lage frequentie voor lange afstand of matte oppervlakken en hoge frequentie voor korte afstand of reflecterende doelen).
-
Stralingsafwijking: 0,2 mrad tot 20 mrad
- Milliradiaal (mrad) is een eenheid van hoekmeting. 0,1 mrad = 1 mm per 10 meter, 5,5 mrad = 55 mm per 10 meter.
- Een smallere of bredere divergentie kan belangrijk zijn afhankelijk van de meetomstandigheden - zoals kleine/reflecterende doelen versus oneffen/ruwe oppervlakken.
-
Maximale locatiehoogte boven NAP: 2.000 m (6.561 ft. 8 in.)
- Dit betekent dat u het gereedschap niet hoger dan 2.000 m boven zeeniveau (boven NAP) moet gebruiken. De reden hiervoor is dat hogere hoogtes luchtdruk- en temperatuurveranderingen hebben waar de PLT 300 niet voor kan compenseren. Binnen dit bereik blijven de laser, kalibratiesensoren en zelfs de batterij goed functioneren.
-
Maximale relatieve luchtvochtigheid: 90%
- Let op, 90% luchtvochtigheid is extreem vochtig. Houd de weersvoorspellingen in de gaten, maar tenzij de omstandigheden zeer tropisch zijn, zult u dit vochtigheidsniveau waarschijnlijk niet vaak bereiken. Houd er rekening mee dat bij vochtigheid condensatie kan ontstaan, en condensatie kan leiden tot kortsluiting of corrosie van de elektronica.
Tracking (LED Tracker) Gegevens
- Golflengte: 800 nm - 900 nm
-
Stralingsintensiteit op een afstand van 20 cm (108 μs/109 Hz):
- Typisch gemiddeld: 0,5 mW/cm²
- Maximaal: 46 mW/cm²
- Pulslengte/frequentie: 108 μs / 100 Hz - 165 Hz
- Stralingsafwijking (2θ₁/₂): 30°
- Tracking bereik: 1,5 m tot 50 m (4 ft 11,1 in tot 164 ft 1 in)
Camera Gegevens
- Openinghoek (continue focus): 25°
- Brandpuntsafstand: 12 mm - 60 mm (0,5 in - 2,4 in)
- Optische zoom: 5x
-
Focusbereik: ≥ 1 m (3 ft 3 in)
- De camera kan scherpstellen op objecten die minimaal 1 m ver weg zijn. Alles dichterbij kan wazig lijken.
- Resolutie bij maximale zoom per 10 meter (33 ft): +/- 1,0 mm (+/- 0,04 in)
- Horizontaal/Verticaal gezichtsveld: 225°/360°
- Beeldopslag: VGA
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.