De Layers-applicatie bepaalt welke lagen uit de HCL-applicatie en welke lagen uit de CAD-tekening zichtbaar zijn in het beeld. Lagen kunnen worden in- of uitgeschakeld om de focus te leggen op de informatie die relevant is voor de huidige taak.
Hoe gebruik je de Layers-applicatie?
- Open je project: Begin met het openen van een project op je tablet.
-
Open de applicatie: Dit kan vanaf het startscherm of vanuit het zijmenu in de CAD-weergave.
- Als je de 'Layers'-applicatie niet op het startscherm hebt, selecteer dan 'snelkoppeling toevoegen' en voeg de hieronder getoonde applicatie toe.
-
Kies de laagcategorie: De laagcategorie bepaalt welk type informatie wordt weergegeven in de CAD-weergave. Selecteer aan de rechterkant van het scherm de categorie die het beste past bij de huidige taak.
- Hilti-lagen: Bevatten toegevoegde controlepunten en layoutpunten die binnen de applicatie zijn gemaakt. Dit omvat ook alle lijnwerk die je hebt gemaakt binnen de HCL-applicatie.
- CAD-lagen: Bevatten elementen die afkomstig zijn van de geïmporteerde CAD-tekening. Je kunt deze alleen in- en uitschakelen, niet verwijderen of bewerken. HCL staat geen wijzigingen toe aan het originele ontwerp dat je importeert om mogelijke fouten te beperken.
-
Beheer lagen: Opties voor laagbeheer zijn alleen beschikbaar voor Hilti-puntlagen en bieden controle over hoe punten worden georganiseerd.
- Plus-icoon: Voeg extra lagen toe voor punten.
- Bewerk-knop: Pas de eigenschappen van de geselecteerde laag aan.
- Verwijder-knop: Verwijder de geselecteerde laag uit het project.
-
Selecteer lagen om te bekijken: De zichtbaarheid van lagen bepaalt welke informatie wordt getoond in de huidige weergave.
- Gebruik het oog-icoon om individuele lagen te tonen of te verbergen.
- Verborgen lagen blijven beschikbaar en kunnen op elk moment weer worden ingeschakeld.
'Layers'-applicatie snelkoppeling-icoon:
De Layers-applicatie selecteren vanuit het zijmenu in de CAD-weergave:
CAD-weergave na selectie van de Layers-applicatie:
Je lagen beheren
In het Layers-venster zie je opties om lagen toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. Houd er rekening mee dat deze opties alleen van toepassing zijn op de Hilti-lagen. De originele CAD-lagen kunnen niet worden bewerkt; ze kunnen alleen aan- of uitgezet worden in de weergave.
Bij het toevoegen of bewerken van lagen verschijnt het volgende venster:
Geef de laag een naam naar wens en selecteer de kleur waarin je wilt dat de laag verschijnt.
Belangrijke opmerkingen voor het werken met het Hilti Layers-tabblad:
- Laagkleur: Op het moment van schrijven verandert de kleur van de laag nog niet de kleuren van punten of lijnen in je tekening. Het kan echter wel de kleuren beïnvloeden van lijnwerk dat is geïmporteerd vanuit Hilti's desktopsoftware PLO, als die is gebruikt. Toekomstige updates zullen dit aanpassen zodat kleuren breder gebruikt kunnen worden voor punten en lijnen die op de tablet zijn gemaakt.
- Lijnwerk: Wanneer lijnwerk wordt gemaakt binnen de HCL-applicatie (zoals via de lijn tekenen-applicatie), wordt dit standaard toegewezen aan de "Default" Hilti-laag en kan dit niet worden gewijzigd. Toekomstige updates zullen het mogelijk maken om lijnwerk op specifieke lagen te maken indien nodig.
- Standaardlaag: De Hilti Default-laag kan niet worden bewerkt of verwijderd. De kleur moet zwart blijven en de naam moet "default" blijven.
- Lagen verwijderen: Om een laag te verwijderen, moet je eerst alle bijbehorende lijnwerk (indien van toepassing) en punten uit die laag verwijderen. Je kunt de lagen van je punten wijzigen via de punt bewerken-lijst optie, of je kunt de verwijder-app gebruiken als dat handiger is.
Voorbeelden van hoe lagen werken met punten (Hilti-lagen)
Hilti-puntlagen zijn het meest effectief wanneer ze worden gebruikt als een organisatie- en workflowtool. Door layoutpunten te scheiden in logische lagen, worden grote projecten met honderden punten makkelijker te beheren, te controleren en uit te zetten op locatie. Voor het bewerken van de lagen waarop je punten vallen, zie de punt bewerkopties.
Voorbeeld 1: Laagorganisatie op basis van vakgebied
Lagen kunnen worden gemaakt op basis van vakgebied of discipline om het werk duidelijk te scheiden.
- MEP – Sanitair
- MEP – Elektrisch
- MEP – HVAC
- Constructie / Ankers
- Architecturale referentiepunten
Deze aanpak maakt het mogelijk om individuele vakgebieden in of uit te schakelen, wat visuele rommel vermindert en het risico op het uitzetten van verkeerde punten minimaliseert.
Voorbeeld 2: Laagindeling op basis van fases
Voor projecten die in fasen worden uitgevoerd, kunnen lagen de bouwfasen weergeven.
- Fase 1 – Ondergronds
- Fase 2 – Plaatsing van vloerinserts
- Fase 3 – Overhead steunen
- Fase 4 – Eindapparatuur
Alleen de relevante fase-laag is ingeschakeld tijdens het uitzetten, waardoor teams zich kunnen concentreren op het huidige werk zonder afleiding door toekomstige of voltooide punten.
Voorbeeld 3: Laagindeling op basis van verdieping of zone
Bij projecten met meerdere verdiepingen of een groot oppervlak kunnen lagen worden georganiseerd op locatie.
- Verdieping 1 – Oostvleugel
- Verdieping 1 – Westvleugel
- Verdieping 2 – Technische ruimte
- Dak – Apparatuurplatforms
Dit maakt het makkelijk om layoutpunten voor een specifieke verdieping of gebied te isoleren tijdens het werk op locatie.
Voorbeeld 4: Scheiding op puntsoort
Lagen kunnen worden gemaakt op basis van het type layoutpunt om verschillende installatieactiviteiten te ondersteunen.
- Hangerpunten
- Locaties van sleeves
- Inbouwplaten
- Apparaat middellijnen
Het scheiden van puntsoorten vermindert verwarring en helpt teams snel alleen de punten te identificeren die relevant zijn voor de huidige installatieactiviteit.
Voorbeelden van hoe lagen werken met CAD-lagen
CAD-lagen worden uitsluitend gebruikt voor zichtbaarheid en kunnen niet worden bewerkt of verwijderd. Ze zijn het meest effectief om referentie-informatie te isoleren.
Voorbeeld 1: Achtergrondbeheer
- Schakel architectonische afwerkingen of meubellagen uit om het beeld overzichtelijk te houden.
- Schakel alleen structurele roosters en primaire muren in tijdens het uitzetten.
Voorbeeld 2: Coördinatieweergaven
- Schakel HVAC-kanalen CAD-lagen in tijdens het controleren van hangerpunten.
- Schakel niet-gerelateerde systemen uit om de duidelijkheid te verbeteren in drukke gebieden.
Voorbeeld 3: Tijdelijke referentiecontroles
- Schakel een CAD-laag in om uitlijning of afstand te controleren.
- Schakel deze weer uit zodra het vertrouwen in het uitzetten is bevestigd.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.