De Layers applicatie bepaalt welke lagen van de HCL applicatie en welke lagen van de CAD-tekening zichtbaar zijn in het overzicht. Lagen kunnen worden in- of uitgeschakeld om te focussen op de informatie die relevant is voor de huidige taak.
Layers Demo
Hoe gebruik je de Layers Applicatie?
- Open je project: Begin met het openen van een project op je tablet.
-
Open Applicatie: Dit kan vanaf het startscherm of via het zijmenu in CAD-weergave.
- Als je de 'Layers' applicatie niet op het startscherm hebt, selecteer dan snelkoppeling toevoegen en voeg de onderstaande applicatie toe.
-
Kies de laagcategorie: De laagcategorie bepaalt welk type informatie wordt weergegeven in de CAD-weergave. Selecteer aan de rechterkant van het scherm de categorie die het beste past bij de huidige taak.
- Hilti-lagen: Bevat toegevoegde controlepunten en layoutpunten die binnen de applicatie zijn gemaakt. Dit omvat ook alle lijnwerk dat je binnen de HCL applicatie hebt gemaakt.
- CAD-lagen: Bevat elementen afkomstig van de geïmporteerde CAD-tekening. Je kunt deze alleen aan- of uitzetten, maar niet verwijderen of bewerken. HCL staat geen wijzigingen toe aan het originele ontwerp dat je importeert om mogelijke fouten te verminderen.
-
Beheer Lagen: Opties voor laagbeheer zijn alleen beschikbaar voor Hilti puntlagen en bieden controle over hoe punten worden georganiseerd.
- Plus-icoon: Voeg extra lagen voor punten toe.
- Bewerk-knop: Wijzig de eigenschappen van de geselecteerde laag.
- Verwijder-knop: Verwijder de geselecteerde laag uit het project.
-
Selecteer Lagen om te bekijken: De zichtbaarheid van lagen bepaalt welke informatie wordt getoond in de huidige weergave.
- Gebruik het oog-icoon om individuele lagen te tonen of te verbergen.
- Verborgen lagen blijven beschikbaar en kunnen op elk moment weer worden ingeschakeld.
'Layers' applicatie snelkoppeling icoon:
De Layers applicatie selecteren vanuit het zijmenu in CAD-weergave:
CAD-weergave weergegeven nadat de Layers applicatie is geselecteerd:
Je Lagen beheren
In het Layers venster zie je de opties om lagen toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. Houd er rekening mee dat deze opties alleen gelden voor de Hilti-lagen. De originele CAD-lagen kunnen niet worden bewerkt, ze kunnen alleen worden aan- of uitgezet in de weergave.
Bij het toevoegen of bewerken van lagen verschijnt het volgende venster:
Geef de laag een naam naar wens en selecteer de kleur waarin de laag moet verschijnen.
Belangrijke opmerkingen voor het werken met de Hilti Layers Tab:
- Laagkleur: Op het moment van schrijven verandert de kleur van de laag nog niet de kleuren van punten of lijnen in je tekening. Het kan echter wel de kleuren beïnvloeden van lijnwerk dat is geïmporteerd vanuit Hilti's desktopsoftware, PLO, als deze is gebruikt. Toekomstige versies zullen dit bijwerken zodat kleuren breder gebruikt kunnen worden voor punten en lijnen die op de tablet zijn gemaakt.
- Lijnwerk: Wanneer lijnwerk wordt gemaakt binnen de HCL applicatie (zoals via de lijn tekenen applicatie), wordt dit standaard toegewezen aan de "Default" Hilti-laag en kan dit niet worden gewijzigd. Toekomstige versies zullen dit aanpassen zodat lijnwerk indien nodig op specifieke lagen kan worden gemaakt.
- Standaard Laag: De Hilti Default-laag kan niet worden bewerkt of verwijderd. De kleur moet zwart blijven en de naam moet "default" blijven.
- Lagen verwijderen: Om een laag te verwijderen, moet je ervoor zorgen dat al het lijnwerk (indien van toepassing) en punten ervan verwijderd zijn. Je kunt de lagen van je punten wijzigen met de optie puntlijst bewerken, of je kunt de verwijder-app gebruiken als dat handiger is.
Hoe lichte lijnen zichtbaar te maken
Aangezien het wijzigen van de kleur van een laag momenteel geen effect heeft op de punten en lijnen binnen die laag, is een manier om de zichtbaarheid van lichtere kleuren, zoals geel, in de CAD-weergave te verbeteren het wijzigen van de achtergrondkleur. Dit kan worden gedaan door de 3D Framing View in te schakelen. Voor gedetailleerde instructies over het inschakelen hiervan, zie dit artikel
Voorbeelden van hoe lagen werken met punten (Hilti-lagen)
Hilti puntlagen zijn het meest effectief wanneer ze worden gebruikt als een organisatorisch en workflow hulpmiddel. Door layoutpunten te scheiden in logische lagen worden grote projecten met honderden punten gemakkelijker te beheren, te beoordelen en uit te zetten op locatie. Om de lagen te bewerken waarop je punten vallen, zie de opties voor puntbewerking.
Voorbeeld 1: Laagorganisatie op basis van vakgebied
Lagen kunnen worden gemaakt op basis van vakgebied of discipline om de scope duidelijk te scheiden.
- MEP – Sanitair
- MEP – Elektrisch
- MEP – HVAC
- Constructief / Ankers
- Architecturale Referentiepunten
Deze aanpak maakt het mogelijk om individuele vakgebieden naar wens te tonen of te verbergen, waardoor visuele rommel wordt verminderd en het risico op het uitzetten van verkeerde punten wordt geminimaliseerd.
Voorbeeld 2: Laagindeling op basis van fase
Voor projecten die in fasen worden uitgevoerd, kunnen lagen de bouwfasen weerspiegelen.
- Fase 1 – Ondergronds
- Fase 2 – Plaat Inserts
- Fase 3 – Overhead Steunen
- Fase 4 – Eindapparatuur
Alleen de relevante fase-laag wordt ingeschakeld tijdens het uitzetten, waardoor teams zich kunnen concentreren op het huidige werk zonder afleiding van toekomstige of voltooide punten.
Voorbeeld 3: Laagindeling op basis van verdieping of zone
Bij projecten met meerdere verdiepingen of een groot oppervlak kunnen lagen worden georganiseerd op locatie.
- Verdieping 1 – Oostvleugel
- Verdieping 1 – Westvleugel
- Verdieping 2 – Technische ruimte
- Dak – Apparatuurplaatsen
Dit maakt het gemakkelijk om layoutpunten voor een specifieke verdieping of gebied te isoleren tijdens het werk op locatie.
Voorbeeld 4: Scheiding op type punt
Lagen kunnen worden gemaakt op basis van het type layoutpunt om verschillende installatietaken te ondersteunen.
- Beugelpunten
- Mof-locaties
- Inbouwplaten
- Apparatuurlijnen
Het scheiden van punt types vermindert verwarring en helpt teams snel alleen de punten te identificeren die relevant zijn voor de huidige installatieactiviteit.
Voorbeelden van hoe lagen werken met CAD-lagen
CAD-lagen worden uitsluitend gebruikt voor zichtbaarheid en kunnen niet worden bewerkt of verwijderd. Ze zijn het meest effectief voor het isoleren van referentie-informatie.
Voorbeeld 1: Achtergrondbeheer
- Schakel architectonische afwerkingen of meubellagen uit om het overzicht schoon te houden.
- Schakel alleen structurele roosters en primaire wanden in tijdens het uitzetten.
Voorbeeld 2: Coördinatieoverzichten
- Schakel HVAC-luchtkanalen CAD-lagen in tijdens het controleren van beugelpunten.
- Schakel niet-gerelateerde systemen uit om de duidelijkheid te verbeteren in drukke gebieden.
Voorbeeld 3: Tijdelijke referentiecontroles
- Schakel een CAD-laag in om uitlijning of afstand te verifiëren.
- Schakel deze weer uit zodra het vertrouwen in de layout is vastgesteld.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.