De Layers-applicatie bepaalt welke lagen van de HCL-applicatie en welke lagen van de CAD-tekening zichtbaar zijn in de weergave. Lagen kunnen worden in- of uitgeschakeld om te focussen op de informatie die relevant is voor de huidige taak.
Hoe gebruik je de Layers-applicatie?
- Open je project: Begin met het openen van een project op je tablet.
-
Open de applicatie: Dit kan vanaf het startscherm of via het zijmenu in de CAD-weergave.
- Als je de 'Layers'-applicatie niet op het startscherm hebt, selecteer dan snelkoppeling toevoegen en voeg de hieronder getoonde applicatie toe.
-
Kies de laagcategorie: De laagcategorie bepaalt welk type informatie wordt weergegeven in de CAD-weergave. Selecteer aan de rechterkant van het scherm de categorie die het beste past bij de huidige taak.
- Hilti-lagen: Bevatten toegevoegde controlepunten en layoutpunten die binnen de applicatie zijn gemaakt. Dit omvat ook alle lijnwerk dat je binnen de HCL-applicatie hebt gemaakt.
- CAD-lagen: Bevatten elementen die afkomstig zijn van de geïmporteerde CAD-tekening. Je kunt deze alleen aan- en uitzetten, maar niet verwijderen of bewerken. HCL staat geen aanpassingen toe aan het originele ontwerp dat je importeert om mogelijke fouten of vergissingen te verminderen.
-
Beheer lagen: Opties voor laagbeheer zijn alleen beschikbaar voor Hilti-puntlagen en bieden controle over hoe punten worden georganiseerd.
- Plus-icoon: Voeg extra lagen toe voor punten.
- Bewerkknop: Wijzig de eigenschappen van de geselecteerde laag.
- Verwijderknop: Verwijder de geselecteerde laag uit het project.
-
Selecteer lagen om te bekijken: De zichtbaarheid van lagen bepaalt welke informatie wordt getoond in de huidige weergave.
- Gebruik het oog-icoon om individuele lagen te tonen of te verbergen.
- Verborgen lagen blijven beschikbaar en kunnen te allen tijde opnieuw worden ingeschakeld.
Snelkoppeling-icoon van de 'Layers'-applicatie:
Selecteren van de Layers-applicatie vanuit het zijmenu in de CAD-weergave:
CAD-weergave getoond nadat de Layers-applicatie is geselecteerd:
Knoppen voor het beheren van de Hilti-lagen:
Voorbeelden van hoe lagen werken met punten (Hilti-lagen)
Hilti-puntlagen zijn het meest effectief wanneer ze worden gebruikt als een organisatie- en workflowtool. Door layoutpunten te scheiden in logische lagen, worden grote projecten met honderden punten gemakkelijker te beheren, te controleren en uit te zetten op de bouwplaats. Om de lagen te bewerken waarop jouw punten vallen, zie de puntbewerkingsopties.
Voorbeeld 1: Laagorganisatie op basis van vakgebied
Lagen kunnen worden aangemaakt op basis van vakgebied of discipline om het werkgebied duidelijk te scheiden.
- MEP – Sanitair
- MEP – Elektrisch
- MEP – HVAC
- Constructie / Ankers
- Architecturale referentiepunten
Deze aanpak maakt het mogelijk om individuele vakgebieden naar behoefte te tonen of te verbergen, waardoor visuele rommel wordt verminderd en het risico op het uitzetten van verkeerde punten wordt beperkt.
Voorbeeld 2: Laagindeling op basis van fases
Voor projecten die in fasen worden uitgevoerd, kunnen lagen de bouwfasen weerspiegelen.
- Fase 1 – Ondergronds
- Fase 2 – Plaat Inserts
- Fase 3 – Bovenliggende steunen
- Fase 4 – Eindapparatuur
Tijdens het uitzetten wordt alleen de relevante fase-laag ingeschakeld, zodat teams zich kunnen concentreren op het huidige werk zonder afleiding van toekomstige of voltooide punten.
Voorbeeld 3: Laagindeling op basis van verdieping of zone
Bij projecten met meerdere niveaus of een groot oppervlak kunnen lagen worden georganiseerd op locatie.
- Verdieping 1 – Oostvleugel
- Verdieping 1 – Westvleugel
- Verdieping 2 – Technische ruimte
- Dak – Apparatuurplatforms
Dit maakt het eenvoudig om layoutpunten voor een specifieke verdieping of gebied te isoleren tijdens het werken op locatie.
Voorbeeld 4: Scheiding op puntsoort
Lagen kunnen worden aangemaakt op basis van het type layoutpunt om verschillende installatietaken te ondersteunen.
- Beugelpunten
- Moflocaties
- Inbouwplaten
- Middenlijnen apparatuur
Het scheiden van puntsoorten vermindert verwarring en helpt teams snel alleen de punten te identificeren die relevant zijn voor de huidige installatieactiviteit.
Voorbeelden van hoe lagen werken met CAD-lagen
CAD-lagen worden uitsluitend gebruikt voor zichtbaarheid en kunnen niet worden bewerkt of verwijderd. Ze zijn het meest effectief voor het isoleren van referentie-informatie.
Voorbeeld 1: Achtergrondcontrole
- Schakel architecturale afwerkingen of meubellagen uit om de weergave schoon te houden.
- Schakel tijdens het uitzetten alleen structurele roosters en primaire muren in.
Voorbeeld 2: Coördinatieweergaven
- Schakel HVAC-luchtkanaal CAD-lagen in tijdens het controleren van beugelpunten.
- Schakel niet-gerelateerde systemen uit om de duidelijkheid te verbeteren in drukke gebieden.
Voorbeeld 3: Tijdelijke referentiecontroles
- Schakel een CAD-laag in om uitlijning of afstand te controleren.
- Schakel deze weer uit zodra het vertrouwen in het uitzetten is bevestigd.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.