De Theodoliet-applicatie wordt gebruikt om nauwkeurige horizontale en verticale hoeken te creëren en te meten ten opzichte van de stationlocatie van uw hoofdunit. Het maakt nauwkeurige hoekmetingen en puntcreatie mogelijk op basis van gedefinieerde referentierichtingen, en ondersteunt taken zoals uitlijningscontroles, rasteruitbreidingen en hoekgebaseerde lay-out.
In tegenstelling tot andere applicaties vereist de Theodoliet-applicatie geen stationering van het gereedschap. Hoekmetingen en puntcreatie worden uitgevoerd ten opzichte van de locatie van uw hoofdunit en een gemeten referentiepunt in plaats van absolute coördinaten. Dit maakt de applicatie geschikt voor snelle hoekcontroles en relatieve lay-outtaken zonder voorafgaande stationering.
Theodoliet Demo
Ondersteunde Metingen
De Theodoliet-applicatie biedt zowel statische als live metingen, waaronder:
- Horizontale Hoek (HA);
- Verticale Hoek (VA);
- Horizontale afstand van de hoofdunit tot het gemeten punt (HD);
- Hellingsafstand van de hoofdunit tot het gemeten punt (SD);
Hoewel de PLT 300 en PLT 400 geen loodlaser bevatten, kan de theodoliet-applicatie nog steeds met deze gereedschappen worden gebruikt. De applicatie wordt vaak geassocieerd met POS 150- en POS 180-werkstromen, maar blijft volledig bruikbaar op PLT 300 en PLT 400 voor hoekmetingen en hoekgebaseerde puntcreatie.
Bediening horizontale hoek
- Stel HA in: Hiermee kunt u de horizontale hoek (HA) instellen op een specifieke gewenste waarde
- Houd HA vast: Draagt de huidige HA-waarde over naar een ander gemeten punt. Het nieuw gemeten punt behoudt de HA-waarde die eerder bij het oorspronkelijke punt is ingesteld.
- Draai: Draait de hoofdunit 45° naar links of rechts.
Hoe de Theodoliet-applicatie te gebruiken om punten te meten
- Open uw project: Begin met het openen van een project op de tablet.
-
Open de applicatie: Open de Theodoliet-applicatie vanaf het startscherm of vanuit het zijmenu in de CAD-weergave.
- Als de applicatie niet beschikbaar is op het startscherm, selecteer dan Snelkoppeling toevoegen en voeg de Theodoliet-applicatie toe.
-
Meet het referentiepunt: Meet het eerste punt met directe meting of met een prismastok.
- Dit punt dient als referentie voor alle hoekmetingen en hoekgebaseerde puntcreatie.
-
Stel de horizontale hoek (HA) in: Selecteer in de rechterbenedenhoek van het scherm het L-vormige pictogram om toegang te krijgen tot de bediening van de horizontale hoek.
- Stel HA in op 0°.
- Dit definieert het gemeten referentiepunt als de nulgradendirection.
- Selecteer het vinkje aan de rechterkant en bevestig door OK te selecteren om de H-waarde te wijzigen.
-
Meet of creëer de gewenste hoek: Draai het gereedschap naar de doeldirection.
- Als Live Meting is ingeschakeld, worden HA-, VA- en afstandswaarden continu weergegeven en bijgewerkt.
- Als Live Meting is uitgeschakeld, moet een meting worden uitgevoerd om de hoek- en afstandswaarden weer te geven.
-
Om een specifieke hoek te creëren:
- Gebruik de pijltjestoetsen om de richting te draaien
- Elke druk op een pijl draait de richting met 45° in de geselecteerde richting.
- Blijf aanpassen totdat de vereiste hoek is bereikt.
- Zodra de gewenste hoek is ingesteld, kunnen punten worden gemeten en indien nodig worden geregistreerd.
Snelkoppelingpictogram van de Theodoliet-applicatie:
Selecteren van de Theodoliet-applicatie vanuit het zijmenu van de CAD-weergave:
Voorbeeld van CAD-weergave na het selecteren van de Theodoliet-applicatie:
Voorbeeld van CAD-weergave na het meten van het eerste referentiepunt (Horizontale Hoek (HA), Verticale Hoek (VA), Horizontale afstand van de hoofdunit tot het gemeten punt (HD), Hellingsafstand van de hoofdunit tot het gemeten punt (SD)):
L-vormig pictogram gebruikt om toegang te krijgen tot bediening horizontale hoek (HA):
Tabblad bediening horizontale hoek (Stel HA in: Hiermee kunt u de horizontale hoek (HA) instellen op een specifieke gewenste waarde. Houd HA vast: Draagt de huidige HA-waarde over naar een ander gemeten punt. Het nieuw gemeten punt behoudt de HA-waarde die eerder bij het oorspronkelijke punt is ingesteld. Draai: Draait de hoofdunit 45° naar links of rechts.):
Bevestigingsscherm voor het wijzigen van de horizontale hoek (HA):
Tabblad bediening horizontale hoek na het bijwerken van HA:
Tabblad bediening horizontale hoek na het draaien van de hoek met 90°:
Voorbeelden van het gebruik van de Theodoliet-applicatie
Voorbeeld 1: Meten van de hoek tussen twee punten
De applicatie kan worden gebruikt om de hoek tussen twee bekende punten te meten.
- Meet het eerste punt en stel dit in als HA = 0°
- Draai naar het tweede punt
- Lees de horizontale en verticale hoek tussen de twee punten af
(live of na meting, afhankelijk van de instellingen voor Live Meting)
Dit is nuttig voor uitlijningsverificatie en hoekcontroles.
Voorbeeld 2: Creëren van een 90° loodlijn
De Theodoliet-applicatie kan worden gebruikt om een loodlijn te creëren vanuit een bekende referentie.
- Meet een referentiepunt
- Stel HA = 0°
- Draai de richting met 90°
- Meet of registreer punten langs de loodlijn
Deze werkwijze wordt vaak gebruikt voor het vierkant maken van lay-outs en het vaststellen van loodrechte elementen.
Voorbeeld 3: Rasterlijnverlenging
Rasterlijnen kunnen worden verlengd wanneer gedeeltelijke geometrie beschikbaar is.
- Plaats uw gereedschap (waarschijnlijk de POS 150 of 180) direct boven een rasterkruispunt
- Meet een tweede punt langs een bekende rasterlijn
- Draai de richting zoals gewenst (bijvoorbeeld 90°)
- Meet of registreer punten langs de verlengde rasterlijn(en)
Dit is nuttig wanneer rasterkruispunten deels geblokkeerd of afwezig zijn op de locatie.
Voorbeeld 4: Controleren van installatie-uitlijning
De Theodoliet-applicatie kan worden gebruikt om de uitlijning van geïnstalleerde elementen te verifiëren.
- Definieer een referentierichting met een bestaand kenmerk
- Draai naar het geïnstalleerde element
- Vergelijk de gemeten hoek met de verwachte waarde
Dit ondersteunt snelle kwaliteitscontroles zonder stationering.
Voorbeeld 5: Creëren van hoekige lay-outpunten
Hoekige punten kunnen worden gecreëerd ten opzichte van een referentierichting.
- Meet het referentiepunt
- Stel HA = 0°
- Draai naar de gewenste hoek (bijvoorbeeld 45° of 135°)
- Meet en registreer punten langs die richting
Dit is nuttig voor schuine muren, hellingen of niet-orthogonale lay-outs.
Voorbeeld 6: Relatieve oriëntatie zonder coördinaten
In vroege projectfasen of bij retrofit-situaties kan de theodoliet-applicatie worden gebruikt zonder een gedefinieerd coördinatensysteem.
- Meet een bekende fysieke referentie
- Gebruik deze als richtingbasislijn
- Meet of creëer punten relatief aan die richting
Dit maakt productief werken mogelijk, zelfs wanneer absolute positionering niet beschikbaar is.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.