De applicatie werkt met relatieve metingen en is niet afhankelijk van absolute coördinaten.
Align Vertical Demo
Hoe de Align Vertical Applicatie te gebruiken
- Open uw project: Begin met het openen van een project op de tablet.
-
Open de applicatie: Open de Align Vertical applicatie vanaf het startscherm of vanuit het zijmenu in de CAD-weergave.
- Als de applicatie niet beschikbaar is op het startscherm, kies dan voor Snelkoppeling toevoegen en voeg de Align Vertical applicatie toe.
-
Selecteer het eerste punt (basis punt): Meet het eerste punt op het verticale oppervlak met directe meting (laser) of een bestaand controle- of uitzetpunt.
- Selecteer het driehoek-icoon om dit punt als basis punt in te stellen.
- Dit basis punt wordt gebruikt als verticale referentie voor alle volgende metingen.
-
Meet extra punten: Beweeg de camera naar het volgende punt op hetzelfde verticale oppervlak om de metingen en correctiewaarden te lezen.
- HD (Horizontale afstand): De horizontale afstand gemeten vanaf de ware verticale lijn van het basis punt naar het huidige gemeten punt.
- SD (Hellingsafstand): De directe hellingsafstand gemeten van het basis punt naar het huidige gemeten punt.
- dH (Hoogteverschil): Het ware verticale hoogteverschil tussen het basis punt en het huidige gemeten punt.
-
De volgende correcties worden weergegeven:
-
Rechts / Links:
- Rechts betekent dat het gemeten punt zich links van het basis punt bevindt en naar rechts moet worden gecorrigeerd met de weergegeven waarde.
- Links betekent dat het gemeten punt zich rechts van het basis punt bevindt en naar links moet worden gecorrigeerd met de weergegeven waarde.
-
Vooruit / Achteruit:
- Vooruit betekent dat het gemeten punt dichter bij de total station is gepositioneerd en van de total station af moet worden verplaatst met de weergegeven waarde.
- Achteruit betekent dat het gemeten punt verder van de total station is gepositioneerd en naar de total station toe moet worden verplaatst met de weergegeven waarde.
-
Rechts / Links:
- Herhaal deze stap voor alle punten die gecontroleerd moeten worden op verticale uitlijning.
Snelkoppeling icoon van de Align Vertical applicatie:
Selecteren van de Align Vertical applicatie vanuit het zijmenu in de CAD-weergave:
CAD-weergave na selectie van de Align Vertical applicatie:
Correctiewaarden weergegeven na het meten van een tweede punt:
-
Rechts / Links:
- Rechts betekent dat het gemeten punt zich links van het basis punt bevindt en naar rechts moet worden gecorrigeerd met de weergegeven waarde.
- Links betekent dat het gemeten punt zich rechts van het basis punt bevindt en naar links moet worden gecorrigeerd met de weergegeven waarde.
-
Vooruit / Achteruit:
- Vooruit betekent dat het gemeten punt dichter bij de total station is gepositioneerd en van de total station af moet worden verplaatst met de weergegeven waarde.
- Achteruit betekent dat het gemeten punt verder van de total station is gepositioneerd en naar de total station toe moet worden verplaatst met de weergegeven waarde.
Uitleg van de metingen:
P1 is het basis punt, P2 is de huidige meting van het 2e punt
- HD (Horizontale afstand): De horizontale afstand gemeten vanaf de ware verticale lijn van het basis punt naar het huidige gemeten punt. (P* naar P2)
- SD (Hellingsafstand): De directe hellingsafstand gemeten van het basis punt naar het huidige gemeten punt. (P1 naar P2)
- dH (Hoogteverschil): Het ware verticale hoogteverschil tussen het basis punt en het huidige gemeten punt. (P1 naar P*)
Voorbeelden van het gebruik van de Align Vertical applicatie
De Align Vertical applicatie wordt vaak gebruikt om verticale nauwkeurigheid te verifiëren tijdens installatie- en bouwtaken.
Voorbeeld 1: Controle van de verticaliteit van een muur
De applicatie kan worden gebruikt om te controleren of punten langs een muur verticaal uitgelijnd zijn.
- Stel het basis punt in aan de onderkant van de muur
- Meet extra punten hogerop
- Bekijk de correctiewaarden om afwijkingen te identificeren
Dit helpt om te verzekeren dat muren loodrecht staan.
Voorbeeld 2: Controleren van de uitlijning van een kolom of pilaar
Kolommen of pilaren kunnen worden gecontroleerd op verticale uitlijning.
- Stel het basis punt in aan de voet van de kolom
- Meet punten langs de hoogte van de kolom
- Gebruik correctiewaarden om te bepalen of aanpassing nodig is
Voorbeeld 3: Uitlijnen van gevel elementen
De applicatie kan worden gebruikt om de verticale uitlijning van gevelpanelen of structurele elementen te controleren.
- Stel een basis punt in op het eerste paneel
- Meet punten op aangrenzende panelen
- Vergelijk correctiewaarden om consistente verticale uitlijning te waarborgen
Voorbeeld 4: Controleren van verticale installatie van leidingen of schachten
Verticale leidingen, schachten of kanalen kunnen tijdens de installatie worden gecontroleerd.
- Meet het lagere referentiepunt
- Meet hogere punten langs de installatie
- Gebruik de correctiewaarden om verticale installatie te bevestigen
Voorbeeld 5: Kwaliteitscontrole en verificatie
Align Vertical is nuttig voor snelle kwaliteitscontroles.
- Identificeer afwijkingen vroegtijdig
- Verminder herwerk door uitlijningsproblemen direct te corrigeren
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.