Wat is een Prismaconstante?
Wanneer een totaalstation afstand meet, meet het niet tot aan het fysieke oppervlak van het prisma of reflector dat u ziet. In plaats daarvan meet het tot een intern referentiepunt binnenin het prisma of doelwit.
Een prismaconstante is een kleine afstandscorrectie (meestal in millimeters) die het totaalstation vertelt hoe ver dat interne referentiepunt zich bevindt vanaf het fysieke doelwit waar u op richt.
In eenvoudige termen:
De prismaconstante zorgt ervoor dat de gemeten afstand precies eindigt waar u verwacht—bij het fysieke prisma of doelwit.
Waarom Bestaan Prismaconstanten?
Verschillende prisma's en reflectoren zijn verschillend gebouwd:
- Sommige prisma's weerkaatsen de laser dieper in de behuizing
- Sommige weerkaatsen het dichter bij het oppervlak
- Reflectortape gedraagt zich anders dan glazen prisma's
- Lasermetingen (zonder prisma of directe aflezing) weerkaatsen direct van het oppervlak dat wordt gemeten
Vanwege deze fysieke verschillen heeft het totaalstation een kleine correctie nodig zodat:
“Gemeten afstand” = “Werkelijke afstand op de bouwplaats.”
Die correctie is de prismaconstante.
Waar kan ik de Prismaconstanten voor Hilti Prisma's zien?
Hilti maakt prismaconstanten gemakkelijk te vinden.
Om ze te bekijken:
- Tik op het doelpictogram bovenaan het scherm
- Open het doelselectiemenu
- U ziet alle ondersteunde Hilti prisma's en doelwitten, samen met hun bijbehorende prismaconstanten
Voor meer details over elk doelwit en de meetbereiken die u kunt bereiken, verwijzen wij naar dit ondersteunende artikel.
In de praktijk:
- Veelvoorkomende Hilti prisma's en doelwitten hebben al bekende, vooraf gedefinieerde constanten
- De software koppelt automatisch de juiste constante aan het geselecteerde doelwit
- Van gebruikers wordt niet verwacht dat ze prismafysica berekenen of begrijpen
Tenzij u een prisma gebruikt dat niet is opgenomen in de standaard doelwitlijst van Hilti, is er meestal niets in te voeren of te onthouden. Alleen “Gebruikersprisma” constanten moeten handmatig worden ingevoerd.
Wat Gebeurt er als de Verkeerde Prismaconstante Wordt Gebruikt?
Als de prismaconstante onjuist is:
- Wordt elk gemeten punt iets verschoven langs de zichtlijn
- De verschuiving is meestal klein (millimeters), maar:
- Het geldt voor elk punt
- Het kan merkbaar worden bij hoog-precisie uitzetwerk
- Het bepalen van een nauwkeurige stationering wordt uitdagend
Belangrijk om te begrijpen:
- De richting van de meting is nog steeds correct
- Alleen de afstand langs die richting wordt beïnvloed
Er roteert, kantelt of vervormt niets. Het is een eenvoudige rechtlijnige verschuiving.
Lasers, Reflectortape en Gebruikersprisma's
Voor de duidelijkheid, hier zijn enkele veelvoorkomende gevallen die in het begin onduidelijk kunnen zijn:
-
Laser (zonder prisma): 0,0 mm.
De afstand wordt direct gemeten tot het oppervlak waarop wordt gericht.
-
Reflectortape: 0,0 mm.
De afstand wordt direct gemeten tot de tape die op het oppervlak is bevestigd.
De POA 101 () is hier een goed voorbeeld van. In Hilti Construction Layout heeft de POA 101 een eigen doelpictogram omdat het totaalstation er automatisch op kan centreren. Generieke reflectortape vereist meestal handmatig richten met de telescoop.
-
"Gebruikersgedefinieerde prisma's: meestal tussen −30 mm en +30 mm.
De juiste constante moet door de gebruiker worden vastgesteld en handmatig worden ingevoerd.
Hoe Vind ik de Prismaconstante voor een "Gebruikersprisma?"
De prismaconstante wordt gedefinieerd door de fabrikant, niet door de software.
U kunt deze meestal vinden:
- Direct gedrukt op de prisma-behuizing
- Op de verpakking
- In de productdocumentatie die bij aankoop is geleverd
Bijvoorbeeld, op de POA 103 is de prismaconstante duidelijk gemarkeerd als −17 mm op het prisma zelf. De meeste prismfabrikanten volgen vergelijkbare etiketteringsconventies.
Belangrijkste Punten
- Een prismaconstante is een kleine afstandscorrectie, geen richtingsverandering
- Het zorgt ervoor dat metingen eindigen bij het fysieke doelwit, niet bij een intern reflectiepunt
- Het gebruik van de verkeerde constante veroorzaakt een kleine lineaire verschuiving, geen vervormde geometrie
- Hilti Construction Layout minimaliseert de noodzaak om over prismaconstanten na te denken bij het gebruik van Hilti-specifieke doelwitten
Focus op een goede opstelling en stabiele montage; de software regelt de rest.
Gerelateerd aan
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.