Belang van het waterpas stellen van de prisma-staafbel
Voordat u begint met het uitzetten van punten of het uitzetten van peilmerken, is het cruciaal dat de prisma-staaf correct waterpas staat met behulp van een goed afgestelde bel.
Als de prisma-staaf niet verticaal staat, zal het gemeten punt horizontaal worden verschoven, wat kan leiden tot onnauwkeurige metingen en verkeerd geplaatste uitzetpunten.
Een correct waterpas gestelde prisma-staaf stelt u in staat om:
- Vertrouwen te hebben in uw metingen
- Fouten bij het uitzetten te verminderen
- Sneller te werken zonder resultaten te betwijfelen
- Consistente nauwkeurigheid op de bouwplaats te behouden
U moet uw prisma-staaf altijd met vertrouwen kunnen gebruiken.
Hoe te controleren of de bel van uw prisma-staaf nauwkeurig is
U kunt snel de nauwkeurigheid van de waterpasbel van uw prisma-staaf verifiëren door metingen te vergelijken terwijl u de staaf draait.
Stapsgewijze instructies
-
Stel uw prisma-staaf op
- Zorg ervoor dat de staaf correct waterpas staat met behulp van de bel.
- Bevestig een prisma stevig aan de bovenkant van de staaf.
-
Neem een eerste meting
- Gebruik uw totaalstation om de afstand tot het prisma te meten.
-
Draai de prisma-staaf
- Draai de staaf voorzichtig 180° terwijl u de bel gecentreerd houdt.
-
Neem een tweede meting
- Meet opnieuw de afstand tot het prisma.
-
Vergelijk de resultaten
- Als beide metingen overeenkomen, is uw bel nauwkeurig.
- Als er een verschil is, moet uw bel waarschijnlijk worden gekalibreerd.
Gebruik van HCL “Live Read” voor snellere verificatie
De Live Read-functie via de Theodoliet-applicatie in HCL maakt dit proces nog makkelijker - u hoeft het instrument niet te stationeren.
Hoe Live Read te gebruiken
- Open de Theodoliet-applicatie
- Vergrendel op het prisma op uw staaf
- Selecteer “Live Read:"
U ziet:
- Horizontale afstand
- Hellingsafstand
Waar u op moet letten
- Draai langzaam de waterpas gestelde prisma-staaf.
- Bekijk de live waarden op het scherm.
Als de waarden veranderen terwijl de bel gecentreerd blijft, geeft dit aan dat de bel niet correct is gekalibreerd.
Algemene aanbevelingen vóór het waterpas stellen
- Als u meerdere waterpasbellen controleert of afstelt, bevestig ze dan allemaal tegelijk aan de staaf.
Dit maakt het proces sneller en zorgt ervoor dat alle bellen consistent zijn uitgelijnd.- Extra Hilti waterpasbellen zijn onder andere de POA 36 Ball Knob (
) en POA 37 Bubble Adapter (
)
- Extra Hilti waterpasbellen zijn onder andere de POA 36 Ball Knob (
- Plaats de waterpasbellen hoger op de staaf, waar ze gemakkelijker te zien en af te stellen zijn.
- Gebruik alleen waterpasbellen die afstelbouten hebben.
Sommige bellen hebben geen afstelbouten. Deze kunnen niet worden gekalibreerd en zijn mogelijk niet nauwkeurig. Gebruik altijd bellen die afstelling mogelijk maken.
Afstelbouten onder de waterpasbel
Begrip van de afstelbouten
De meeste prisma-staafbellen hebben drie afstelbouten onder de behuizing van de bel.
- Elke bout kantelt de bel in zijn eigen richting
- Kleine aanpassingen maken een groot verschil
- Te strak aandraaien kan de bel beschadigen of uit balans brengen
Maak altijd kleine, gecontroleerde aanpassingen.
Methode 1: Waterpas stellen van de prisma-staaf met PLT Verticale Uitlijning
Demo:
(Aanbevolen en meest nauwkeurig)
Deze methode gebruikt de PLT om te zorgen dat de staaf echt verticaal staat voordat u de bel afstelt.
Opstelling
- Bevestig twee prisma’s aan de staaf:
- Één nabij de onderkant, voorzien van een uitzetpunt
- Één nabij de bovenkant van de staaf
- Bevestig de waterpasbellen aan de staaf
- Plaats de staaf op stevige grond
Procedure
- Plaats de prisma-staaf zo recht mogelijk
- Open op de PLT de applicatie Align Vertical
- Meet het onderste prisma
- Ga naar het bovenste prisma
- Bekijk de live afwijkingsmetingen
- Stel de staaf bij totdat de afwijking leest:
- 0,000 m, of
- Zo dicht mogelijk erbij (bijvoorbeeld 0,001 m)
Negeer op dit moment de bel volledig. De PLT is uw referentie voor de echte verticale lijn.
De bel afstellen
- Gebruik een inbussleutel om de afstelbouten iets los te draaien
- Draai de bouten één voor één aan totdat de bel gecentreerd is
- Maak alleen kleine aanpassingen
- Zodra de bel gecentreerd is, zet u de bouten voorzichtig vast zonder de bel te verschuiven
De bel is nu gekalibreerd op een echt verticale staaf.
Methode 2: Waterpas stellen van de prisma-staaf met een laser
(Alternatieve methode)
Deze methode is handig wanneer een PLT niet beschikbaar is.
Opstelling
- Gebruik een puntlaser, bijvoorbeeld de PM 2-P
- Zoek een deuropening, raamopening of een vergelijkbare verticale ruimte
- Plaats tape aan de boven- en onderkant van de opening
Procedure
- Plaats de laser zodat deze verticaal door de ruimte projecteert
- Markeer het laserpunt op de tape boven en onder
- Verwijder de laser
- Strek de prisma-staaf volledig uit tussen de twee markeringen.
- Voor precisie kunt u waarschijnlijk een extra prisma-staafpunt (POAW45) aan de bovenkant van de staaf schroeven, indien beschikbaar (
)
- Voor precisie kunt u waarschijnlijk een extra prisma-staafpunt (POAW45) aan de bovenkant van de staaf schroeven, indien beschikbaar (
- Stel de staaf bij totdat deze perfect uitgelijnd is met beide punten
Deze methode helpt om de staaf stabiel te houden terwijl de bouten voor de bel worden afgesteld.
De bel afstellen
- Maak de afstelbouten van de bel los
- Stel elke bout af totdat de bel gecentreerd is
- Zet de bouten voorzichtig vast
Laatste controles en beste praktijken
- Controleer de bel opnieuw na het vastdraaien van de bouten
- Verifieer periodiek de nauwkeurigheid van de bel, vooral na:
- Het laten vallen van de staaf
- Het transporteren van apparatuur
- Lange gebruiksperioden
- Stel de staaf altijd waterpas voor het uitzetten van punten
Een correct gekalibreerde bel bespaart tijd, voorkomt herstelwerk en verhoogt het vertrouwen tijdens het uitzetten.
Aanvullende referentie
Voor een visuele demonstratie kunt u de volgende video raadplegen ter inspiratie.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.