Geen complexe installatie nodig: De POA 70 layout point laser is een standaard Hilti 2-punts loodlaser die klaar is om aan de bovenkant van uw prismastok te worden bevestigd. Eenmaal bevestigd, draait u uw prisma erop en bent u klaar om te werken. Er hoeven geen software- of hardwareaanpassingen te worden gedaan; het is een "plug and play" oplossing.
Belangrijkste Voordelen
1. Hoge Nauwkeurigheid met Prisma-tot-Laser Uitlijning
- De POA 70 gebruikt een loodmechanisme om het prisma-centrum uit te lijnen met het groene laserpunt op de grond of het plafond
- Ontworpen om te voldoen aan uitzetnauwkeurigheidseisen (+/- 3mm (~1/8") voor belangrijke toepassingen)
2. Geen Prisma Stok Waterpas Nodig; Snellere Uitzet
- Elimineert de noodzaak voor bellenwaterpas of continue stokaanpassing (makkelijk te adopteren oplossing)
- Vereenvoudigt navigatie direct naar het punt
- Hoogte van de stok en stokkanteling hebben geen negatieve invloed op de nauwkeurigheid
- Waarom: De telescoop meet naar het midden van uw prisma, dat al direct boven de slinger van de zelfnivellerende Hilti laser is gecentreerd. Stokhoogte en stokkanteling beïnvloeden de nauwkeurigheid van de slinger niet. Zorg er simpelweg voor dat uw kanteling de zichtbare reikwijdte van de loodlaser niet overschrijdt.
Uitzettaken kunnen 2–3× sneller worden voltooid - geen constante controle van de waterpas of herkalibratie van de stok nodig.
3. Verbeterde Ergonomie en Zichtlijn
- Stelt operators in staat om consistenter te werken terwijl ze staan
- Vermindert bukken, knielen en herpositioneren
- Vermindert de noodzaak om constant uw handen te gebruiken op de bipod-waterpaspoten van uw prismastok
- Behoudt zichtlijn naar het totaalstation op verstelbare hoogtes
Verminderde vermoeidheid, snellere en comfortabelere workflows.
Praktijkvoorbeelden op de Bouwplaats
Lastige Grondomstandigheden
- Grind, aarde of gras kunnen het moeilijk maken om uw punt met een prismastok te identificeren
- Het stabiliseren van de POA 70 om vervolgens de exacte laserlokatie te identificeren zorgt voor nauwkeurigheid en snelheid van de uitzetting
Het Plaatsen en Afstellen van Palen
- Tijdens het inslaan van een paal (voor punt- of hoogte-referenties) kunnen gebruikers:
- De positie na elke slag aanpassen
- De laser uitgelijnd houden met het midden van de paal
Markeren op de Rand van Verhoogde Platen, Bekistingen en Oppervlakken
- Moeilijk om een prismastok precies te positioneren op randen of verhoogde platen
Geblokkeerde Gebieden (Wapeningsstaal, Strakke Ruimtes)
- Wapeningsstaal of obstakels kunnen plaatsing van de stok blokkeren
Behouden van Puntzichtbaarheid
- Traditionele workflow verliest het punt wanneer de stok wordt verwijderd
Visualiseren van Grond- en Plafondpunten Samen
Dankzij het gat dat gecentreerd is door de onder- en bovenzijde van de POA 25 , kunnen gebruikers een uitzetpunt op de vloer markeren terwijl ze gemakkelijk de verticale uitlijning kunnen raadplegen. Dit stelt hen in staat snel omhoog te kijken en te visualiseren waar het punt op het plafond zal projecteren, of mogelijke conflicten zoals luchtkanalen, sprinklerleidingen of andere obstakels te identificeren.
Nauwkeurigheidsoverwegingen
De POA 70 biedt een zeer effectieve en nauwkeurige visuele referentie voor uitzetmarkering. Hoewel de laser iets boven het prisma-centrum is gepositioneerd, is het systeem zo ontworpen dat de nauwkeurigheid binnen typische bouwtoleranties wordt gehandhaafd. Kleine afwijkingen kunnen optreden als de stok wordt gekanteld. Voor kritieke punten die maximale precisie vereisen, wordt verificatie met standaard prisma-workflows aanbevolen.
Als voorbeeld uit een testomgeving: op 1,5 m hoogte, rekening houdend met de prisma-offset ten opzichte van de point laser slinger, evenals mogelijke kanteling van de prismastok, werd een 3,7 mm (~1/8") afwijking gevonden bij een lichte prismastokkanteling van ~1,7°.
Als de POA 70 te ver wordt gekanteld, is de laser van de slinger niet langer zichtbaar, waardoor u de prismastok moet bijstellen. Dit verbetert simpelweg uw vermogen om nauwkeurigheid te behouden.
Meer uitleg hieronder:
Systeemontwerp
- De POA 70 lijnt het prisma-centrum uit met het geprojecteerde laserpunt met behulp van een loodmechanisme
- Ontworpen voor toepassingsniveau nauwkeurigheid binnen bouwtoleranties
Laser Offset Realiteit
- Een kleine potentiële offset wanneer de stok wordt gekanteld
- Kleine afwijking afhankelijk van:
- Hoogte van de stok
- Mate van kanteling
Daarom bestaan er kleine afwijkingen, maar deze blijven binnen de meeste acceptabele bouwplaats toleranties (hoge praktische nauwkeurigheid).
POA 70 versus Traditionele Uitzetmethoden
| Kenmerk | Traditionele Prismastok | POA 70 |
|---|---|---|
| Nivellering vereist | Ja | Nee |
| Installatiecomplexiteit | Moeizaam | Eenvoudig |
| Snelheid | Langzamer | 2–3× sneller |
| Nauwkeurigheid | Hoog | Hoog (binnen toleranties) |
| Prestaties onder moeilijke omstandigheden | Beperkt | Sterk |
Belangrijkste Conclusie
- Elimineert de noodzaak voor nivellering
- Maakt snellere uitvoering van uitzetwerk mogelijk
- Verbetert bruikbaarheid onder reële omstandigheden
- Behoudt nauwkeurigheid binnen bouwtoleranties
Gerelateerd aan
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.