Geen complexe installatie nodig: De POA 70-laser voor uitzetpunten is een standaard Hilti-loodlaser met 2 punten die klaar is om aan de bovenkant van uw prismastok te worden bevestigd. Zodra deze is bevestigd, schroeft u uw prisma erop en kunt u aan de slag. Er hoeven geen software- of hardwarewijzigingen te worden aangebracht; het is een "plug-and-play"-oplossing.
Belangrijkste voordelen
1. Hoge nauwkeurigheid met prisma-laseruitlijning
- De POA 70 gebruikt een loodmechanisme om het midden van het prisma uit te lijnen met het groene laserpunt op de grond of het plafond
- Ontworpen om te voldoen aan de nauwkeurigheidsvereisten voor uitzetwerk (+/- 3 mm (~1/8") voor belangrijke toepassingen)
2. Geen nivellering van de prismastok nodig; sneller uitzetten
- Elimineert de noodzaak van nivellering met een libel of voortdurende aanpassing van de stok (eenvoudig toe te passen oplossing)
- Vereenvoudigt de navigatie rechtstreeks naar het punt
- De hoogte van de stok en de helling van de stok hebben geen negatieve invloed op de nauwkeurigheid
- Waarom: De telescoop meet naar het midden van uw prisma, dat al direct boven het pendulum van de zelfnivellerende Hilti-laser is gecentreerd. De hoogte en helling van de stok hebben geen invloed op de nauwkeurigheid van het pendulum. Zorg er eenvoudig voor dat de helling het zichtbare bereik van de loodlaser niet overschrijdt.
Uitzettaken kunnen 2–3× sneller - worden uitgevoerd; u hoeft de libel niet voortdurend te controleren of de stok opnieuw te kalibreren.
3. Verbeterde ergonomie en zichtlijn
- Stelt operators in staat om consistenter staand te werken
- Vermindert bukken, knielen en opnieuw positioneren
- Vermindert de noodzaak om voortdurend met uw handen aan de nivelleerpoten van het statief voor uw prismastok te werken
- Behoudt de zichtlijn naar het totaalstation op instelbare hoogtes
Minder vermoeidheid en snellere, comfortabelere workflows.
Belangrijke gebruikersinformatie - houd de POA 70 in de positie "Ontgrendeld"
Het pendulum van de laser moet vrij en ontgrendeld zijn om het werkelijke loodpunt onder uw prisma aan te geven. Als de POA 70 is "vergrendeld", staat deze niet verticaal loodrecht.
Gebruikssituaties op de bouwplaats
Moeilijke ondergrondomstandigheden
- Grind, aarde of gras kunnen het moeilijk maken om uw punt met een prismastok te identificeren
- Door de POA 70 te stabiliseren en vervolgens de exacte laserlocatie te identificeren, worden nauwkeurigheid en snelheid van het uitzetten gewaarborgd
Installatie en afstelling van piketpalen
- Tijdens het inslaan van een piketpaal (voor punt- of hoogtereferenties) kunnen gebruikers:
- De positie na elke slag aanpassen
- De laser uitgelijnd houden met het midden van de piketpaal
Markeringen op de rand van verhoogde platen, bekistingen en oppervlakken
- Het is moeilijk om een prismastok precies op randen of verhoogde platen te positioneren
Belemmerde gebieden (wapening, krappe ruimtes)
- Een opeenhoping van wapening of obstakels kan de plaatsing van de stok blokkeren
Zichtbaarheid van het punt behouden
- Bij de traditionele workflow gaat het punt verloren wanneer de stok wordt verwijderd
Grond- en plafondpunten tegelijkertijd visualiseren
Dankzij het gat dat door het midden van de onder- en bovenkant van de POA 25 loopt, kunnen gebruikers een uitzetpunt op de vloer markeren en tegelijkertijd gemakkelijk de verticale uitlijning ervan controleren. Hierdoor kunnen ze snel omhoog kijken en visualiseren waar het punt op het plafond wordt geprojecteerd, of mogelijke conflicten identificeren, zoals leidingwerk, sprinklerleidingen of andere obstakels.
Overwegingen met betrekking tot nauwkeurigheid
De POA 70 biedt een zeer effectieve en nauwkeurige visuele referentie voor het markeren van uitzetpunten. Hoewel de laser zich iets boven het midden van het prisma bevindt, is het systeem ontworpen om de nauwkeurigheid binnen gebruikelijke bouwtoleranties te behouden. Er kunnen kleine afwijkingen optreden als de stok helt. Voor kritieke punten die maximale precisie vereisen, wordt verificatie met behulp van standaard prism workflows aanbevolen.
Een voorbeeld uit een testomgeving: op een hoogte van 1,5 m werd, rekening houdend met de prisma-offset ten opzichte van het pendulum van de puntlaser en met een mogelijke helling van de prismastok, een afwijking van 3,7 mm (~1/8") vastgesteld bij een lichte helling van de prismastok van ~1,7°.
Als de POA 70 te ver wordt gekanteld, is de laser van het pendulum niet langer zichtbaar, waardoor u de prismastok opnieuw moet afstellen. Dit verbetert eenvoudigweg verder uw vermogen om de nauwkeurigheid te behouden.
Meer uitleg hieronder:
Systeemontwerp
- De POA 70 lijnt het midden van het prisma uit met het geprojecteerde laserpunt met behulp van een loodmechanisme
- Ontworpen voor nauwkeurigheid op toepassingsniveau binnen bouwtoleranties
Werkelijkheid van de laser-offset
- Een kleine mogelijke offset wanneer de stok helt
- Een geringe afwijking afhankelijk van:
- De hoogte van de stok
- De mate van helling
Er bestaan dus kleine afwijkingen, maar deze blijven binnen de meeste aanvaardbare toleranties op de bouwplaats (hoge praktische nauwkeurigheid).
POA 70 versus traditionele uitzetmethoden
| Functie | Traditionele prismastok | POA 70 |
|---|---|---|
| Nivellering vereist | Ja | nee |
| Complexiteit van de installatie | Omslachtig | Eenvoudig |
| Snelheid | Langzamer | 2–3× sneller |
| Nauwkeurigheid | Hoog | Hoog (binnen tolerantie) |
| Prestaties onder moeilijke omstandigheden | Beperkt | Sterk |
Belangrijkste conclusie
- Elimineert de noodzaak van nivellering
- Maakt een snellere uitvoering van uitzetwerk mogelijk
- Verbetert de bruikbaarheid onder realistische omstandigheden
- Behoudt de nauwkeurigheid binnen bouwtoleranties
Gerelateerd aan
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.