AI-functies: Prism Intelligent Tracker en Prism Recognition voor PLT 400-22 (Nuron)

  • Bijgewerkt
De PLT 400-22 (de PLT 400 die wordt gevoed door Hilti's Nuron-accuplatform) introduceert AI-ondersteunde functies die zijn ontworpen om prismaherkenning en doeltracking te verbeteren. Deze functies zijn beschikbaar in het menu Gereedschaps- en verbindingsinstellingen.

Hoe u weet of uw gereedschap compatibel is met AI-functies

Bepaalde AI-functies (AI Prism Intelligent Tracker en AI Prism Recognition) zijn alleen beschikbaar wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • PLT 400-22 in gebruik
  • PLC 600 (2) - generatie 2 - tablet of hoger in gebruik

Een gereedschap van het type "PLT 400-22" identificeren

Een gereedschap wordt beschouwd als een model PLT 400-22 als het:

  • een Nuron-accu gebruikt, of
  • "PLT-400 02" (2e generatie) onder de modelnaam op de identificatiesticker weergeeft.

PLT 400-22-gereedschappen zijn compatibel met zowel de Nuron-accu's B-22 55 als B-22 85.

Nuron lithium-ion battery B22-85
Nuron   lithium-ion battery B22-55

Een PLC 600-tablet van generatie 2 (of nieuwer) identificeren

Om te bepalen welke versie van de PLC 600-tablet u gebruikt, verwijdert u de accu en controleert u de identificatiesticker achter het accuvak. De versie-informatie staat op dit label. Zoek naar PLC 600 (2) of nieuwer om deze AI-functies te gebruiken.

AI-functies inschakelen in de instellingen

De AI-functies zijn toegankelijk via de gereedschaps- en verbindingsinstellingen:
Deze functies zijn ook toegankelijk via het snelle vervolgkeuzemenu door bovenaan het scherm op de hoofdeenheid te klikken:
 
Door deze functies in te schakelen, wordt de krachtige modus van de tablet geactiveerd. Dit verhoogt de verwerkingskracht, maar verkort de gebruiksduur van de accu. Er wordt een melding weergegeven wanneer de krachtige modus is ingeschakeld.
Wanneer deze modus actief is, verandert het accusymbool in de rechterbovenhoek in oranje. Dit geeft aan dat de krachtige modus actief is.

AI Intelligent Prism Tracker

De Intelligent Tracker helpt ervoor te zorgen dat de PLT op het juiste prisma of doel gericht blijft.

Met behulp van AI-ondersteunde doelherkenning controleert het systeem voortdurend of het juiste prisma wordt gevolgd en kan het situaties identificeren waarin objecten in de buurt de tracking kunnen verstoren.

Dit is vooral nuttig wanneer u werkt in de buurt van reflecterende objecten, zoals veiligheidshesjes, voertuigen, glazen oppervlakken of andere materialen die de doelherkenning kunnen beïnvloeden. De functie is ook effectief bij het behouden van de verbinding wanneer u zich snel verplaatst met het prisma dicht bij de hoofdeenheid.

Wanneer de functie is ingeschakeld, wordt er in de camerabeeldweergave een groen vak rond het prisma weergegeven. Dit geeft aan dat het doel is geïdentificeerd en wordt gevolgd.

Als het vierkant rond het prisma blauw wordt, betekent dit dat er ander reflecterend materiaal in het gebied aanwezig is, maar dat de software de verbinding met het prisma via beeldherkenning kan behouden.

Belangrijke opmerkingen over Prism Tracker:

  1. Het vierkante vak rond het prisma moet groen zijn voordat een meting kan worden uitgevoerd (de gebruiker moet wachten totdat het gereedschap volledig op het prisma is vergrendeld).

  2. De prisma's die worden ondersteund voor AI Prism Tracker zijn Hilti 360°-prisma's (POA 20   en POA 25 ).

  3. Om de belasting van de accu te verminderen, wordt AI Prism Tracker automatisch op de achtergrond uitgeschakeld wanneer de afstand tot het doel >15 m is (de verstoring door reflecties op de bouwplaats is op die afstand aanzienlijk kleiner).

  4. Intelligent Tracker is niet beschikbaar als het gereedschap via Bluetooth of radio is verbonden (camerafunctionaliteit is vereist).

AI Prism Recognition

Prism Recognition helpt meetfouten te voorkomen die ontstaan doordat het verkeerde type prisma wordt geselecteerd. Als het geselecteerde prismatype niet overeenkomt met het gedetecteerde doel, stelt het systeem voor om over te schakelen naar het herkende prismatype.

U kunt vervolgens een van de volgende opties kiezen:

  • De meting negeren en overschakelen naar het gedetecteerde prismatype
  • De meting behouden en het momenteel geselecteerde prismatype blijven gebruiken

Deze functie helpt de betrouwbaarheid van metingen te verbeteren en verkleint de kans op het gebruik van onjuiste prisma-instellingen.

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.