Hoe u ervoor zorgt dat uw geactiveerde Swiss Com SIM-kaart werkt

Opmerking: dit artikel is alleen voor PLC 600-tablets die al een SIM-kaart van Swiss Com hebben meegeleverd. Als u uw eigen SIM-kaart op een andere manier heeft aangeschaft, zal dit artikel over APN-instellingen u helpen.

Let ook op: alleen PLC 600-tablets die zijn gelabeld als "PLC 600 (2)" zijn geleverd met een SIM-kaart. U kunt het versiesticker van uw tablet vinden aan de achterkant achter de batterij, en u kunt de SIM-kaartsleuf op dezelfde plek bekijken om te controleren of er een SIM-kaart is geïnstalleerd.

Op dit moment, hoewel sommige tablets met een geïnstalleerde SIM-kaart worden geleverd, zijn deze niet geactiveerd. Dit artikel is bedoeld voor klanten die een SIM-abonnement hebben via de geïnstalleerde Swiss Com SIM-kaart en moeite hebben om deze correct te activeren.

Zorg dat de APN-instellingen correct zijn voor Swiss Com

De gemakkelijkste manier om te controleren of de SIM-kaart werkt, is door een nieuwe APN in te stellen.

Ga op de tablet naar Panasonic Instellingen > Netwerk & internet > Mobiel > Instellingen mobiele operator.

Daar kunt u naar "APN-instellingen" en "APN toevoegen" gaan.

Vul eenvoudig de volgende gegevens in:

  • Profielnaam: Swisscom
  • APN: digitallayout.m2m.ch
  • Gebruikersnaam: (leeg)
  • Wachtwoord: (leeg)
  • Type aanmeldinformatie: (leeg)
  • IP-type: IPv4
  • APN-type: Internet
  • Opslaan → instellen als actief

U zou dan Swisscom (LTE) als mobiele provider moeten zien.

SIM-installatie demo

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.