Jak zabezpieczyć PLT 400, aby ograniczyć jego narażenie na wibracje?

  • Zaktualizowano

Dlaczego ważne jest ograniczenie wibracji dla PLT 400?

PLT 400 regularnie wykonuje własne samopoziomowanie i kalibracje w terenie. Jednak gdy narzędzie jest narażone na znaczne wibracje, te zdarzenia poziomowania i kalibracji będą występować częściej i potencjalnie mogą spowodować konieczność ponownego ustawienia narzędzia. Wibracje, mówiąc prosto, utrudniają i przerywają proces pomiarowy. Ponieważ tachimetry wykorzystują wysoce zaawansowaną technologię elektronicznego pomiaru odległości (EDM), użytkownik musi zachować szczególną ostrożność, aby narzędzie było bezpieczne i dokładne.

Jak zabezpieczyć narzędzie do statywu i miejsca pracy?

Statyw zazwyczaj umożliwia najszybsze ustawienie narzędzia, ale wymaga również ostrożności, ponieważ narzędzie będzie teraz podatne na wibracje i ruchy podłoża, na którym stoi. Podejmij wszelkie realistyczne środki, aby upewnić się, że nogi i stopki statywu są zabezpieczone przed ślizganiem się i przesuwaniem przed użyciem narzędzia.

Jeśli używasz statywu i znajdujesz się na twardym podłożu, takim jak drewno lub beton, skorzystaj z gwiazdy statywu, PUA 41 (1), aby zabezpieczyć stopki statywu przed przesuwaniem się. Zwróć uwagę na różne otwory w gwieździe statywu, które pozwalają przykręcić ją do powierzchni, na której pracujesz, dla dodatkowej stabilności.

star.png

Jeśli używasz statywu i znajdujesz się na ziemi, skorzystaj z szpadelkowych stopek statywu PUA 36 (2), aby mocno i głęboko przymocować go do podłoża.

Tripod.png

Po zabezpieczeniu statywu zawsze warto przynajmniej wzrokowo wyrównać górę statywu, aby upewnić się, że PLT 400 nie będzie musiał znacznie kompensować podczas samopoziomowania przy uruchomieniu.

Jak zabezpieczyć narzędzie bez użycia statywu?

Zawsze warto ustawić narzędzie na jakimś stojaku (np. „Lally Mount”) lub uchwycie kolumnowym, takim jak POA 106 (3), jeśli narażenie na wibracje jest dużym problemem.

Column mount.png

Te uchwyty pozwalają użytkownikowi niemal całkowicie wyeliminować wibracje (i ruch) pochodzące z podłoża, utrzymując narzędzie bezpiecznie z dala od ruchu na placu budowy, ale z optymalną widocznością na miejscu pracy.

Oczywistym ograniczeniem tego rozwiązania, w porównaniu z użyciem statywu, jest to, że przenoszenie narzędzia w nowe miejsce może być uciążliwe. Stabilność jednak zazwyczaj jest znacznie lepsza przy użyciu uchwytu niż statywu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.