Co muszę zaktualizować w moim cyfrowym narzędziu do projektowania układów?
Należy regularnie sprawdzać dwie aktualizacje: aktualizacje oprogramowania i aktualizacje firmware'u. Na szczęście obie można łatwo wykonać z tego samego okna w oprogramowaniu. Wystarczy przejść do ikony ustawień (1), nacisnąć „Informacje o systemie” (2) i nacisnąć „Sprawdź aktualizacje” (3) dla odpowiedniej aktualizacji, którą chcemy wykonać.
Jaka jest różnica między oprogramowaniem a firmware?
Oprogramowanie to program używany do obsługi narzędzia. Aktualizacja oprogramowania kontrolera zapewnia, że tablet ma najnowsze funkcje i aktualizacje do obsługi tachimetru. Możesz zobaczyć notatki wydania dla zainstalowanej aktualizacji, klikając link „change log” obok wyświetlanej wersji oprogramowania.
Firmware to wewnętrzne oprogramowanie, które kontroluje sprzęt jednostki głównej – to twój tablet inicjuje instalację firmware'u, ale aktualizowane jest wewnętrzne oprogramowanie jednostki głównej.
Aktualizacje firmware'u nie są częste (zazwyczaj maksymalnie raz w roku), podczas gdy aktualizacje oprogramowania mogą pojawiać się nawet raz na kwartał.
Czym różni się proces aktualizacji oprogramowania od aktualizacji firmware?
Aktualizacja oprogramowania:
Aktualizacja oprogramowania wymaga jedynie połączenia z internetem przed naciśnięciem „sprawdź aktualizacje”. Po zakończeniu instalacji tablet zostanie automatycznie ponownie uruchomiony.
Aktualizacja firmware:
Aktualizacja firmware'u wymaga:
1. Kliknięcia „Sprawdź aktualizacje” podczas gdy tablet jest połączony z internetem.
Uwaga: Jeśli nie jesteś połączony z internetem, pojawi się komunikat o błędzie (1), a jeśli plik firmware'u na tablecie jest już aktualny, zostaniesz o tym powiadomiony (2). Jeśli wersja firmware'u jest aktualna, nadal musisz połączyć narzędzie, aby upewnić się, że samo narzędzie otrzymało tę wersję firmware'u.
2. Kliknij „OK”, gdy pojawi się monit o pobranie, i poczekaj na zakończenie pobierania.
Uwaga: Po pobraniu firmware'u nadal musisz upewnić się, że firmware zostanie zainstalowany w jednostce głównej.
3. Po zakończeniu pojawi się monit o wysłanie aktualizacji do narzędzia (1). Jeśli nie jesteś jeszcze połączony z narzędziem, możesz nacisnąć „anuluj” i po prostu uruchomić aktualizację firmware'u ponownie po ponownym połączeniu z narzędziem (2).
Uwaga: Naciśnięcie anuluj nie usunie pobranego pliku firmware z serwera. Firmware nadal będzie gotowy do instalacji na narzędziu po ponownym połączeniu. Ponowne połączenie z narzędziem po pobraniu aktualizacji firmware jest takie samo, jak normalne połączenie z narzędziem.
4. Daj narzędziu czas na zakończenie aktualizacji firmware'u (1). Po zakończeniu aktualizacji pojawi się powiadomienie (2)
5. Uruchom ponownie narzędzie i połącz się ponownie jak zwykle.
Nie wyłączaj tabletu ani tachimetru podczas tego procesu i pamiętaj, że do zakończenia aktualizacji firmware'u potrzebujesz co najmniej 50% naładowania baterii zarówno w tablecie, jak i w narzędziu.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (PLT 300)
Aktualizacje oprogramowania sprzętowego dla modelu PLT 300 są niezwykle rzadkie. Jeśli korzystasz z urządzenia PLT 300, możesz założyć, że oprogramowanie sprzętowe jest już aktualne. W rzadkich przypadkach, gdy aktualizacja będzie konieczna, skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Od 2026 r. najnowsze wersje oprogramowania układowego (w zależności od daty produkcji) to 1.1.28 i 1.1.33. Obie są uważane za w pełni aktualne.
Powiązane z
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.