W sekcji „Informacje o systemie” w ustawieniach możesz zaktualizować oprogramowanie układowe tabletu i narzędzia.
Przed aktualizacją oprogramowania lub oprogramowania układowego: Zalecamy upewnienie się, że opcja „automatyczne łączenie” jest wyłączona w ustawieniach, w sekcji „narzędzie i połączenie”, aby tablet mógł utrzymać połączenie ze źródłem Wi-Fi używanym do przeprowadzenia aktualizacji, zamiast łączyć się z jednostką główną:
Prezentacja aktualizacji oprogramowania
Prezentacja aktualizacji oprogramowania układowego
Co należy zaktualizować w cyfrowym narzędziu do wytyczania?
Należy regularnie sprawdzać dostępność dwóch aktualizacji: aktualizacji oprogramowania oraz aktualizacji oprogramowania układowego. Na szczęście obie można łatwo przeprowadzić w tym samym oknie oprogramowania. Wystarczy przejść do ikony ustawień (1), nacisnąć „Informacje o systemie” (2), a następnie nacisnąć „Sprawdź dostępność aktualizacji” (3) dla wybranej aktualizacji.
Jaka jest różnica między oprogramowaniem a oprogramowaniem układowym?
Oprogramowanie to program używany do obsługi narzędzia. Aktualizacja oprogramowania kontrolera zapewni, że tablet będzie mieć najnowsze funkcje i aktualizacje potrzebne do obsługi tachimetru. Informacje o wydaniu zainstalowanej aktualizacji można wyświetlić, klikając łącze „dziennik zmian” obok wyświetlanego numeru wersji oprogramowania.
Oprogramowanie układowe to wewnętrzne oprogramowanie sterujące sprzętem samej jednostki głównej — tablet inicjuje instalację oprogramowania układowego, ale aktualizowane jest wewnętrzne oprogramowanie jednostki głównej.
Aktualizacje oprogramowania układowego nie są częste (zwykle najwyżej raz w roku), natomiast aktualizacje oprogramowania mogą pojawiać się nawet raz na kwartał.
Czym różni się proces aktualizacji oprogramowania od aktualizacji oprogramowania układowego?
Aktualizacja oprogramowania:
Aktualizacja oprogramowania wymaga jedynie połączenia z internetem przed naciśnięciem opcji „sprawdź dostępność aktualizacji”. Po zakończeniu instalacji pojawi się również monit o ponowne uruchomienie tabletu.
Aktualizacja oprogramowania układowego (PLT 400):
Aktualizacja oprogramowania układowego wymaga:
1. Wybrania opcji „Sprawdź dostępność aktualizacji”, gdy tablet jest połączony z internetem.
Uwaga: Jeśli tablet nie jest połączony z internetem, pojawi się komunikat o błędzie (1), a jeśli plik oprogramowania układowego na tablecie jest już aktualny, otrzymasz stosowne powiadomienie (2). Jeśli wersja oprogramowania układowego jest aktualna, nadal musisz połączyć narzędzie, aby upewnić się, że samo narzędzie otrzymało tę wersję oprogramowania układowego.
2. Wybrania opcji „OK” po wyświetleniu monitu o pobranie i zaczekania na zakończenie pobierania.
Uwaga: Po pobraniu oprogramowania układowego nadal musisz upewnić się, że zostało ono zainstalowane na jednostce głównej.
3. Po zakończeniu pojawi się monit o wysłanie aktualizacji do narzędzia (1). Jeśli nie masz jeszcze połączenia z narzędziem, możesz nacisnąć „anuluj” i przeprowadzić aktualizację oprogramowania układowego po ponownym połączeniu z narzędziem w późniejszym czasie (2).
Uwaga: Naciśnięcie przycisku „anuluj” nie spowoduje usunięcia pobranego z serwera pliku oprogramowania układowego. Oprogramowanie układowe będzie nadal gotowe do zainstalowania na narzędziu po jego ponownym podłączeniu. Ponowne połączenie z narzędziem po pobraniu oprogramowania układowego przebiega tak samo jak zwykłe łączenie z narzędziem.
4. Pozwól narzędziu dokończyć aktualizację oprogramowania układowego (1). Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania układowego pojawi się monit (2)
5. Uruchom ponownie narzędzie i połącz się ponownie w zwykły sposób.
Nie wyłączaj tabletu ani tachimetru podczas tego procesu. Pamiętaj również, że zarówno tablet, jak i narzędzie muszą mieć co najmniej 50% poziomu naładowania baterii, aby można było ukończyć aktualizację oprogramowania układowego.
Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania układowego PLT 300
Aktualizacje oprogramowania układowego PLT 300 są niezwykle rzadkie. Jeśli używasz urządzenia PLT 300, możesz założyć, że oprogramowanie układowe jest już aktualne. W rzadkim przypadku, gdy aktualizacja będzie wymagana, specjalista skontaktuje się z Tobą z wyprzedzeniem.
Od 2026 roku najnowsze wersje oprogramowania układowego (w zależności od daty produkcji) to 1.1.28 i 1.1.33. Obie są uznawane za w pełni aktualne.
Powiązane z
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.