Sieć Wi-Fi służy do łączenia jednostki głównej PLT ze sterownikiem. Skorzystaj z tego artykułu, aby rozwiązać problemy z łącznością Wi-Fi, które mogą występować.
Krok 1: Upewnij się, że narzędzie i tablet są aktualne
Więcej informacji na temat aktualizacji znajdziesz w tym artykule. Wymagane aktualizacje oprogramowania tabletu i oprogramowania sprzętowego narzędzia mogą wpływać na stabilność połączenia Wi-Fi.
Krok 2: Dostosuj połączenie Wi-Fi
- Przejdź do Ustawienia > Narzędzie i połączenie
- W sekcji „Kanał Wi-Fi” przełącz narzędzie między opcjami „Auto 2,4 GHz” i „Auto 5 GHz”
2,4 GHz jest zazwyczaj najlepszym wyborem w większości przypadków. 5 GHz może czasami stanowić idealną opcję zapasową (więcej informacji poniżej).
Zobaczysz komunikat informujący, że ponowne połączenie może potrwać.
Po potwierdzeniu z jednostki głównej usłyszysz krótki, ćwierkający sygnał dźwiękowy, a następnie zobaczysz ikonę ładowania do czasu ponownego nawiązania połączenia. Narzędzie spróbuje połączyć się za pomocą najsilniejszego kanału znalezionego w nowej lokalizacji, zgodnie z wybranym zakresem GHz.
Krok 3: Sprawdź otoczenie narzędzia
Sprawdź trzy rzeczy:
1. W miarę możliwości zachowaj wolną przestrzeń między tabletem a narzędziem
- Konstrukcji stalowych
- Betonu zbrojonego
- Dużych maszyn lub pojazdów
- Ścian lub podłóg
2. Jeśli połączenie jest słabe, zmień pozycję
- Przenieś tablet w nieco inne miejsce.
- Spróbuj przenieść tachimetr w inne odpowiednie miejsce ustawienia.
- Ponownie nawiąż połączenie i sprawdź, czy wydajność się poprawiła.
3. Zwróć uwagę na pobliską aktywność bezprzewodową
- Duże, aktywne place budowy
- Budynki biurowe
- Szpitale
- Obiekty przemysłowe
- Gęsto zabudowane obszary miejskie
Nadal występują problemy? Wypróbuj poniższe opcje
Zatrzymaj transmisję wideo (tylko PLT 400)
Krótkie wyjaśnienie: silny sygnał, ale niska jakość sygnału
Sieć Wi-Fi może zapewniać bardzo silny sygnał, ale jego jakość nadal może być niska. Aby to zrozumieć, wyobraź sobie, że sieć Wi-Fi, szczególnie w obszarze, w którym działa wiele urządzeń bezprzewodowych, przypomina osobę rozmawiającą w zatłoczonym pomieszczeniu. Osobę znajdującą się obok może być bardzo łatwo usłyszeć (możesz rozpoznać jej głos i kierunek, z którego dochodzi), ale to, co mówi, może wymagać kilkukrotnego powtórzenia, zanim jej wiadomość stanie się zrozumiała.
Jest to bardzo podobne do tego, co dzieje się z siecią Wi-Fi w przeciążonej przestrzeni bezprzewodowej: silny sygnał, ale niska jakość. Tablet może odbierać silny sygnał z PLT, ale zakłócenia powodowane przez inną aktywność bezprzewodową mogą utrudniać niezawodną komunikację.
Czy mogę zidentyfikować przeciążenie sieci Wi-Fi na placu budowy?
Co w przypadku obszarów bez przeciążenia sieci bezprzewodowej?
Wyobraź sobie teraz salę koncertową: ktoś krzyczy polecenia do innej osoby znajdującej się na przeciwległym końcu sali. Akustycznie dźwięk będzie odbijać się od ścian i sufitu, przez co może nie dotrzeć wyraźnie do osoby znajdującej się na drugim końcu.
Podobnie w otwartym obszarze sygnał Wi-Fi może dotrzeć do anteny odbiorczej różnymi drogami. Otoczenie fizyczne wpływa na sposób, w jaki energia radiowa przemieszcza się z jednej anteny do drugiej.
Innymi słowy: sieć Wi-Fi nie działa jak strzała. Nie porusza się po jednej, prostej trajektorii do celu. Sieć Wi-Fi oddziałuje z otoczeniem podobnie jak światło — rozchodzi się falami. Wyobraź sobie więc, jak światło oświetla pomieszczenie. W podobny sposób sygnał Wi-Fi rozchodzi się na zewnątrz, oddziałuje z otoczeniem i odbija się od niego, a ostatecznie część lub większość energii tego sygnału dociera do celu.
Czy używać 2,4 GHz czy 5 GHz?
- Wybierz 2,4 GHz jako ustawienie domyślne i/lub gdy potrzebujesz większego zasięgu.
- Wypróbuj 5 GHz, gdy potrzebujesz większej stabilności w obszarze o dużym przeciążeniu.
2,4 GHz: lepszy zasięg
- Obecne połączenie działa prawidłowo.
- Potrzebujesz większej odległości między tabletem a tachimetrem.
- Pracujesz w obszarze bez znacznego przeciążenia sieci Wi-Fi.
Dlaczego 2,4 GHz może czasami stać się niestabilne?
W obszarze, w którym działa wiele urządzeń bezprzewodowych lub sieci Wi-Fi, może występować większa konkurencja o dostępną przestrzeń bezprzewodową. W rezultacie połączenie może być niestabilne, nawet gdy tablet i tachimetr znajdują się stosunkowo blisko siebie.
5 GHz: lepszy wybór w obszarach o dużym przeciążeniu
- Połączenie 2,4 GHz jest niestabilne.
- Wokół placu budowy znajduje się wiele sieci Wi-Fi.
- Pracujesz na stosunkowo krótkim dystansie.
- Zmiana kanału 2,4 GHz nie rozwiązała problemu.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.