Jak poprawić połączenie Wi-Fi między tachimetrem a tabletem?
Zaktualizowano
Sieć Wi-Fi służy do łączenia jednostki głównej PLT ze sterownikiem. Skorzystaj z tego artykułu, aby rozwiązać problemy z łącznością Wi-Fi, które mogą występować.
Krok 1: Upewnij się, że narzędzie i tablet są aktualne
Więcej informacji na temat aktualizacji znajdziesz w tym artykule. Wymagane aktualizacje oprogramowania tabletu i oprogramowania sprzętowego narzędzia mogą wpływać na stabilność połączenia Wi-Fi.
Krok 2: Dostosuj połączenie Wi-Fi
Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi narzędzie nadal korzysta z danego kanału do momentu ponownego połączenia. Użytkownicy PLT 300 powinni po prostu ponownie uruchomić oprogramowanie HCL, ponownie połączyć narzędzie i sprawdzić, czy po odświeżeniu połączenia Wi-Fi działa lepiej. PLT 300 zawsze automatycznie wyszukuje najbardziej stabilny kanał Wi-Fi w momencie nawiązywania połączenia.
Użytkownicy PLT 400 powinni wykonać poniższe czynności, jeśli po przemieszczeniu się po placu budowy wydajność ulegnie pogorszeniu:
Przejdź do Ustawienia > Narzędzie i połączenie
W sekcji „Kanał Wi-Fi” przełącz narzędzie między opcjami „Auto 2,4 GHz” i „Auto 5 GHz”
2,4 GHz jest zazwyczaj najlepszym wyborem w większości przypadków. 5 GHz może czasami stanowić idealną opcję zapasową (więcej informacji poniżej).
Zobaczysz komunikat informujący, że ponowne połączenie może potrwać.
Po potwierdzeniu z jednostki głównej usłyszysz krótki, ćwierkający sygnał dźwiękowy, a następnie zobaczysz ikonę ładowania do czasu ponownego nawiązania połączenia. Narzędzie spróbuje połączyć się za pomocą najsilniejszego kanału znalezionego w nowej lokalizacji, zgodnie z wybranym zakresem GHz.
Krok 3: Sprawdź otoczenie narzędzia
Otoczenie fizyczne może wpływać na połączenie Wi-Fi między tabletem a tachimetrem. Nie musisz tworzyć całkowicie pustego placu budowy, ale zwróć uwagę na to, co znajduje się bezpośrednio między tabletem a tachimetrem oraz w ich najbliższym otoczeniu.
Sprawdź trzy rzeczy:
1. W miarę możliwości zachowaj wolną przestrzeń między tabletem a narzędziem
Staraj się unikać ustawiania dużych przeszkód bezpośrednio między tabletem a tachimetrem, w szczególności:
Konstrukcji stalowych
Betonu zbrojonego
Dużych maszyn lub pojazdów
Ścian lub podłóg
Nie potrzebujesz idealnie pustego obszaru roboczego. Celem jest po prostu zapewnienie tabletowi i tachimetrowi możliwie najczystszej drogi wzajemnego połączenia.
Ponadto w miarę możliwości staraj się utrzymywać tablet i tachimetr na tej samej płaszczyźnie poziomej, aby zwiększyć siłę sygnału połączenia na większych odległościach.
2. Jeśli połączenie jest słabe, zmień pozycję
Sygnały radiowe oddziałują z otoczeniem, dlatego po zmianie położenia tabletu lub tachimetru połączenie może czasami ulec zmianie.
Jeśli jest to możliwe:
Przenieś tablet w nieco inne miejsce.
Spróbuj przenieść tachimetr w inne odpowiednie miejsce ustawienia.
Ponownie nawiąż połączenie i sprawdź, czy wydajność się poprawiła.
Niewielka zmiana położenia może być przydatnym testem podczas rozwiązywania problemów. Jeśli jakość połączenia wyraźnie się zmieni po zmianie położenia, lokalne otoczenie może przyczyniać się do występowania problemu.
3. Zwróć uwagę na pobliską aktywność bezprzewodową
Jeśli w pobliżu działa wiele sieci Wi-Fi lub urządzeń bezprzewodowych, dostępne pasmo radiowe może być przeciążone.
Ma to szczególne znaczenie w miejscach takich jak:
Duże, aktywne place budowy
Budynki biurowe
Szpitale
Obiekty przemysłowe
Gęsto zabudowane obszary miejskie
Jeśli podejrzewasz przeciążenie, wróć do Kroku 2 i wypróbuj inny kanał lub zakres Wi-Fi, jeśli jest dostępny.
Nadal występują problemy? Wypróbuj poniższe opcje
Opcja 1: Zatrzymaj transmisję wideo (tylko PLT 400)
Na PLT 400 przejdź do sekcji Narzędzie i połączenie i wybierz opcję Zatrzymaj wideo.
Funkcja wideo PLT 400 wykorzystuje znaczną przepustowość Wi-Fi, ponieważ transmisja wideo działa w tle, obsługując funkcje oparte na kamerze. Zatrzymanie wideo zmniejsza ilość przesyłanych danych i może poprawić zasięg oraz wydajność połączenia.
Kompromis: Gdy kamera będzie ponownie potrzebna, wyświetlenie obrazu wideo może potrwać kilka chwil podczas uruchamiania transmisji z kamery.
Opcja 2: Wypróbuj Bluetooth (tylko PLT 400)
W przypadku PLT 400 Bluetooth może być alternatywą, gdy:
Chcesz uzyskać stabilne połączenie.
Nie potrzebujesz transmisji wideo.
Potrzebujesz większej odległości między tabletem a jednostką główną.
Bluetooth nie może przesyłać obrazu wideo, ale możliwa odległość między tabletem a jednostką główną jest większa. Korzystanie z Bluetooth wymaga przedłużacza Bluetooth POA 68, który nie jest dostępny na wszystkich rynkach. Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Hilti, aby uzyskać informacje o dostępności.
Krótkie wyjaśnienie: silny sygnał, ale niska jakość sygnału
Sieć Wi-Fi może zapewniać bardzo silny sygnał, ale jego jakość nadal może być niska. Aby to zrozumieć, wyobraź sobie, że sieć Wi-Fi, szczególnie w obszarze, w którym działa wiele urządzeń bezprzewodowych, przypomina osobę rozmawiającą w zatłoczonym pomieszczeniu. Osobę znajdującą się obok może być bardzo łatwo usłyszeć (możesz rozpoznać jej głos i kierunek, z którego dochodzi), ale to, co mówi, może wymagać kilkukrotnego powtórzenia, zanim jej wiadomość stanie się zrozumiała.
Jest to bardzo podobne do tego, co dzieje się z siecią Wi-Fi w przeciążonej przestrzeni bezprzewodowej: silny sygnał, ale niska jakość. Tablet może odbierać silny sygnał z PLT, ale zakłócenia powodowane przez inną aktywność bezprzewodową mogą utrudniać niezawodną komunikację.
Czy mogę zidentyfikować przeciążenie sieci Wi-Fi na placu budowy?
Aplikacje analizujące sieć Wi-Fi na smartfony i komputery mogą sprawdzać kanały Wi-Fi w najbliższym otoczeniu i pomagać w identyfikowaniu konfiguracji sieci o mniejszym przeciążeniu. Może to być pomocne, jeśli często napotykasz problem przeciążenia.
Co w przypadku obszarów bez przeciążenia sieci bezprzewodowej?
Otwarty plac budowy z niewielką liczbą pobliskich urządzeń bezprzewodowych i dobrą widocznością zazwyczaj zapewnia korzystne warunki dla połączenia Wi-Fi 2,4 GHz. Dlaczego więc mogą występować problemy z połączeniem Wi-Fi?
Wyobraź sobie teraz salę koncertową: ktoś krzyczy polecenia do innej osoby znajdującej się na przeciwległym końcu sali. Akustycznie dźwięk będzie odbijać się od ścian i sufitu, przez co może nie dotrzeć wyraźnie do osoby znajdującej się na drugim końcu.
Podobnie w otwartym obszarze sygnał Wi-Fi może dotrzeć do anteny odbiorczej różnymi drogami. Otoczenie fizyczne wpływa na sposób, w jaki energia radiowa przemieszcza się z jednej anteny do drugiej.
Innymi słowy: sieć Wi-Fi nie działa jak strzała. Nie porusza się po jednej, prostej trajektorii do celu. Sieć Wi-Fi oddziałuje z otoczeniem podobnie jak światło — rozchodzi się falami. Wyobraź sobie więc, jak światło oświetla pomieszczenie. W podobny sposób sygnał Wi-Fi rozchodzi się na zewnątrz, oddziałuje z otoczeniem i odbija się od niego, a ostatecznie część lub większość energii tego sygnału dociera do celu.
Jeśli w takich warunkach występują problemy z połączeniem, przeciążenie sieci bezprzewodowej staje się mniej prawdopodobnym wyjaśnieniem. Sprawdź inne czynniki związane z rozwiązywaniem problemów opisane w tym artykule, w tym ponowne łączenie narzędzia i tabletu, zmianę położenia urządzeń, potwierdzenie aktualności oprogramowania i oprogramowania sprzętowego oraz testowanie alternatywnych ustawień połączenia dostępnych dla narzędzia.
Jeśli problemy z połączeniem nadal występują w ogólnie korzystnych warunkach, problem może wymagać dalszego zbadania, a nie wielokrotnej zmiany kanałów Wi-Fi.
Czy używać 2,4 GHz czy 5 GHz?
Zarówno 2,4 GHz, jak i 5 GHz mogą zapewnić dobre połączenie między tabletem a tachimetrem. Najlepsza opcja zależy od odległości roboczej i natężenia ruchu bezprzewodowego wokół placu budowy.
Zgodnie z ogólną zasadą:
Wybierz 2,4 GHz jako ustawienie domyślne i/lub gdy potrzebujesz większego zasięgu.
Wypróbuj 5 GHz, gdy potrzebujesz większej stabilności w obszarze o dużym przeciążeniu.
2,4 GHz: lepszy zasięg
2,4 GHz to idealna opcja Wi-Fi w HCL i zazwyczaj najlepszy punkt wyjścia. Zapewnia większy zasięg roboczy między tabletem a tachimetrem i zazwyczaj obsługuje lepsze połączenie wideo.
Rozważ pozostanie przy 2,4 GHz, gdy:
Obecne połączenie działa prawidłowo.
Potrzebujesz większej odległości między tabletem a tachimetrem.
Pracujesz w obszarze bez znacznego przeciążenia sieci Wi-Fi.
Dlaczego 2,4 GHz może czasami stać się niestabilne?
Częstotliwość 2,4 GHz jest powszechnie używana przez sieci Wi-Fi i inne urządzenia bezprzewodowe. Chociaż istnieje wiele kanałów Wi-Fi 2,4 GHz, sąsiednie kanały mogą się wzajemnie nakładać.
Co to oznacza na placu budowy: W obszarze, w którym działa wiele urządzeń bezprzewodowych lub sieci Wi-Fi, może występować większa konkurencja o dostępną przestrzeń bezprzewodową. W rezultacie połączenie może być niestabilne, nawet gdy tablet i tachimetr znajdują się stosunkowo blisko siebie.
Jeśli tak się stanie, opisane powyżej czynności prawdopodobnie pomogą poprawić wydajność: ponowne połączenie narzędzia, wypróbowanie innego dostępnego kanału lub przełączenie na 5 GHz.
5 GHz: lepszy wybór w obszarach o dużym przeciążeniu
5 GHz zapewnia więcej opcji kanałów, które nie nakładają się na siebie, niż 2,4 GHz. W praktyce oznacza to, że tachimetr ma więcej możliwości działania bez konkurowania z pobliskim ruchem Wi-Fi. Kompromisem jest jednak krótszy zasięg roboczy między tabletem a tachimetrem.
Rozważ wypróbowanie 5 GHz, gdy:
Połączenie 2,4 GHz jest niestabilne.
Wokół placu budowy znajduje się wiele sieci Wi-Fi.
Pracujesz na stosunkowo krótkim dystansie.
Zmiana kanału 2,4 GHz nie rozwiązała problemu.
Ważne: dostępne kanały zależą od kraju
Nie każdy kanał Wi-Fi może być legalnie używany w każdym kraju.
PLT 400 wyświetla tylko kanały dozwolone dla skonfigurowanego kraju/regionu. Ponieważ przepisy dotyczące sieci Wi-Fi mogą się zmieniać, aktualność oprogramowania sprzętowego i oprogramowania instrumentu jest ważna dla zachowania odpowiedniej regionalnej konfiguracji kanałów. Ponadto zazwyczaj zaleca się korzystanie z „automatycznego” połączenia Wi-Fi dla różnych kanałów częstotliwości.
Więcej informacji na temat aktualizacji narzędzia znajdziesz w tym artykule.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 5 z 5
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.