Jak poprawić połączenie WiFi między moją stacją całkowitą a tabletem?

  • Zaktualizowano

Ten artykuł dotyczy głównie tematów związanych z PLT 400 Wifi, ale zasady te mają również zastosowanie do PLT 300. W przypadku korzystania z PLT 300 nie masz możliwości wyboru preferowanego kanału WiFi – zamiast tego PLT 300 zawsze automatycznie sam znajdzie najlepszy kanał WiFi.

Czym są kanały WiFi i jak wybrać odpowiedni?

Stacja całkowita działa, łącząc się domyślnie z kanałami Wi-Fi. W ustawieniach (1) > „Narzędzie i połączenie” (2) zobaczysz pole wyboru kanału WiFi (3). Użyj go w razie potrzeby, aby znaleźć najlepszy kanał WiFi dla swojej stacji całkowitej do współpracy z tabletem. Narzędzie próbuje znaleźć najlepszy kanał podczas łączenia, ale możesz także zmienić kanał ręcznie, jeśli inny kanał wydaje się odpowiedni. „Auto (2.4 GHz)” to domyślna opcja kanału WiFi w oprogramowaniu HCL.

Wifi Connection Improvement.png

2.4 GHz a 5 GHz – jaka jest różnica?

2.4 GHz to standardowy kanał o dużym zasięgu, natomiast kanał 5 GHz cechuje się większą stabilnością, ale znacznie krótszym zasięgiem. Uwaga: nie wszystkie kanały są dostępne w każdym regionie ze względu na ograniczenia prawne. Ponadto aktualizacja narzędzia i tabletu do najnowszego oprogramowania i firmware zapewni, że masz najnowszą technologię łączności WiFi.

Wyjaśnienie 2.4 GHz:

Standardowo narzędzie zawsze będzie próbowało połączyć się z tabletem za pomocą połączenia WiFi 2.4 GHz. 2.4 GHz zaprojektowano tak, aby mieć dłuższy zasięg i dobrą jakość wideo. Jednak potencjalną wadą połączenia 2.4 GHz jest to, że może być niestabilne z powodu jego szerokiego wykorzystania. Na przykład w gęsto zaludnionych obszarach miejskich kanał 2.4 GHz może być bardzo obciążony, co utrudnia utrzymanie stabilnego połączenia przez dowolne urządzenie na tym kanale.

Wyjaśnienie 5 GHz:

Korzystając z kanału 5 GHz, prawdopodobnie znajdziesz większą stabilność (mniejsze rozpowszechnienie), ale zasięg połączenia tabletu z narzędziem będzie znacznie ograniczony. Biorąc pod uwagę wielkość obszaru pracy lub warunki innych opcji WiFi, kanał 5 GHz może być idealnym wyborem. Na mniejszych, miejskich placach budowy kanał 5 GHz jest zazwyczaj częściej wybierany jako zapasowy niż na przykład na obszarach wiejskich.

Czy istnieje aplikacja lub narzędzie, które pomoże mi zobaczyć, które kanały w mojej okolicy są idealne?

Tak. Istnieje kilka aplikacji na smartfony i komputery, które analizują kanały WiFi w danym obszarze. Są one powszechnie znane jako aplikacje analizujące WiFi. Te aplikacje mogą pomóc znaleźć najmniej zatłoczoną konfigurację sieci, gdy jesteś w trudnej sytuacji.

Co w środowisku może wpływać na połączenie WiFi?

Na połączenie WiFi wpływa wiele czynników poza samym sprzętem czy oprogramowaniem narzędzia. Należą do nich:

  • Wilgotność
  • Kurz
  • Obecność stali lub szkła w pobliżu narzędzia
  • Inne sieci WiFi w okolicy
  • Sygnały radiowe w okolicy
  • Słaba widoczność bezpośrednia z tabletu do narzędzia

Czasem wystarczy po prostu przenieść narzędzie lub tablet w inne miejsce (z dala od stali lub szkła, z dala od innych routerów WiFi itp.) lub poczekać na poprawę warunków pogodowych, aby poprawić połączenie.

Ważna uwaga:

Kanał WiFi, do którego narzędzie łączy się podczas pierwszego połączenia z tabletem, będzie tym samym kanałem używanym aż do ponownego połączenia. Jeśli zauważysz, że WiFi zaczyna mieć problemy podczas pracy z narzędziem (np. połączenie zaczyna się zwalniać), dobrym rozwiązaniem może być zresetowanie połączenia. Zamknij oprogramowanie, ponownie otwórz stronę połączenia narzędzia i połącz się jeszcze raz. Narzędzie automatycznie połączy się z kanałem, który w nowej lokalizacji uzna za najsilniejszy, co może poprawić Twoje doświadczenia.

Co zrobić, jeśli nic nie działa, a sygnał WiFi nadal jest słaby?

Opcja 1: „Zatrzymaj wideo”

stope vid.png

W przypadku PLT 400 masz możliwość „zatrzymania wideo” w oknie ustawień „Narzędzie i połączenie”.

Aby zrozumieć, dlaczego ta opcja istnieje, pamiętaj, że funkcja wideo w PLT 400 wykorzystuje znaczną przepustowość, ponieważ działa ciągle w tle, wspierając funkcje takie jak „widok layoutu” i inne widoki pozwalające widzieć obraz z kamery podczas pracy.

Funkcja „zatrzymaj wideo” mówi oprogramowaniu, aby przestało przesyłać obraz wideo w tle. Powinno to zwiększyć zasięg i mieć nadzieję na poprawę połączenia. Wadą jest to, że gdy będziesz potrzebować kamery w aplikacji, może to zająć kilka chwil, zanim obraz się pojawi, ponieważ kamera musi się ponownie uruchomić.

Opcja 2: Użyj połączenia Bluetooth

Bluetooth.jpg

W przypadku PLT 400 Bluetooth może być świetną opcją, jeśli:

  1. Chcesz bardzo stabilnego połączenia,
  2. Nie potrzebujesz transmisji wideo,
  3. Potrzebujesz większego zasięgu.

Obecnie nie można przesyłać wideo przez Bluetooth, ale możliwy zasięg między tabletem a jednostką główną jest większy.

Aby móc korzystać z Bluetooth, musisz najpierw zakupić extender Bluetooth (znany jako POA 68). Nie jest on dostępny we wszystkich regionach – skontaktuj się ze swoim sprzedawcą, aby uzyskać informacje.

POA 68.png

Opcja 3: Przenieś narzędzie w różne miejsca w celu diagnozy

Pamiętaj, że narzędzie działa zasadniczo jak router. Jeśli Twoje narzędzie nie łączy się dobrze, samo przestawienie go w inne miejsce może pomóc. Ten krok diagnostyczny może być frustrujący, ale przemieszczenie narzędzia o 1 metr od jego obecnej lokalizacji może rozwiązać problem z łącznością WiFi. Wypróbuj tyle miejsc, ile to możliwe, aby ustawić jednostkę główną tam, gdzie WiFi łączy się najbardziej stabilnie.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 5 z 5

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.