Jeśli śledzisz pryzmat podczas niwelacji, idealne jest użycie pryzmatu 360° od Hilti. Dwie opcje i zalecane odległości śledzenia to:
- Pryzmat POA 25 cat-eye: idealny do śledzenia do 50 m (krótsze dystanse). W idealnych warunkach można osiągnąć 120 m.
- Pryzmat szklany POA 20: idealny do śledzenia do 300 m (dłuższe dystanse). W idealnych warunkach można osiągnąć 400 m.
Więcej informacji o zasięgu i pryzmatach znajdziesz w dalszej części tego artykułu. Zwróć uwagę, że jeśli używasz PLT 300, zasięg łączności z pryzmatem prawdopodobnie będzie ograniczony do około 100 m dla pryzmatów szklanych oraz 50 m dla folii odblaskowych i pryzmatów cat-eye, jednak warunki środowiskowe mogą pozwolić na większy lub mniejszy zasięg.
Które pryzmaty i cele są najlepsze dla zasięgu do 100 m?
Na zasięgu 100 m PLT 400 powinien być w stanie mierzyć do następujących celów:
-
POA 25 - ten pryzmat prawdopodobnie będzie głównym pryzmatem używanym z PLT 300 i PLT 400.
- Uwaga - chociaż pomiar do tego pryzmatu jest możliwy na 100 m, oprogramowanie zasugeruje przejście na pryzmat szklany, taki jak POA 20 (patrz poniżej), jeśli próbujesz śledzić pryzmat na odległość większą niż 50 m.
- POA 102 - cel odblaskowy, który może być użyty jako punkt kontrolny do niwelacji lub odniesienia.
- POA 26 - cel odblaskowy, który może być użyty jako punkt kontrolny do niwelacji lub odniesienia.
- POA 101 - folia odblaskowa, która może być użyta jako punkt kontrolny do niwelacji lub odniesienia. Uwaga - chociaż prawdopodobnie można zablokować ten pryzmat do 30 m, powyżej 30 m wymaga on ręcznego centrowania kamerą.
Uwaga - POA 25 można również kupić jako POA 16 po połączeniu z płytką POA 10 (płytka HCW).
Które pryzmaty i cele są najlepsze dla zasięgu do 300 m?
Jeśli jest to potrzebne, można osiągnąć jeszcze większy zasięg do niwelacji używając pryzmatu szklanego, takiego jak POA 103 (5). Do tego pryzmatu można mierzyć z odległości do 300 m. Choć tablet sam nie utrzyma połączenia z narzędziem na takiej odległości przy użyciu WiFi, narzędzie nadal może mierzyć cele na taką odległość, jeśli masz odpowiedni pryzmat do zablokowania.
Jeśli regularnie pracujesz na większych odległościach, zwłaszcza jeśli śledzisz pryzmat, użycie przedłużacza zasięgu Bluetooth POA 68 (6) oraz okrągłego pryzmatu szklanego POA 20 (7) powinno pomóc osiągnąć zasięg do 300 m między tabletem a narzędziem, a także do 300 m podczas niwelacji. Zwróć uwagę, że przedłużacz zasięgu Bluetooth nie jest dostępny we wszystkich regionach, a podczas jego używania nie będzie dostępny podgląd wideo z narzędzia, ponieważ wymaga on połączenia WiFi, a nie Bluetooth.
Czy istnieje zalecany zakres kąta pionowego podczas używania pryzmatów i celów?
Tak - istnieje "zalecany kąt padania" dla blokowania celu. Ogranicz maksymalny kąt pionowy do 25°. Chociaż możliwe jest zablokowanie celu pod kątem pionowym 45°, utrzymanie punktu centralnego celów i pryzmatów jest znacznie bardziej stabilne, gdy ogranicza się maksymalny kąt pionowy do 25°.
Które pryzmaty najlepiej używać jako punkty kontrolne podczas niwelacji?
Jak wspomniano powyżej w tym artykule, zaleca się ustanowienie procedury niwelacji, która wykorzystuje montowane pryzmaty odpowiednie do ich zasięgów (POA 101, POA 102, POA 103, POA 26). Być może najpopularniejszą opcją jest pryzmat szklany POA 103, ponieważ można do niego mierzyć z największej odległości i można go automatycznie zablokować, gdy jest w linii wzroku jednostki głównej.
Pryzmaty POA 25 i POA 20 są zwykle przeznaczone do używania podczas wykonywania niwelacji za pomocą tyczki pryzmatowej. Chociaż można używać tych pryzmatów do pomiaru punktów kontrolnych, ryzykujesz niestabilność lub niedokładności wynikające z ręcznego ustawiania tyczki pryzmatowej. Pamiętaj, że niwelacja powinna być procesem spójnym i dokładnym za każdym razem. Jeśli używasz tyczki pryzmatowej podczas procedury niwelacji, dokładnie dbaj o to, aby tyczka była pionowa i wolna od drgań.
Jakie dodatkowe specyfikacje mogą pomóc mi wybrać najlepsze cele do użycia?
Zgodnie z kartą specyfikacji PLT 400, poniższe informacje mogą również pomóc. Zwróć uwagę, że są to maksymalne odległości pomiaru, które można osiągnąć w idealnych warunkach.
Pomiar do celów odblaskowych gdy nie jest włączony tryb śledzenia pryzmatu:
Uwaga - odblaskowe oznacza, że laser celuje w cele odblaskowe takie jak pryzmaty lub folie.
Pojedynczy pryzmat o średnicy 50 mm: 900 m (2953 stóp)
Pojedynczy pryzmat o średnicy 25 mm: 400 m (1312 stóp)
Odbłyśnik cat-eye 85 mm: 300 m (984 stopy)
Folia odblaskowa 60 mm: 300 m (984 stopy)
Najkrótszy możliwy zasięg: 1 m (3,3 stopy)
Pomiar do celów nieodblaskowych gdy nie jest włączony tryb śledzenia pryzmatu:
Uwaga - nieodblaskowe oznacza po prostu, że instrument mierzy cel różny od pryzmatu lub folii odblaskowej. Powierzchnie w rzeczywistym świecie, takie jak beton, asfalt i gleba, zazwyczaj mają wartości refleksyjności gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami.
Kodak White (90% refleksyjności): 840 m / 150 m (2758 stóp / 492 stopy)
Kodak Gray Card (18% refleksyjności): 375 m / 150 m (1230 stóp / 492 stopy)
Najkrótszy możliwy zasięg: 0,5 m (1,6 stopy)
Pamiętaj, że na zasięg mogą również wpływać czynniki zewnętrzne – zobacz ten artykuł dotyczący ogólnej dokładności PLT 400.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.