Co to jest "wyszukiwanie predykcyjne"?
Oprogramowanie HCL pozwala określić, przez ile sekund jednostka głowicy PLT ma kontynuować śledzenie Twojej prędkości i kierunku ruchu, nawet jeśli stracisz połączenie z pryzmatem. Jest to znane jako "wyszukiwanie predykcyjne". Przejdź do Ustawienia > Ustawienia ogólne > "Wyszukiwanie predykcyjne".
Na przykład, jeśli przesuniesz się za kolumnę lub sprzęt budowlany, PLT założy, że nadal się poruszasz i spróbuje ponownie połączyć się z Twoim pryzmatem, gdy tylko pojawisz się ponownie w jego polu widzenia.
Jak powinny być ustawione moje ustawienia wyszukiwania predykcyjnego?
Zaleca się, aby ustawienie wyszukiwania predykcyjnego pozostało na 1 sekundę ("1s"). Jeśli przewidujesz długie odcinki, podczas których będziesz chodzić/ruszać się poza zasięgiem wzroku narzędzia, dłuższe ustawienie wyszukiwania predykcyjnego może być pomocne. Bezpiecznie jest zmieniać ustawienia wyszukiwania predykcyjnego, aby znaleźć odpowiednie ustawienie dla swojej pracy.
Możliwe jest również całkowite wyłączenie wyszukiwania predykcyjnego, jeśli uznasz to za bardziej odpowiednie lub praktyczne.
Co to są ustawienia sektora kąta dla wyszukiwania pryzmatów i celów?
W Ustawieniach > Ustawienia ogólne, w sekcji "Pryzmat/Cel" zobaczysz możliwość zmiany poziomych (HA) lub pionowych (VA) sektorów kątowych. To ustawienie mówi narzędziu, o ile stopni w poziomie i pionie ma się obracać, aby wyszukać pryzmat lub cel, gdy uważasz, że jesteś w polu widzenia.
Generalnie, utrzymuj sektory kątowe tak niskie, jak to możliwe, ale także praktyczne. Chcesz, aby obszar wyszukiwania był wystarczająco szeroki, by znaleźć cele, na które wskazujesz, ale nie za szeroki, aby proces wyszukiwania nie był dłuższy niż potrzebny.
Czy muszę używać opcji "Auto Lock on Foils"?
Należy zauważyć, że opcja "Auto Lock on Foils" jest dostępna tylko dla użytkowników PLT 400. Nie jest dostępna dla narzędzi PLT 300.
Funkcja "Auto Lock on Foils" w Ustawieniach > Ustawienia ogólne po prostu pyta, czy preferujesz, aby narzędzie automatycznie blokowało się na środku Twoich folii celów, takich jak POA 101. Jeśli masz to włączone, narzędzie automatycznie zablokuje się na Twoich foliach, gdy są w polu widzenia i w zasięgu.
Uwaga - dla POA 101 zdolność automatycznego blokowania wynosi około 30 m. Poza tym dystansem musisz ręcznie użyć funkcji kamery, aby namierzyć środek folii. Ustawienie auto lock wyłączone oznacza, że wolisz ręcznie celować w środek swoich refleksyjnych folii celów za każdym razem.
Dodatkowo, jeśli zauważysz, że z jakiegoś powodu kamera ma trudności z automatycznym blokowaniem się na środku refleksyjnych celów (ponieważ cel jest częściowo ukryty lub znajduje się na strukturze okrągłej, jak cylindryczna kolumna), wyłączenie auto lock będzie korzystne, ponieważ możesz samodzielnie wyśrodkować teleskop na celu.
Zmiana tego ustawienia auto lock nie wpłynie na sposób automatycznego blokowania się na pryzmatach. Jest to opcja tylko dla refleksyjnych celów foliowych.
Czy istnieje zalecany zakres kąta pionowego, w którym powinienem się znajdować podczas używania pryzmatów i celów?
Tak - istnieje "zalecany kąt padania" dla blokowania celów. Ogranicz maksymalny kąt pionowy do 25°. Chociaż możliwe jest zablokowanie celu pod kątem pionowym 45°, utrzymanie punktu centralnego Twoich celów i pryzmatów jest znacznie bardziej spójne, gdy ograniczasz maksymalny kąt pionowy do 25°.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.