Jakie działania można wykonać, naciskając przycisk zasilania na jednostce głównej?
PLT 400 to narzędzie z pojedynczym przyciskiem – zaprojektowane do obsługi niemal wyłącznie przez oprogramowanie. Jednostka główna celowo została wyposażona tylko w jeden przycisk. Oto działania związane z użyciem tego przycisku:
| AKCJA PRZYCISKU ZASILANIA | OPIS ZACHOWANIA |
| Po prostu naciśnij przycisk | Włącz instrument |
| Przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę | Wyłącz instrument. Uwaga, po włączeniu narzędzia, spróbuje ono się skalibrować, zanim pozwoli na wyłączenie w ten sposób. Poniżej znajduje się metoda wymuszonego wyłączenia, która może być opcją w razie potrzeby. |
| Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy i wykonaj 2 krótkie naciśnięcia | Wymuś wyłączenie instrumentu. Nie wyjmuj baterii, aby wymusić wyłączenie. |
| Przytrzymaj przez 10 sekund | Instrument zresetuje ustawienia Wi-Fi do ustawień fabrycznych po zwolnieniu przycisku. |
Co oznacza wskaźnik LED, gdy miga lub świeci się stale?
| STATUS LED | OPIS ZACHOWANIA |
| Wyłączony | Instrument jest wyłączony |
| Szybkie, stałe miganie ~2x/sekundę | Instrument się uruchamia |
|
Wolne, stałe miganie ~1x/sekundę | Instrument oczekuje na połączenie z tabletem lub znajduje się w trybie początkowej kalibracji po włączeniu. |
| Stałe świecenie | Instrument jest połączony |
| Bardzo szybkie miganie | Instrument jest zasilany, ale coś może nie działać prawidłowo |
| 2 szybkie migania oddzielone około 1 sekundą | Instrument został wymuszenie wyłączony |
Co oznaczają dźwięki sygnałowe związane z przyciskiem zasilania?
| STATUS DŹWIĘKU SYGNAŁOWEGO | OPIS ZACHOWANIA |
| 3 krótkie sygnały co 3 sekundy | Niektóre napędy są zablokowane w sprzęcie – wymagany jest restart jednostki głównej |
| Sygnał co 1 sekundę i szybkie miganie LED | Używana jest niewłaściwa bateria. Proszę używać wyłącznie baterii Hilti B22/4.0 z PLT 400. |
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.