Jakie czynności można wykonać, naciskając przycisk zasilania na jednostce głównej?
PLT 400 to narzędzie z jednym przyciskiem — zaprojektowane do obsługi niemal wyłącznie za pomocą oprogramowania. Jednostka główna została celowo wyposażona tylko w jeden przycisk. Poniżej przedstawiono czynności, które można wykonać za pomocą tego przycisku:
| SPOSÓB UŻYCIA PRZYCISKU ZASILANIA | OPIS DZIAŁANIA |
| Naciśnij przycisk | Włączenie urządzenia |
| Przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę | Wyłączenie urządzenia. Uwaga: po włączeniu narzędzie spróbuje przeprowadzić kalibrację, zanim umożliwi wyłączenie go w ten sposób. W razie potrzeby można zastosować opisaną poniżej metodę wymuszonego wyłączenia. |
| Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy i naciśnij go krótko 2 razy | Wymuszenie wyłączenia urządzenia. Nie wyjmuj akumulatora, aby wymusić wyłączenie. |
| Przytrzymaj przez 10 sekund | Po zwolnieniu przycisku urządzenie zresetuje ustawienia Wi-Fi do ustawień fabrycznych. |
Co oznacza migająca lub świecąca światłem ciągłym dioda LED?
| STAN DIODY LED | OPIS DZIAŁANIA |
| Wyłączona | Urządzenie jest wyłączone |
| Szybkie, równomierne miganie — około 2 razy na sekundę | Urządzenie uruchamia się |
|
Wolne, równomierne miganie ~1 raz na sekundę | Urządzenie oczekuje na połączenie z tabletem lub znajduje się w trybie początkowej kalibracji po włączeniu. |
| Światło ciągłe | Urządzenie jest połączone |
| Bardzo szybkie miganie | Urządzenie jest włączone, ale coś może nie działać prawidłowo |
| 2 szybkie mignięcia w odstępie około 1 sekundy | Wymuszenie wyłączenia urządzenia |
Co oznaczają sygnały dźwiękowe związane z przyciskiem zasilania?
| STAN SYGNAŁÓW DŹWIĘKOWYCH | OPIS DZIAŁANIA |
| 3 krótkie sygnały dźwiękowe co 3 sekundy | Niektóre napędy są zablokowane sprzętowo — wymagane jest ponowne uruchomienie jednostki głównej |
| Sygnał dźwiękowy co 1 sekundę i szybkie miganie diody LED | Używany jest nieprawidłowy typ akumulatora. Z urządzeniem PLT 400 należy używać wyłącznie akumulatora Hilti B22/4.0. W przypadku korzystania z wersji PLT 400-22 Nuron należy używać akumulatorów Nuron B-22 55 i B-22 85 . |
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.