HCL 25.5 Notatki o Wydaniu maj 2025

  • Zaktualizowano

Ostrzeżenie "Zbyt strome" dla śledzenia pryzmatu

Aby poprawić doświadczenie użytkownika podczas śledzenia pryzmatu, Hilti Construction Layout wyświetli teraz wyskakujące okienko ostrzegające użytkownika, że pryzmat nie może być śledzony, gdy jest pionowo zbyt stromy i poza zakresem śledzenia (pomiędzy 125° a 235° w pionie). Powinno to pomóc użytkownikom końcowym rozwiązać problem poprzez dostosowanie wysokości pryzmatu lub wysokości narzędzia w ich obszarze pracy.

Ulepszone Doświadczenie Stacjonowania

Jako ostateczne sprawdzenie przed zakończeniem procesu stacjonowania, HCL wyświetli użytkownikowi ostatnie powiadomienie o najlepszym obliczonym wyniku stacjonowania na podstawie zmierzonych punktów kontrolnych. To jednak użytkownik końcowy decyduje, z jakim ustawieniem stacji chce kontynuować.

To ostatnie powiadomienie pojawi się po zaakceptowaniu przez użytkownika wyniku stacjonowania punktu kontrolnego. Aby się pojawiło, 1) użytkownik musi zmierzyć co najmniej 4 punkty kontrolne, 2) użytkownik musi mieć ustawioną tolerancję w ustawieniach oraz 3) obliczony przez HCL wynik zwiększa możliwy obszar rozmieszczenia w ramach ustawionej tolerancji co najmniej o 20%.

Wyszukiwanie celu pryzmatu jest teraz dostępne

Gdy użytkownik końcowy pracuje w trybie połączenia radiowego (lub Bluetooth), gdzie nie jest możliwe zobaczenie kamery, teraz łatwiej jest połączyć się z pryzmatem. Po naciśnięciu ikony kamery na górze ekranu, użytkownik końcowy będzie miał joystick do samodzielnego poruszania narzędziem lub, jeśli jest już stacjonowany, może kliknąć na obszar swojego CAD, gdzie znajduje się pryzmat, i po prostu nacisnąć kwadratową ikonę "blokady" po prawej stronie ekranu. Uwaga - wyszukiwanie celu pryzmatu działa tylko z pryzmatem szklanym POA 20 360°.

Jeśli automatyczne wyszukiwanie pryzmatu się nie powiedzie, narzędzie wróci do swojej pierwotnej pozycji. Użytkownicy końcowi powinni korzystać z pomarańczowych i zielonych świateł przewodnich na narzędziu, aby łatwiej rozpoznać, czy narzędzie "patrzy" na nich przed wykonaniem automatycznego wyszukiwania.

Użytkownik końcowy może dostosować zakres kątów, pod jakimi narzędzie obraca się poziomo i pionowo podczas uruchomienia automatycznego wyszukiwania. Można to zrobić, wchodząc w ustawienia ogólne i zmieniając zakresy kątów wyszukiwania sektora pryzmatu/celu według własnych preferencji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.