Missing Line - Jak korzystać

  • Zaktualizowano

Użyj "Missing Line" jako żywej miarki taśmowej, dostarczającej informacji o wysokości, nachyleniu i odległości

  1. Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na swoim tablecie.
  2. Wybierz "Missing Line": Znajdziesz "Missing Line" w menu na ekranie głównym lub w menu bocznym w widoku CAD.
  3. Mierz wartości: Aplikacja wykorzystuje zmierzone wartości między lokalizacjami, więc nie musisz się martwić o współrzędne stacji lub punktów.

Jesteś gotowy do korzystania z funkcji "Missing Line".

Poniżej znajdziesz pomocny film o aplikacji:

Wyjaśnij, co mierzysz

Przed rozpoczęciem pamiętaj, że będziesz mierzyć odległość, kąt, nachylenie i wysokość między dwoma punktami. Znajdź pierwszy punkt, od którego chcesz mierzyć, a gdy będziesz gotowy, naciśnij czerwony przycisk pomiaru.

Po zmierzeniu tego punktu, twoje urządzenie będzie na bieżąco podawać dane pomiarowe od tego punktu. Na przykład, jeśli zmierzyłeś pierwszy punkt za pomocą pryzmatu, urządzenie, podążając za pryzmatem podczas twojego ruchu, automatycznie zacznie podawać dane wymiarowe dotyczące pomiarów twojej lokalizacji względem pierwotnego punktu startowego.

Aby „zablokować” drugi punkt dla tej aplikacji, po prostu naciśnij ponownie czerwony przycisk pomiaru. Naciśnij zielony znak zatwierdzenia lub przycisk wstecz, aby ponownie uruchomić aplikację.

Zrozumienie danych

Po rozwinięciu menu po prawej stronie zauważysz, że informacje pomiarowe są puste przed rozpoczęciem, ale po zmierzeniu pierwszego punktu dane zostaną wypełnione.

W poniższym przykładzie odległość od pierwszego zmierzonego punktu do drugiego to odległość pozioma (HD) 5,463 m, odległość po nachyleniu (SD) 5,892 m oraz różnica wysokości (dH) 2,207 m. Zauważ, że HD to dokładna odległość pozioma między dwoma punktami, bez uwzględnienia różnicy wysokości. SD, czyli odległość po nachyleniu, to dane uwzględniające odległość diagonalną między dwoma punktami, biorąc pod uwagę różnicę ich wysokości.

Dane o „nachyleniu” opisują kąt nachylenia od pierwszego punktu do drugiego. Zobaczysz to nachylenie opisane zarówno w formacie procentowym, jak i w stopniach.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.