Missing Line - Jak używać

  • Zaktualizowano

Użyj „Missing Line” jako taśmy mierniczej na żywo, która podaje informacje o wysokości, nachyleniu i odległości

  1. Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na swoim tablecie.
  2. Wybierz „Missing Line”: Znajdziesz „Missing Line” w menu ekranu głównego lub w menu bocznym w widoku CAD.
  3. Zmierz wartości: Aplikacja korzysta z wartości zmierzonych między lokalizacjami, więc nie musisz się martwić o współrzędne stacji czy punktów.

Jesteś gotowy, aby korzystać z funkcji „Missing Line”.

Demo Missing Line

Wyjaśnij, co mierzysz

Przed rozpoczęciem pamiętaj, że będziesz mierzyć odległość, kąt, nachylenie i wysokość między dwoma punktami. Znajdź pierwszy punkt, od którego chcesz rozpocząć pomiar, a gdy będziesz gotowy, naciśnij czerwony przycisk pomiaru.

Po wykonaniu tego pomiaru, Twoje urządzenie będzie na bieżąco podawać dane pomiarowe od tego punktu. Na przykład, jeśli zmierzyłeś pierwszy punkt za pomocą pryzmatu, podczas gdy instrument podąża za pryzmatem w Twoim ruchu, automatycznie zacznie odczytywać dane dotyczące wymiarów Twojej lokalizacji względem tego oryginalnego punktu startowego.

Aby „zablokować” drugi punkt w tej aplikacji, wystarczy ponownie nacisnąć czerwony przycisk pomiaru. Naciśnij zielony znak potwierdzenia lub przycisk wstecz, aby ponownie uruchomić aplikację.

Zrozumienie danych

Po wysunięciu ekranu menu po prawej stronie zauważysz, że informacje pomiarowe są puste przed rozpoczęciem, ale po zmierzeniu pierwszego punktu dane zostaną uzupełnione.

W poniższym przykładzie odległość od pierwszego zmierzonego punktu do drugiego punktu to odległość pozioma (HD) 5,463 m, odległość nachylona (SD) 5,892 m oraz różnica wysokości (dH) 2,207 m. Zauważ, że HD to dokładna odległość pozioma między dwoma punktami, bez uwzględniania różnicy wysokości. SD, czyli odległość nachylona, to dane uwzględniające odległość po przekątnej między dwoma punktami, biorąc pod uwagę różnicę ich wysokości.

Dane o „pochyleniu” opisują kąt nachylenia od pierwszego punktu do drugiego. Zobaczysz to nachylenie opisane zarówno w formacie procentowym, jak i w stopniach.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.