Cel Free Stationing
Free stationing pozwala rozpocząć pomiary i rejestrowanie istniejących warunków bez użycia punktów kontrolnych. Chociaż lokalizacje współrzędnych mierzonych obiektów mogą być arbitralne (i mogą wymagać późniejszego dopasowania do projektu), uzyskanie warunków rzeczywistych na miejscu można rozpocząć od razu.
Pamiętaj jednak, że aby korzystać z Free Stationing, musisz pracować na pustym projekcie w HCL (bez istniejących informacji o współrzędnych, takich jak punkty czy plik CAD). Oprogramowanie poinformuje Cię i pomoże upewnić się, że tak jest.
Głównym zastosowaniem Free Stationing jest wykonywanie inwentaryzacji powykonawczej istniejących warunków terenowych. Takie inwentaryzacje mogą być następnie używane z kilku powodów:
- Przygotowanie cyfrowego projektu dopasowanego do warunków powykonawczych
- Rozwiązywanie problemów z warunkami powykonawczymi poprzez porównanie ich z cyfrowym zestawem punktów kontrolnych
- Przeprowadzanie kontroli jakości uprzednio rozmieszczonych obiektów
Prawdopodobnie znajdziesz także własne, unikalne zastosowania tego sposobu ustawienia stanowiska, ze względu na jego wygodę.
Kiedy nie powinieneś używać Free Stationing?
Jeśli otrzymałeś istniejące punkty kontrolne w określonym układzie współrzędnych do pracy, używanie Free Stationing prawdopodobnie nie jest właściwą opcją ustawienia stanowiska. Lepiej najpierw spróbować ustawić stanowisko za pomocą punktów kontrolnych, zanim zdecydujesz się na Free Stationing.
Pamiętaj, że punkty kontrolne mają przypisane konkretne współrzędne w projekcie. Kiedy ustawiasz stanowisko na współrzędnych zgodnie z projektem, umożliwia to również bezpośrednie dopasowanie pomiarów tachimetrem do cyfrowego projektu.
Free Stationing jest przeznaczony do sytuacji, gdy pracujesz w warunkach, w których możesz stworzyć własny układ współrzędnych i używać go niezależnie.
Jak krok 1: Utwórz pusty projekt
Po prostu otwórz aplikację projektową i utwórz nowy projekt – upewnij się tylko, że nie importujesz do niego żadnych punktów ani plików CAD. Upewnij się, że jest to aktywny projekt, w którym pracujesz.
Jak krok 2: Kliknij „Free Stationing”
Gdy masz aktywny „pusty” projekt, możesz kliknąć „Free Stationing” na ekranie głównym.
Jak krok 3: Obserwuj nowe współrzędne stanowiska
Natychmiast po naciśnięciu „Free Station” tachimetr przyjmuje lokalizację współrzędnych 2000m N, 1000m E oraz 100m H. Logika stojąca za tymi współrzędnymi jest prosta:
- Są to bardzo wysokie liczby, bardzo mało prawdopodobne jest, że będziesz musiał pracować z wartościami ujemnymi.
- Współrzędna N jest odróżniona od współrzędnej E dla wygody (potencjalnie ułatwia szybkie rozróżnienie wartości północnych od wschodnich)
Jak krok 4: W razie potrzeby dostosuj wysokość stanowiska
Choć nie zawsze jest to konieczne, prawdopodobnie zechcesz pracować z określonym punktem wysokościowym na budowie. Jeśli tak jest, zanim zaczniesz, kliknij zakładkę „ustaw wysokość stanowiska” w sekcji ustawienia stanowiska na ekranie głównym.
Tutaj możesz dostosować wartość wysokości swojego obszaru pracy, aby dopasować ją do własnego punktu odniesienia, jeśli to konieczne.
Jeśli nie pracujesz z wysokościami i wolisz je wyłączyć, po prostu przejdź do ustawień ogólnych i wyłącz wysokości. W tym trybie twój tachimetr będzie rejestrował tylko wartości północne i wschodnie podczas pracy.
Jak krok 5: Zacznij pracę
Teraz możesz przejść do aplikacji do rozmieszczania lub pomiarów według potrzeb i rozpocząć pracę.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.