Jak ustawić wysokość stanowiska?

  • Zaktualizowano

Prezentacja regulacji wysokości stanowiska

Dlaczego wysokość stanowiska ma znaczenie?

Jeśli pracujesz z aplikacją do niwelacji lub pomiarów, która wymaga uzyskania informacji o wysokości, ustawienie wysokości stanowiska jest prawdopodobnie najlepszą praktyką. Oto miejsca, gdzie wysokość stanowiska jest najczęściej potrzebna:

  1. Pomiar i rejestracja punktów, które będą używane w przyszłych projektach (takich jak balustrady schodów lub chodników, lokalizacje chodników, miejsca sprzętu na placu zabaw itp.)
  2. Określanie zmienności spadku między punktami
  3. Wykonywanie prac związanych z wykopami i nasypami podczas przemieszczania ziemi

Istnieje wiele powodów, dla których wysokości są potrzebne w niwelacji – na szczęście ustawienie wysokości dla twojego tachimetru jest bardzo łatwe do wykonania w HCL.

Co właściwie oznacza wysokość stanowiska?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, do czego odnosi się celownik poniżej przycisku zasilania na tachimetrze? Odnosi się on do centralnej lokalizacji teleskopu twojej jednostki głównej.

Ustawiając wysokość stanowiska, informujesz swój tachimetr o współrzędnej wysokości, na której znajduje się środek jednostki głównej. 

Jako podstawowy przykład, wyobraź sobie, że twój tachimetr stoi na statywie ustawionym na ziemi na twoim placu budowy. Ziemia, na której stoi tachimetr, ma również wartość wysokości 0 m. Jeśli prawidłowo zmierzysz ziemię jako punkt odniesienia wysokości 0 m, wartość „wysokości stanowiska” twojego tachimetru prawdopodobnie będzie między 1 a 2 m.

Teraz, gdy tachimetr wie, jak wysoko (lub nisko) znajduje się względem twojego punktu odniesienia, będzie mógł mierzyć punkty i obiekty z odpowiednimi wartościami wysokości.

Jeśli prawidłowo zmierzysz wysokość punktu odniesienia, zarejestrowane wysokości podczas pomiarów również powinny być dokładne.

Wskaż metodę celowania, której będziesz używać

Upewnij się, że zanim zaczniesz cokolwiek mierzyć, wiesz, jak to będziesz mierzyć. Pamiętaj, że ikonę „celownik” u góry ekranu można wybrać, aby zmienić metodę celowania, której chcesz użyć. 

Ustal wysokość tyczki, jeśli to konieczne

Jeśli używasz pryzmatu na tyczce pryzmatycznej (takiej jak POA 20 lub POA 25), upewnij się, że masz również ustaloną prawidłową wysokość tyczki.

Często jest to pomijane podczas korzystania z tyczki pryzmatycznej. Ta wartość to pomiar od środka pryzmatu do dolnej części twojej tyczki pryzmatycznej, znany także jako „wysokość tyczki”. 

Przy pracy z wysokościami jest to potrzebne, ponieważ gdy używana jest tyczka pryzmatyczna, narzędzie technicznie mierzy do pryzmatu na górze tyczki, a nie do punktu, na którym opiera się dolna część tyczki. Posiadanie wartości „wysokości tyczki” przypomni narzędziu, aby odjąć wysokość tyczki w celu obliczenia rzeczywistej wartości wysokości punktu, który mierzysz.

Krok 1: Włącz „Wysokości” w Ustawieniach Ogólnych

Jeśli nie zaznaczysz, że zamierzasz pracować z wysokościami w ustawieniach ogólnych, wartości wysokości zostaną wyłączone. Upewnij się, że ta opcja jest włączona, aby móc ustawić wysokość dla swojego tachimetru.

Krok 2: Otwórz odpowiednią aplikację do stacji

Pamiętaj, że ustalenie wysokości, do której odnosi się tachimetr, jest częścią aplikacji do stacji. Ustawienie wysokości stanowiska pomaga stacji zrozumieć jej lokalizację na placu budowy.

Jeśli jeszcze nie ustawiłeś pozycji narzędzia za pomocą jednej z dostępnych opcji stacji, musisz to zrobić. Ustawienie wysokości stanowiska pojawi się automatycznie podczas tego procesu.

Jeśli już ustawiłeś pozycję narzędzia, ale chcesz upewnić się, że wysokość stanowiska jest poprawna, możesz otworzyć ikonę „Edytuj wysokość stanowiska” na ekranie głównym, aby ją zresetować lub edytować.

Krok 3: Wskaż metodę, którą zamierzasz użyć do ustawienia wysokości stanowiska

Istnieją 3 metody ustalania wysokości stanowiska. Najczęściej prawdopodobnie użyjesz opcji „ustaw wysokość ręcznie”, ponieważ pozwala ona po prostu zmierzyć wysokość narzędzia na podstawie dowolnego widocznego punktu odniesienia na placu budowy, ale omówimy tutaj wszystkie opcje.

Uwaga – opcja „wysokość bezwzględna” dotyczy mniej ustawienia wysokości stanowiska, a bardziej sposobu, w jaki chcesz odczytywać wysokości podczas pracy z tachimetrem. Prosimy pominąć tę opcję przy ustawianiu wysokości stanowiska – dostępny jest oddzielny artykuł omawiający, jak korzystać z tej sekcji, gdy jest to potrzebne.

Opcja 1: Ustaw wysokość punktu odniesienia

Użyj tej opcji, jeśli chcesz ustawić wysokość stanowiska na podstawie konkretnego punktu (dowolnego typu) z pliku punktów projektu.

Po prostu dotknij otwartego pola, które pozwala wybrać punkt, którego chcesz użyć jako punktu odniesienia. Możesz wybrać dowolny potrzebny punkt z listy.

Następnie zauważ, jak wartość wysokości tego punktu pojawia się automatycznie w sekcji „wysokość punktu” na ekranie:

Teraz narzędzie jest gotowe do pomiaru tego punktu, który wskażesz, i obliczenia „wysokości stanowiska”. Zwróć uwagę, że „wysokość reflektora” lub „wysokość tyczki” jest teraz automatycznie załadowana z wartości podanej u góry. Możesz ją tu ponownie dostosować, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zmierz swój punkt, naciskając przycisk pomiaru, a następnie zielony znacznik wyboru, i zauważ, że nowa wysokość stanowiska zostanie wyświetlona na nowej ikonie stacji na twojej liście punktów.

 

Pamiętaj, że wysokość stanowiska reprezentuje lokalizację wysokości celownika pod przyciskiem zasilania PLT w odniesieniu do zmierzonej wysokości punktu odniesienia, jak wyjaśniono powyżej.

Opcja 2: Ustaw wysokość ręcznie

Ta opcja prawdopodobnie będzie najczęściej używaną do ustawienia wysokości stanowiska. Po prostu wpisz wartość wysokości punktu odniesienia, który mierzysz, pamiętając o dostosowaniu wysokości tyczki, jeśli to konieczne:

Następnie naciśnij przycisk pomiaru, a potem zielony znacznik wyboru.

   

Twoja nowa wartość wysokości stanowiska pojawi się względem użytej wysokości punktu odniesienia.

Opcja 3: Wysokość stanowiska

Jeśli w jakiś sposób możesz ręcznie zmierzyć wysokość stanowiska na placu budowy, możesz wpisać tutaj swój ręczny pomiar. Zazwyczaj robi się to, gdy znasz wysokość odniesienia samej ziemi i możesz zmierzyć od ziemi do centralnego celownika PLT, aby ręcznie obliczyć wysokość. Upewnij się, że po zakończeniu naciśniesz zielony znacznik wyboru.

Chociaż nie jest to powszechne przy pracy z PLT, jeśli jest to wygodne dla twojego przebiegu pracy, masz taką możliwość.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 7 z 7

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.