Jakie typy plików akceptuje HCL do importu?

  • Zaktualizowano

HCL akceptuje pliki zawierające rysunki i punkty:

Poniżej znajduje się lista powodów, dla których może być konieczne przesłanie pliku, oraz które typy plików będą akceptowalne dla tabletu:

  1. Plik rysunku: plik przedstawiający linie i elementy obrazujące projekt, nad którym pracujesz
    • typ pliku .dwg, .dxf, .ifc
      • Dane rysunku przedstawiające linie, tekst i inne informacje związane z cyfrową wersją projektu. Ważne jest, aby znać JEDNOSTKI, w jakich rysunek został sporządzony lub zapisany (np. jeśli linia ma długość "10" jednostek, czy jest to 10 stóp, milimetrów, metrów itp.?). Jeśli jednostki są nieprawidłowe, projekt będzie nie w skali.
  2. Plik punktów: plik zawierający informacje o współrzędnych punktów projektu, nad którym pracujesz. Zazwyczaj punkty te są również powiązane z tym samym układem współrzędnych co plik rysunku projektu.
    • typ pliku TXT lub CSV
      • Zapisane dane, które mają znaki interpunkcyjne oddzielające różne wartości. Użytkownicy powinni znać następujące informacje przed importem tych plików:
        • JEDNOSTKI: W jakich jednostkach jest przesłany plik? mm, cm, m, cale, stopy US, stopy międzynarodowe
        • WSPÓŁRZĘDNE: jaka jest kolejność współrzędnych danych? NEH, ENH, XYH, XYZ, YXH, YXZ
        • SEPARATOR: jaki znak interpunkcyjny oddziela dane punkty? (spacja, TAB, ",", ":", ";")
      • Jeśli którakolwiek z powyższych informacji zostanie wybrana nieprawidłowo, punkty mogą zostać błędnie zinterpretowane, co doprowadzi do niepoprawnej lokalizacji współrzędnych.
  3. Plik projektu: specyficzny dla Hilti typ pliku zawierający wszystkie rysunki, punkty i zadania konkretnego projektu, nad którym zamierzasz pracować w HCL.
    • typ pliku HPL30
      • Zawiera wszystkie specyficzne typy punktów użyte w tym projekcie: punkty stacji, punkty kontrolne, punkty układu, punkty zmierzone
      • Zawiera wszystkie elementy CAD użyte w tym projekcie: oryginalny plik CAD, który został zaimportowany, wszystkie dodatkowe elementy utworzone przez użytkownika (takie jak punkty, linie, łuki, okręgi).

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 3

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.