Jak importować i eksportować rysunki do użycia z HCL?

  • Zaktualizowano

Prezentacja importowania rysunków

Prezentacja eksportowania rysunków

Jakie typy plików można stosować w przypadku rysunków cyfrowych w HCL?

Tablet HCL obecnie obsługuje pliki .dwg, .dxf i .ifc zawierające rysunki, które można zaimportować do tabletu.

Oznacza to, że do tabletu można przesyłać zarówno modele 2D, jak i 3D. Należy pamiętać, że oprogramowanie tabletu zawiera również narzędzia do rysowania, za pomocą których można rysować elementy CAD. W razie potrzeby można je później wyeksportować jako część rysunku (patrz poniżej).

Czy oprogramowanie obsługuje również pliki PDF?

Nie, plików PDF nie można importować ani konwertować w HCL. Jeśli pracujesz z plikami PDF, zalecamy poproszenie o oryginalną wersję CAD, z której wyeksportowano plik PDF. Jeśli nie jest to możliwe, użyj oprogramowania CAD i skorzystaj z pomocy eksperta, aby przekonwertować plik PDF z powrotem do jednego z powyższych typów plików i użyć go na tablecie (zwykle jest to możliwe tylko wtedy, gdy plik PDF jest zwektoryzowany). Pamiętaj jednak, aby bardzo dokładnie sprawdzić poprawność skali.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące któregokolwiek z plików cyfrowych, dobrym pierwszym krokiem będzie skontaktowanie się z wyznaczonym działem przygotowywania rysunków.

Jak importować rysunki

Krok 1 — Otwórz projekt

Najpierw otwórz menu Projekt — musisz najpierw utworzyć projekt lub otworzyć projekt, do którego chcesz zaimportować plik rysunku.

Kliknij ikonę „plusa” u góry ekranu, aby utworzyć nowy projekt, lub otwórz projekt, naciskając zielony znacznik wyboru, a następnie przejdź do ekranu „zadań”, na którym można zaimportować rysunek:

Krok 2 — Dotknij przycisku importowania dla właściwego zadania

Dotknij ikony „+” w kolumnie rysunku, aby dodać nowy rysunek, lub ikony miniatury istniejącego rysunku, aby zastąpić już istniejący rysunek:

Krok 3 — Zaimportuj rysunek

W wyskakującym oknie wskaż, że chcesz zaimportować rysunek:

Krok 4 — Wybierz rysunek i właściwe jednostki

Znajdź rysunek w ścieżce pliku i naciśnij zielony znacznik wyboru:

Wybierz właściwe jednostki i naciśnij zielony znacznik wyboru:

Objaśnienie terminu „Jednostki:”

Rysunki CAD lub rysunki cyfrowe składają się z linii, łuków, okręgów itp. Każdy z tych elementów ma oczywiście określoną długość lub informacje geometryczne. Na przykład dana linia może mieć długość 10 „jednostek”, promień okręgu może wynosić 3 „jednostki” itd. Kreślarze określają, w jakich „jednostkach” chcą pracować, w ustawieniach używanego oprogramowania projektowego.

Przykłady:

  • W przypadku rysunków inżynierii lądowej często stosuje się METRY (w USA często stosuje się stopy dziesiętne)
  • W przypadku rysunków architektonicznych często stosuje się MILIMETRY (w USA często stosuje się CALE)

Jeśli nie masz pewności, jakiej jednostki użyto w przypadku Twojego rysunku, dobrym początkiem będzie zapytanie kreślarza lub osoby, która dostarczyła rysunki. Pamiętaj jednak, że możesz również przeprowadzić próbę, importując rysunek i sprawdzając pomiary za pomocą aplikacji HCL do pomiarów CAD, aby potwierdzić prawidłowe odczyty odległości. Jeśli pomiary są nieprawidłowo wyskalowane (odczyty są zbyt duże lub zbyt małe), po prostu zaimportuj rysunek ponownie, wybierając inny typ jednostki.

Zawsze dobrą praktyką jest współpraca z zespołem projektowym w celu sprawdzenia, czy rysunki zostały zaimportowane prawidłowo.

Krok 5 — Sprawdź poprawność importu

Oprogramowanie HCL zawiera kilka narzędzi umożliwiających sprawdzenie skali rysunku:

Za pomocą tych narzędzi możesz wyświetlić informacje o pliku CAD i sprawdzić, czy linie są prawidłowo odczytywane:

Ponadto możesz sprawdzić, czy rysunek mieści się w lokalizacjach zaimportowanych danych punktowych. Jeśli punkty nie wydają się znajdować we właściwych lokalizacjach, prawdopodobnie wystąpił problem z jednostkami — dotyczący rysunku lub punktów. Konieczne będzie zbadanie tej kwestii:

Korzystanie ze skali ekranowej

Możesz również po prostu powiększać i pomniejszać rysunek, obserwując skalę u dołu ekranu, aby sprawdzić, czy odpowiada ona ogólnej skali rysunku. Jeśli skala jest nieproporcjonalna, powinno być to oczywiste:

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, gdy rysunek nie jest wyświetlany

Czasami po zaimportowaniu rysunku ekran wydaje się pusty — po otwarciu pliku CAD nic nie jest wyświetlane. Istnieją cztery główne przyczyny, które można sprawdzić:

  1. Elementy w pliku CAD znajdują się w bardzo dużej odległości od siebie: Po zaimportowaniu pliku CAD jest on po raz pierwszy wyświetlany na ekranie w widoku pomniejszonym do zasięgu rysunku. Jeśli z jakiegokolwiek powodu obiekty w pliku CAD znajdują się w bardzo dużej odległości od siebie (nawet tysiące metrów), przy pełnym pomniejszeniu rysunek będzie wyglądał niemal jak pusty. Poproszenie kreślarza o sprawdzenie pliku i upewnienie się, że zawiera on tylko istotne informacje, powinno pomóc rozwiązać ten problem.
  2. Plik CAD nie zawiera oczekiwanych elementów: Może się tak zdarzyć, jeśli kreślarz założył, że przekazał plik zawierający wszystkie istotne obiekty, ale w rzeczywistości obiekty te nie są wyświetlane. Często jest to związane z problemem odnośnika zewnętrznego w pliku CAD — oprogramowanie komputerowe używane przez kreślarzy sprawia, że obiekty wyglądają, jakby były częścią pliku, choć w rzeczywistości są tylko tymczasowo widoczne. Ponownie, skontaktowanie się z kreślarzem powinno pomóc w rozpoczęciu rozwiązywania tego problemu.
  3. Plik CAD (lub plik punktów) został zaimportowany z użyciem niewłaściwych jednostek: Jeśli rysunek CAD zostanie zaimportowany do zadania zawierającego punkty wyskalowane inaczej niż plik CAD, może się zdarzyć, że plik CAD będzie tak mały w porównaniu z punktami, że stanie się niemal niewidoczny (lub odwrotnie). Jest to po prostu problem z jednostkami — albo punkty zaimportowano z użyciem niewłaściwych jednostek, albo dotyczy to pliku CAD. Sprawdzenie jednostek pliku CAD i upewnienie się, że punkty również zostały zaimportowane prawidłowo, powinno rozwiązać problemy ze skalowaniem i wyrównaniem.
  4. Układ współrzędnych pliku CAD nie odpowiada układowi współrzędnych pliku punktów: Czasami plik CAD jest importowany do zadania, które zawiera już punkty. Jeśli punkty znajdują się w innym układzie współrzędnych niż plik CAD, mogą pojawić się bardzo daleko od pliku CAD, przez co plik CAD będzie wydawał się bardzo mały. Jeśli napotykasz ten problem, przyczyną może być niewłaściwe dopasowanie układów współrzędnych punktów i pliku CAD. Wyjaśnienie problemu kreślarzowi oraz osobie odpowiedzialnej za dostarczenie danych punktowych powinno pomóc w rozpoczęciu rozwiązywania tego problemu.

Może również pojawić się następujący błąd, który uniemożliwi import rysunku „Niektóre wartości wysokości znajdują się poza obsługiwanym zakresem. Nie można zaimportować rysunku”. Jeśli ten komunikat pojawia się na ekranie, oznacza to, że elementy CAD w pliku CAD znajdują się na skrajnie różnych wysokościach (w odległości przekraczającej rozsądny zakres dla projektu budowlanego). Zaleca się sprawdzenie, czy projektant może skontrolować elementy rysunku i usunąć lub naprawić obiekty znajdujące się na skrajnych wysokościach.

Co zrobić, jeśli rysunek po prostu nie importuje się lub nie działa?

Możliwe, że plik rysunku jest zbyt złożony, aby silnik BIM mógł go odczytać. HCL używa silnika BIM do odczytywania plików CAD i IFC, ale samo nie jest oprogramowaniem do kreślenia. Najlepszą praktyką jest zawsze poproszenie kreślarza o uproszczenie rysunków i ograniczenie ich do elementów kluczowych dla tyczenia. Prawdopodobnie poprawi to ogólne wrażenia z pracy podczas tyczenia. Liczy się złożoność i przeznaczenie. W przypadku tyczenia w terenie najlepiej sprawdzają się uproszczone modele.

Nie ma ograniczeń rozmiaru pliku — plik o rozmiarze 2 MB może działać gorzej niż plik o rozmiarze 150 MB i odwrotnie. Spróbuj przesłać rysunek. Jeśli napotkasz problemy, takie jak brak ładowania pliku lub trudności z nawigacją po pliku, skontaktuj się z kreślarzem i sprawdź, czy można go uprościć, na przykład spłaszczając niektóre elementy, usuwając elementy dekoracyjne lub niepotrzebne obiekty 3D, usuwając tła pomiarowe, dostosowując wiele nakładających się na siebie branż itp.

Dodatkowe informacje o rysunkach i czynnikach mogących obniżać wydajność:

Im więcej „encji” znajduje się na rysunku, tym większe prawdopodobieństwo problemów z jego działaniem — jeden mały dekoracyjny element kreskowania po rozbiciu może stać się tysiącami małych odcinków linii. To samo dzieje się po rozbiciu wstawień bloków. Ponadto, jeśli zakres współrzędnych jest bardzo duży (rysunek obejmuje setki tysięcy metrów) lub występują duże przesunięcia Z (wysokości), rysunek prawdopodobnie będzie działać z problemami. Obciąża to bufory głębokości GPU. Znaczenie mogą mieć również warstwy. Spróbuj zmniejszyć obciążenie, wyłączając warstwy, które nie są potrzebne do tyczenia, aby tablet nie próbował ładować „wszystkiego” jednocześnie.

Jak eksportować rysunki

Krok 1 — Otwórz projekt

Podobnie jak w przypadku importowania, aby rozpocząć proces eksportowania, musisz otworzyć projekt:

Znajdź projekt na liście i naciśnij zielony znacznik wyboru, aby otworzyć menu „zadań”:

Krok 2 — Dotknij przycisku eksportowania dla właściwego zadania

Kliknij miniaturę rysunku z zadania, które chcesz wyeksportować, i naciśnij zielony znacznik wyboru, aby uzyskać dostęp do opcji eksportowania rysunku:

Następnie możesz wybrać ścieżkę pliku, do której chcesz wyeksportować rysunek.

Wskazówki dotyczące eksportowania:

Pamiętaj, że oprogramowanie wyeksportuje wszystkie elementy CAD, które może wyświetlić w „widoku CAD” rysunku. Jeśli na dowolnej warstwie znajdują się punkty lub linie, dane te zostaną wyeksportowane. Jeśli w menu warstw niektóre warstwy są włączone lub wyłączone, będą one również włączone lub wyłączone po otwarciu pliku CAD w innym oprogramowaniu opartym na CAD.

Jeśli do projektu dodano linie lub punkty, zostaną one dodane na warstwach „Hilti”, jak sugeruje poniższy zrzut ekranu z oprogramowania AutoCAD. Ułatwia to kreślarzom szybkie rozpoznanie, co zostało dodane za pomocą oprogramowania HCL, a co znajdowało się w oryginalnym pliku CAD.

Pamiętaj, że HCL nie może usuwać ani przenosić elementów CAD pochodzących z oryginalnego pliku CAD — może jedynie włączać i wyłączać warstwy. Dzięki temu kreślarz ma pewność, że modyfikacje oryginalnego projektu cyfrowego nie mogą nastąpić ani celowo, ani przypadkowo po umieszczeniu go w oprogramowaniu.

Oznacza to, że wszystkie linie lub punkty (punkty stanowiskowe, punkty pomiarowe, punkty wytyczone lub punkty tyczenia) będą podczas eksportowania częścią pliku CAD na osobnej warstwie Hilti.

W jakich jednostkach eksportowany jest plik CAD?

Pamiętaj, że z plikami CAD powiązane są „jednostki”. Na przykład jeśli linia w pliku CAD ma długość 3 jednostek, oprogramowanie musi określić, czy są to 3 stopy, metry, milimetry itd.

HCL wyeksportuje plik CAD w jednostkach ustawionych w konfiguracji. Na poniższym zrzucie ekranu jednostki odległości są ustawione na „metry”, dlatego plik CAD zostanie wyeksportowany również w metrach. Jeśli zamierzasz udostępnić wyeksportowany plik innym osobom, należy uzgodnić tę kwestię z kreślarzem.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.