Raport stacji pozwala zobaczyć historię różnych procedur i wyników stacji używanych w Twoim projekcie. Istnieje kilka definicji, które warto zrozumieć, aby skutecznie korzystać z tego raportu w swojej pracy. Raport jest intuicyjny, więc powinieneś szybko go przyswoić.
Raport stacji pozwala śledzić dokładność procesu stacji w czasie. Będziesz mógł śledzić punkty kontrolne, które wykorzystujesz, współrzędne swojej stacji totalnej dla każdej stacji, potencjalne odchylenia każdej stacji oraz ustawienia PPM w momencie stacji. To świetny raport do monitorowania i rozwiązywania problemów z układem i pomiarami, zwłaszcza że eksportowane dane punktów (takie jak dane punktów wytyczonych i zmierzonych) również zapisują stację, z którą punkt był mierzony. Możesz łatwo porównać swoją pracę z tym raportem.
Dla odniesienia zobacz ten artykuł dotyczący eksportu informacji o punktach.
Demo raportu stacji
Lokalizacja aplikacji raportu stacji
Aplikację raportu stacji znajdziesz pod ikoną edycji na ekranie głównym. Przejdź do raportów, a będziesz mieć opcję eksportu raportu stacji:
Jest ona również dostępna na karcie aplikacji niemierzących na ekranie cad-view:
Ustawienia raportu
Możesz dostosować ustawienia raportu przed eksportem za pomocą ekranu eksportu:
Użyj tego obszaru, aby dostosować szablon lub zmienić format raportu pomiędzy .xlsx a .pdf.
Jakie ustawienia można zmienić w "Edytuj szablon"?
Możesz dostosować, co jest wyświetlane w nagłówku i stopce szablonu, a także gdzie chcesz umieścić nagłówek. Spersonalizuj ten raport według potrzeb.
Zmień obrazy i dostosuj informacje w razie potrzeby:
Informacje w nagłówku raportu stacji
Raport stacji zaczyna się od nagłówka:
Pokazuje on projekt i zadanie, z którego pochodzi raport stacji, datę raportu, jednostki (ustalone w ustawieniach HCL) oraz ustawienie tolerancji w momencie eksportu (również ustawiane w ustawieniach – zobacz ten artykuł dotyczący informacji o tolerancji).
Informacje tabeli w raporcie stacji
Oto lista dostarczanych informacji:
- Nazwa: Nazwa punktu stacji
- NEH: Informacje o współrzędnych stacji
-
Punkty kontrolne: Dane pokazujące liczbę punktów kontrolnych zmierzonych podczas procesu stacji.
- Jeśli pokazuje "0", to dlatego, że stacja została wykonana używając stacji "nad punktem kontrolnym"
- hI: Wysokość instrumentu wprowadzona na tablecie po stacji (prawdopodobnie spotykana tylko podczas stacji nad punktem kontrolnym).
- dN, dE, dH, dO: Oznaczają odchylenia ustawienia stacji po zmierzeniu punktów kontrolnych i obliczeniu lokalizacji stacji.
- Atrybut 1-3: Dowolne ręcznie dodane atrybuty przypisane do punktu stacji w oprogramowaniu.
- Data/Czas: Rejestr czasu, kiedy wykonano stację.
- Tryb: Informuje, czy narzędzie było w normalnym czy niskoczęstotliwościowym trybie kalibracji podczas stacji. Zobacz ten artykuł o kalibracji, aby zrozumieć różnicę między trybami.
Informacje o pojedynczej stacji w raporcie stacji
Każda pojedyncza stacja zawiera informacje o użytych punktach kontrolnych oraz znaczniki czasu:
Jak wskazuje zrzut ekranu, każda ukończona stacja będzie miała nazwę stacji, współrzędne stacji oraz tryb częstotliwości ustalony podczas kalibracji.
Dodatkowo, każdy punkt użyty podczas stacji, jego powiązany pryzmat, znacznik czasu, a nawet ustawienia PPM w momencie pomiaru (zobacz ten artykuł) będą uwzględnione.
Wszystkie te informacje będą bardzo cenne do porównania punktów wytyczonych i zmierzonych lub do sprawdzania postępów prac nad układem projektu.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.