Aplikacja Odległość Między Punktami – Jak korzystać

  • Zaktualizowano

Ten artykuł opisuje, jak mierzyć odległości między punktami w pliku CAD wyświetlanym na ekranie. Jeśli potrzebujesz wykonać pomiary za pomocą tachimetru między punktami, aby uzyskać odległość, prawdopodobnie szukasz aplikacji missing line.

Demo Aplikacji Odległość Między Punktami

Jak zmierzyć odległość między punktami?

  1. Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na tablecie.
  2. Otwórz aplikację: Z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
    1. Jeśli nie masz aplikacji „Distance Between Points Application” na ekranie głównym, wybierz dodaj skrót i dodaj aplikację pokazaną poniżej.
  3. Wybierz dwa punkty i zmierz: Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uzyskać wynik.

Wybrane punkty powinny zmienić kolor na czerwony, a między nimi powinna pojawić się czerwona linia. Następnie kliknij zielony znacznik potwierdzenia po prawej stronie, a informacje o pomiarze pojawią się w prawym górnym rogu.

Zrozumienie wyniku

Po naciśnięciu zielonego znacznika potwierdzenia możesz zobaczyć swój wynik. Na wyskakującym menu, które pojawi się w prawym górnym rogu ekranu, zobaczysz informacje o pomiarze. Najpierw są nazwy dwóch punktów, a następnie „długość nachylenia”, która mierzy całkowitą (ukośną) odległość między punktami, uwzględniając różnicę wysokości.

Następnie jest „nachylenie”, które podaje stopnie nachylenia linii łączącej wybrane dwa punkty.

„Odległość pozioma” podaje odległość bez uwzględniania różnic wysokości między punktami, a „różnica wysokości” to odległość pionowa między punktami.

W poniższym przykładzie dwa punkty mają różnicę wysokości 4,7 m, więc „długość nachylenia” lub całkowita odległość 18,3 m różni się od odległości poziomej 17,7 m.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.