Jakie akcesoria można używać z tachimetrami Hilti?

  • Zaktualizowano

Hilti oferuje kilka akcesoriów, które mogą pomóc w pomiarach, a ten artykuł przedstawia je w podziale na kategorie.

Pryzmaty i cele

Więcej informacji na temat odległości, które można zmierzyć za pomocą konkretnych pryzmatów, znajdziesz w tym artykule.

  • Pryzmat POA 25 Cat-eye
  • Pryzmat POA 20 360°
  • Kwadratowy cel POA 26 (tylko dla jednostek PLT)
  • Kwadratowy cel odblaskowy POA 101
  • Okrągły cel odblaskowy POA 102
  • Szklany cel POA 103
  • Mocowania POA 124 i POA 125 do POA 102/103

Statywy, tyczki i bipody

Dostępnych jest kilka akcesoriów pomagających w stabilizacji narzędzia i wykonywaniu pomiarów z użyciem śledzenia pryzmatu.

  • Statyw POA 36 (główny statyw do mocowania tachimetru)
  • Tyczka pryzmatyczna POA 52 (główna tyczka do trzymania i śledzenia pryzmatu POA 25 lub POA 20)
  • Bipod POA 75 (stabilizujące i poziomujące kijki do tyczki pryzmatycznej POA 52)
  • Krótka tyczka POA 29 (zamiennik tyczki POA 52 - dużo mniejsza, do ciasnych zastosowań pomiarowych)
  • Uchwyt ścienny POA 106 (przeznaczony do mocowania tachimetru do kolumny lub narożnika)
  • Wózek jezdny POA 67 (statyw na kółkach, na którym można zamocować laser pionowy i pryzmat, idealny do zastosowań wewnętrznych)
  • Adapter lasera na wózek POA 66 (laser pionowy zaprojektowany do użycia z wózkiem POA 67 oraz pryzmatem POA 25 lub POA 20)
  • Laser pionowy 2-punktowy POA 70 (laser pionowy przeznaczony do montażu na szczycie tyczki pryzmatycznej POA 52 z pryzmatem POA 25 lub POA 20)

Dodatkowe akcesoria

Te dodatkowe akcesoria również mogą być przydatne, w zależności od zastosowań lub potrzeb.

  • Adapter libelli POA 37 (oddzielna libella z dwoma męskimi końcówkami, którą można umieścić na spodzie tyczki pryzmatycznej POA 52, na przykład).
  • Gałka kulowa POA 36 (oddzielna libella z jedną żeńską końcówką, którą można umieścić na górze tyczki pryzmatycznej POA 52, na przykład).
  • Centrownik POAW 46 (kołek do dołu tyczki pryzmatycznej POA 52, wyposażony w sprężynowy stempel do szybkiego oznaczania punktów w zastosowaniach pomiarowych na betonie).
  • Płyta kalibracyjna POA 31 (płyta kalibracyjna potrzebna do kalibracji w terenie tylko dla PLT 300. Uwaga, PLT 400 wykonuje własne kalibracje w terenie, zobacz ten artykuł).
  • Płyta bazowa POA 10 + pryzmat POA 16 (akcesorium do pomiaru układu wiercenia kotew - dokładnie znajdź miejsce wiercenia i wierć prosto przez środek pryzmatu POA 16 - do kotew HCW lub maksymalnej średnicy 12 mm).
  • Tribrach POAW 71 - tribrach pasujący do narzędzi PLT 400 lub POS 150/180, jeśli wolisz mieć ręcznie regulowany pokrętło do poziomowania

Akcesoria do tabletu i baterii

  • PLC 600 - podstawowy kontroler tabletu dla jednostek głowicowych
  • Uchwyt na tablet POA 135, który można podłączyć do tyczki pryzmatycznej
  • POA 130 - pasek na rękę i szyję, który można używać do trzymania PLC 600
  • POA 131 - folia ochronna na ekran
  • POA 129 - rysik do tabletu PLC 600
  • POA 40 - ładowarka wielostanowiskowa do baterii PLC 600
  • POA 41 - bateria do PLC 600
  • POA 134 - końcówka kabla ładowania do tabletu PLC 600
  • POA 110-115 - końcówka kabla ładowania do źródła zasilania dla PLC 600 (specyficzna dla kraju)

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 7

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.