Widok aplikacji CAD - Jak to zrobić

  • Zaktualizowano

Aplikacja Widok CAD jest częścią standardowych 5 aplikacji zawsze wyświetlanych na ekranie głównym. Ta aplikacja pozwala swobodnie badać plik CAD na tablecie, nawet w 3D, jeśli to konieczne.

Jak otworzyć aplikację Widok CAD?

  1. Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na swoim tablecie.
  2. Otwórz aplikację: Z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
  3. Wyświetl i zbadaj plik: Wyświetl swój plik i wybierz różne widoki poniżej, jeśli chcesz.

 

Ustawienia widoku CAD

W lewym dolnym rogu znajdziesz ustawienia widoku. 

Zauważ, że pierwsza ikona z czterema strzałkami, gdy jest podświetlona na ciemnoszaro, oznacza, że możesz swobodnie przesuwać widok swojego pliku CAD w dowolnym widoku 2D lub 3D, który ustawiłeś. Ten tryb widoku może być aktywny nawet wtedy, gdy nie jesteś konkretnie w aplikacji "Widok CAD" (na przykład podczas rysowania linii lub tworzenia punktów).

Po kliknięciu tej ikony pojawi się jednak więcej opcji widoku dla Twojej wygody, takich jak dostosowanie ustawień tła, korzystanie z różnych opcji powiększenia i inne. Są one wyjaśnione poniżej.


 

Standardowy widok ramki: Pusta ikona koła pozwala wyświetlić aplikację w standardowym jasnym trybie z ramką. Jest to domyślny tryb widoku dla Twoich plików.

 

 

Widok ramki 3D: Ikona koła 3D pozwala dostosować widok plików 3D. (Pliki CAD otrzymają niebieskie tło po wybraniu tej opcji, nawet podczas pracy z plikami 2D). 

 

 

Widok wypełnienia 3D: Czarna ikona koła pozwala wyświetlić plik w widoku 3D z wypełnioną ramką. 

 

  

Przerysuj: Ikona z czarną krzywą i strzałką prowadzącą do czerwonej krzywej służy do wygładzania poszarpanych linii segmentowanych w pliku. Prawdopodobnie nigdy nie będziesz musiał używać tej opcji.

 

Cieniowanie 3D: Ikona dzbanka z szarym wypełnieniem służy do pokazywania głębi przez cieniowanie i dodanie skali szarości do modelu (usuwa kolory elementów 3D). Jest to szczególnie przydatne dla prostych rysunków lub ramek bez cieniowania. Ważne: po dodaniu cieniowania nie można go usunąć, chyba że najpierw przełączysz się na inne zadanie lub projekt, a następnie wrócisz.

 

Oddalanie: Czarny kwadrat z czerwonymi strzałkami pośrodku pozwala szybko oddalić widok pliku, aby zobaczyć wszystko, co znajduje się w obszarze CAD pliku – punkty i elementy CAD. Uwaga – jeśli w pliku znajdują się elementy oddalone od siebie na bardzo duże odległości, obszar widoku CAD może wydawać się pusty podczas korzystania z tej opcji.

 

Przybliżanie do obszaru: Lupa z kwadratem w tle pozwala wybrać obszar w pliku i szybko się do niego przybliżyć.

 

Menu powiększenia: Lupa z plusem lub minusem po bokach pozwala przełączać skrótowe menu powiększenia nad menu widoku, aby szybko przybliżać i oddalać za pomocą przycisków plusa lub minusa. Aby je ukryć, wystarczy ponownie kliknąć ikonę.

 


Ustawienia widoku 3D

Pod ikoną z czterema strzałkami znajduje się ikona pozycji 3D przypominająca sześcian z otaczającą go strzałką. Ta ikona pozwala zmieniać ustawienia widoku pliku, aby oglądać współrzędne z różnych pozycji 3D. Gdy ta opcja jest aktywna, możesz ręcznie obracać rysunek według potrzeb.

Menu podręczne po prawej stronie tej ikony pozwala szybko przełączać się między różnymi widokami (na przykład z góry, z boków lub z dołu).

Jeśli chcesz wrócić do domyślnego widoku i trybu przesuwania, po prostu wybierz ponownie opcję widoku z góry, a następnie cztery strzałki:

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 3

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.