Tablety PLC 400 i PLC 600 są optymalnie zaprojektowane do uruchamiania oprogramowania HCL dla Twoich tachimetrów. Poniżej znajdują się specyfikacje tabletu.
Jeśli zastanawiasz się, czy Twój tablet PLC 600 jest pierwszej czy drugiej generacji, po prostu spójrz za zatokę baterii i sprawdź naklejkę. Tablety drugiej generacji będą oznaczone podobnie do "PLC 600 (2)"
| PLC 600 | PLC 600 (2) | PLC 400 | |
| CPU | Intel i5-10310U (Gen 10) 4 rdzenie (8 wątków) | Intel® Core Ultra5 135U 14. generacji 12 rdzeni (14 wątków) | Intel® Core i5-7Y57 vPro |
| Moc projektowa termiczna | 15 W | 28 W | 4,5 W |
| CPU Mark (wynik wydajności procesora) | 6443 | 17591 | 3000 |
| RAM | 8 GB (16 GB dla Ameryki Północnej) | 16 GB | 4 GB |
| Pojemność dysku HDD | 512 GB | 512 GB | 128 GB |
| System operacyjny | Windows 10 LTSC | Windows 11 LTSC | Windows 10 Enterprise 2019 LTSC |
| Pojemność baterii | 68 Wh | 68 Wh = możliwość "Hot-Swap" baterii | 23 Wh |
| Waga | 1,3 kg | 1,3 kg | 0,5 kg |
| Odporność na upadek | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Intel Wi-Fi 6E AX211 | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Bluetooth | BT 5.1 | BT 5.3 | BT 4.1 Klasa 1 |
| SIM | 4G/5G z SIM i E-SIM | 4G/5G z SIM i E-SIM | 4G LTE z Micro SIM |
| Temperatura pracy | -29°C-60°C | -29°C-60°C | -29°C-60°C |
Co oznacza technologia "Hot Swap" baterii dla PLC 600 (2)?
Podczas wymiany baterii w PLC 600 (2) możesz ją wymienić bez wyłączania lub usypiania urządzenia, wystarczy, że masz pod ręką naładowaną drugą baterię. Wbudowany mostek baterii zapewnia do jednej minuty zasilania podczas wymiany, umożliwiając ciągłą pracę.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.