Aplikacja Offset z długością pozwala na utworzenie punktu bazującego na dowolnej linii lub łuku oraz dowolnym miejscu na tej linii jako punkcie odniesienia. Jest to przydatna metoda tworzenia punktów, aby edytować odległość punktu od wybranej linii, lokalizację, która ma być traktowana jako odniesienie dla wybranej linii oraz odległość
Jak utworzyć punkt za pomocą Offset z długością
- Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na tablecie.
-
Otwórz aplikację: Z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
- Jeśli nie masz aplikacji 'Offset z długością' na ekranie głównym, możesz wybrać dodaj skrót i dodać aplikację pokazaną poniżej lub przejść do niej z menu nawigacyjnego.
- Wybierz linie i utwórz punkt: Wybierz linię odniesienia i utwórz swoje punkty.
Tworzenie punktu
Wybierz linię, którą chcesz mieć jako linię odniesienia. Po wybraniu powinna ona zmienić kolor na czerwony, a na dole linii powinien pojawić się czerwony punkt. Po prawej stronie ekranu widoczny jest menu tworzenia offsetu punktu względem linii, gdzie możesz zmienić nazwę punktu, edytować typ punktu: layout lub punkt kontrolny (zobacz ten artykuł, aby zrozumieć, jak pracować z różnymi ustawieniami punktów).
Następnie możesz zmienić położenie punktu względem linii, edytując następujące parametry:
- Interwał linii: jak daleko od początku końca linii chcesz przesunąć punkt?
- Offset linii: jak daleko od samej linii chcesz przesunąć punkt (w lewo lub w prawo od linii)?
- Wysokość: jeśli chcesz zastosować również offset wysokości, możesz to zrobić tutaj.
Uwaga - wartości te mogą pozostać "0" i mogą być również ujemne, zgodnie z Twoimi potrzebami.
Możesz dwukrotnie kliknąć na linii, aby automatycznie odwrócić wszystkie wartości wskazane w Twoich offsetach. Upewnij się, że klikniesz zielony znaczek potwierdzenia, gdy skończysz, aby dodać punkty do swojego rysunku.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.